Unidad multifunción

- Cabezal multifunción modular para la implementación de todo tipo de funciones en el módulo de mecanizado
- Diseño específico del proyecto del cabezal multifunción para una necesidad de espacio mínima y un esfuerzo de cambio de herramientas mínimo
- Tratamiento de madera, materiales compuestos y plásticos
- Cabezales de taladro para el mecanizado individual y en serie
- Número y disposición de los husillos variable, abatibles individualmente
- Unidades de agarre y manipulación para la manipulación de piezas de trabajo
- Agregados de taladro de todo tipo
- Husillo de motor adaptable
- Módulo de fijación para pies de zócalo