Eyector de vacío
Serie ZTP

- Potente
- Flujo de volumen: 341 l/min - 1448 l/min
- Consumo de aire: 208 l/min - 416 l/min
- Nivel de vacío máx.: -92 kPa
- Solución todo en uno
El generador de vacío es multifuncional y adecuado para diversas aplicaciones. Dispone de un filtro integrado con función de autolimpieza y una función opcional de ahorro de aire.