Ventosa tipo campana
Serie ZD

  • Diámetro: 30 mm-90 mm
  • Geometría óptima
    • Para superficies irregulares y curvadas
    • Manipulación segura de la pieza de trabajo sin vibración ni sacudidas
  • Campos de aplicación
    • Metal
    • Madera y materiales compuestos
    • Intralogística
Vue Debug
Color (Mode: OR)
Material (Mode: OR)
Rosca de conexión (Mode: OR)
Dureza Shore (Mode: OR)
Diámetro [mm]
Volumen [cm³]
Peso [kg]
Reduced view
Tamaño constructivo: ZD30
ReferenciaDiámetroMaterialRosca de conexión 
ZD30-N-18F30 [mm]NBRG1/8" interior
ZD30-N-M10M30 [mm]NBRM10 exterior
ZD30-N-M8M30 [mm]NBRM8 exterior
ZD30-PU-18F30 [mm]PoliuretanoG1/8" interior
ZD30-PU-M10M30 [mm]PoliuretanoM10 exterior
ZD30-PU-M8M30 [mm]PoliuretanoM8 exterior
ZD30-S-18F30 [mm]siliconaG1/8" interior
ZD30-S-M10M30 [mm]siliconaM10 exterior
ZD30-S-M8M30 [mm]siliconaM8 exterior
ZD30-WS-18F30 [mm]silicona apta para alimentosG1/8" interior
ZD30-WS-M10M30 [mm]silicona apta para alimentosM10 exterior
ZD30-WS-M8M30 [mm]silicona apta para alimentosM8 exterior
Tamaño constructivo: ZD40
ReferenciaDiámetroMaterialRosca de conexión 
ZD40-N-18F40 [mm]NBRG1/8" interior
ZD40-N-M10M40 [mm]NBRM10 exterior
ZD40-N-M8M40 [mm]NBRM8 exterior
ZD40-PU-18F40 [mm]PoliuretanoG1/8" interior
ZD40-PU-M10M40 [mm]PoliuretanoM10 exterior
ZD40-PU-M8M40 [mm]PoliuretanoM8 exterior
ZD40-S-18F40 [mm]siliconaG1/8" interior
ZD40-S-M10M40 [mm]siliconaM10 exterior
ZD40-S-M8M40 [mm]siliconaM8 exterior
ZD40-WS-M10M40 [mm]silicona apta para alimentosM10 exterior
ZD40-WS-M8M40 [mm]silicona apta para alimentosM8 exterior
Tamaño constructivo: ZD50
ReferenciaDiámetroMaterialRosca de conexión 
ZD50-N-18F50 [mm]NBRG1/8" interior
ZD50-N-M10M50 [mm]NBRM10 exterior
ZD50-N-M8M50 [mm]NBRM8 exterior
ZD50-PU-18F50 [mm]PoliuretanoG1/8" interior
ZD50-PU-M10M50 [mm]PoliuretanoM10 exterior
ZD50-PU-M8M50 [mm]PoliuretanoM8 exterior
ZD50-S-18F50 [mm]siliconaG1/8" interior
ZD50-S-M10M50 [mm]siliconaM10 exterior
ZD50-S-M8M50 [mm]siliconaM8 exterior
ZD50-WS-18F50 [mm]silicona apta para alimentosG1/8" interior
ZD50-WS-M10M50 [mm]silicona apta para alimentosM10 exterior
ZD50-WS-M8M50 [mm]silicona apta para alimentosM8 exterior
Tamaño constructivo: ZD60
ReferenciaDiámetroMaterialRosca de conexión 
ZD60-N-18F60 [mm]NBRG1/8" interior
ZD60-N-M10M60 [mm]NBRM10 exterior
ZD60-N-M8M60 [mm]NBRM8 exterior
ZD60-PU-18F60 [mm]PoliuretanoG1/8" interior
ZD60-PU-M10M60 [mm]PoliuretanoM10 exterior
ZD60-PU-M8M60 [mm]PoliuretanoM8 exterior
ZD60-S-18F60 [mm]siliconaG1/8" interior
ZD60-S-M10M60 [mm]siliconaM10 exterior
ZD60-S-M8M60 [mm]siliconaM8 exterior
ZD60-WS-18F60 [mm]silicona apta para alimentosG1/8" interior
ZD60-WS-M10M60 [mm]silicona apta para alimentosM10 exterior
ZD60-WS-M8M60 [mm]silicona apta para alimentosM8 exterior
Tamaño constructivo: ZD70
ReferenciaDiámetroMaterialRosca de conexión 
ZD70-PU-18F70 [mm]PoliuretanoG1/8" interior
ZD70-PU-M10M70 [mm]PoliuretanoM10 exterior
ZD70-PU-M8M70 [mm]PoliuretanoM8 exterior
Tamaño constructivo: ZD85
ReferenciaDiámetroMaterialRosca de conexión 
ZD85-N-12F85 [mm]NBRG1/2" interior
ZD85-N-18F85 [mm]NBRG1/8" interior
ZD85-N-M10M85 [mm]NBRM10 exterior
ZD85-N-M8M85 [mm]NBRM8 exterior
ZD85-S-12F85 [mm]siliconaG1/2" interior
ZD85-S-18F85 [mm]siliconaG1/8" interior
ZD85X-N-18F85 [mm]NBRG1/8" interior
ZD85X-S-18F85 [mm]siliconaG1/8" interior
Tamaño constructivo: ZD90
ReferenciaDiámetroMaterialRosca de conexión 
ZD90F-PU-12F90 [mm]PoliuretanoG1/2" interior
ZD90F-PU-14F90 [mm]PoliuretanoG1/4" interior
ZD90F-PU-18F90 [mm]PoliuretanoG1/8" interior
ZD90F-PU-38F90 [mm]PoliuretanoG3/8" interior