Cambiadores de herramienta

Nuestros cambiadores de herramienta le ofrecen la solución perfecta para maximizar la flexibilidad y productividad de sus procesos de fabricación. Desarrollados para ofrecer la máxima precisión y durabilidad, permiten un cambio rápido y seguro entre diferentes herramientas. En Zimmer Group encontrará el cambiador de herramienta adecuado para sus necesidades individuales, desde sistemas compactos hasta modelos altamente complejos para aplicaciones industriales. Explore nuestra selección y descubra la gran variedad de productos innovadores, que harán sus procesos de producción más eficientes y aumentarán su competitividad.


CARACTERÍSTICAS DESTACADAS: CAMBIADOR DE HERRAMIENTA

  • «Sujeción segura en caso de caída de presión»
  • Un sistema redundante, creado mediante la combinación de un acumulador de fuerza por muelle y autorretención mecánica, garantiza una máquina segura.
  • «Diseño extremadamente compacto» Este diseño reduce al mínimo la carga de momento para su robot y permite el uso de tamaños más pequeños y rentables.
  • «Diversidad inagotable de transmisores de medios» Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades.

Versatilidad

¿Quiere construir su máquina de manera individual y tener libertad en la transmisión de medios? Con nosotros puede elegir entre una amplia variedad de módulos de transmisión estandarizados. Además, si lo desea, también estaremos encantados de desarrollar una solución personalizada para usted.
 

Estándar

La altura de construcción reduce la carga útil de su robot. Por eso, nuestros componentes robóticos tienen un diseño extremadamente compacto y pueden combinarse entre sí sin necesidad de placas adaptadoras adicionales. El montaje directo en el robot se realiza mediante la brida de atornillado conforme a la norma EN ISO 9409-1.

Máxima seguridad

La seguridad de producción es nuestra prioridad. Por eso, nuestros cambiadores de herramienta le ofrecen la máxima fiabilidad gracias a los sensores integrados, el muelle incorporado para mantener la fuerza y los bulones de enclavamiento extremadamente robustos con contacto lineal.


Tema central: la importancia de los cambiadores de herramienta

En la tecnología para robots, los cambiadores de herramienta desempeñan un papel crucial. Aquí aprenderá más sobre los antecedentes y por qué los cambiadores de herramienta son elementos clave para la automatización completa que no deben subestimarse.

MÁS INFORMACIÓN


REFERENCIAS DE CLIENTES

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Accesorios para robots - Cambiador de herramientas WWR en funcionamiento

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Cambiador de herramientas para aplicaciones de soldadura

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
1. Werkzeugwechsler
  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
2. LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
Referencia del componente
Carga y descarga de placas de microtitulación en laboratorios

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Manipulación automatizada de muestras

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Montaje del disco

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
2. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Sistema de soldadura por proyección AKE

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
WWR en el taller
Referencia del componente
Cambiador de sala limpia

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje