pinza magnética
Serie HPM2000

- Sujeción segura en caso de parada de emergencia
El imán permanente sujeta firmemente la célula de la batería incluso en caso de caída de presión - Consulta segura
Se puede consultar la posición del solenoide y la célula de la batería para asegurarse de que la célula de la batería está aplicada y el solenoide está activado antes de iniciar el transporte. - Seguro contra descargas incontroladas
La superficie de contacto aislante impide que la célula de la batería se descargue de forma incontrolada a través del sistema
Características de la serie
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Detector magnético
- Sensor inductivo

- Fijación y posicionamiento
mediante pasadores y rosca Compensación Z disponible como accesorio - Abastecimiento de energía
Tubeless posible mediante placa adaptadora - Ranura para detectores magnéticos
Consulta de la posición del solenoide mediante sensores de campo magnético - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Imán permanente
elevadas fuerzas de agarre - Placa de contacto
Adecuado para celdas de batería de 46 mm de diámetro Aislamiento contra la célula de la batería con ayuda para centrar -04-A, sin -04-A-01 La ayuda al centrado permite un desplazamiento del centro de hasta +/-2 mm - Consultar célula de batería
Posible mediante émbolo en combinación con detector de proximidad inductivo