Rotores de láminas
Serie PRN

"La rentable"
- Concentrada en lo esencial
El tipo más productivo de giro reduce sus gastos de producción - Posición final amortiguada
Con ayuda del freno hidráulico, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Eje de salida forjado
Este eje no solo es robusto, sino que además puede adaptarse de forma individual
Características de la serie
- 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Sensor inductivo
- Angulo de giro 90°
- Angulo de giro 180°
- Angulo de giro 270°
- Angulo de giro 100°
- Angulo de giro 280°
- 1 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)