Pinzas de vacío: Magic Cups y Magic Grippers

Descubra el sistema completo de vacío: Magic Gripper y Magic Cups son las soluciones de manipulación flexibles para prácticamente todos los materiales e industrias. Gracias al principio modular flexible, a partir de distintos componentes puede componer la pinza de vacío adecuada para su aplicación. Con un fácil montaje, componentes personalizables y un consumo de energía mínimo, maximizará la productividad de sus procesos. Apueste por una tecnología de vacío, que también agarra de forma fiable a altas velocidades y ofrece un rendimiento estable independientemente de las fluctuaciones de la presión del aire. 

¡Solicite ahora su configuración personalizada!

CONTACTO

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS

  • No se precisan conocimientos profundos para la aplicación
  • Solución completa con distintos labios de aspiración
  • Principio modular: fácil fabricación de un sistema de vacío
  • Sujeción perfecta también con velocidades muy altas
  • Montaje y mantenimiento sencillos y rápidos gracias a componentes cambiables
  • Bajo desgaste del material, ya que solo tiene que reemplazarse el labio de aspiración y no toda la ventosa
Fijación
Cartucho de vacío
Generador de vacío
Fuelle
Filtro
Elemento de unión
Labio de aspiración
1. Fijación
2. Cartucho de vacío
3. Generador de vacío
4. Fuelle
5. Filtro
6. Elemento de unión
7. Labio de aspiración

Rosca interior

Rosca exterior

Sistema de perfiles


Póngase en contacto con nosotros

Datos personales
Mensaje