Compensador de ejes

Los compensadores de ejes son indispensables en el uso industrial de robots, ya que permiten, en muchas tareas de manipulación, coger las piezas de manera segura, precisa y con bajo desgaste, a pesar de las inevitables imprecisiones de posicionamiento. Sin compensadores de ejes, los robots centrarían todas las piezas de trabajo que no estuviesen en la posición prevista en relación con la pinza, lo que afectaría a la precisión y a la eficiencia del proceso. Además, esto también podría generar grandes fuerzas sobre la pinza, el robot y la pieza de trabajo.


REFERENCIAS DE CLIENTES

Elemento de sujeción
Serie MBPS

  • Amplia gama de productos
  • Cerrado sin energía (NC)
  • Elevados tiempos en servicio
  • Elemento de seguridad
más

Compensadores de ejes
Serie XYR1000

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Compensación de ejes en el plano X-Y
más
1. Elementos de sujeción y de frenado
  • Amplia gama de productos
  • Cerrado sin energía (NC)
  • Elevados tiempos en servicio
  • Elemento de seguridad
más
2. Compensadores de ejes
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Compensación de ejes en el plano X-Y
más
Referencia del sistema
Dispositivo para soldadura
Referencia del sistema
Pinza para carcasas de acoplamiento

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje