Rótulas
Serie KG

- Posición descentreada bloqueable
Sea flexible en su aplicación, adapte la manipulación de manera individualizada a la pieza e inmovilice la posición de forma segura - Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite el montaje sencillo de los componentes - Modelo de acero
La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas