EJES COMPACTOS DE LA SERIE AC

ACCIONAMIENTOS LINEALES PARA SUS PROCESOS DE MANIPULACIÓN

Los ejes compactos son un elemento clave de la tecnología de automatización moderna. El diseño compacto de la serie AC permite una gran flexibilidad de fabricación y eficiencia en cualquier ámbito de aplicación. Combina un movimiento lineal preciso con accionamientos potentes e integrados, y ello en el mínimo espacio. Gracias a ello, pueden integrarse fácilmente en sistemas existentes, combinarse fácilmente entre sí y de este modo aumentar la rentabilidad y el rendimiento de sus procesos automatizados. Gracias a la alta velocidad y a la rápida aceleración, en caso de espacios reducidos el rendimiento no se ve afectado.

¡Descubra las ventajas de la serie AC y cómo aumentar la eficiencia de producción a un nuevo nivel!

Producto  FOLLETO

FÁCIL CONFIGURACIÓN

Dos tamaños: 40 y 60.
Accionamiento: IO-Link o CANopen.
Fijación: opcionalmente con NC (normally closed) .

QUÉ INCLUYE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS PROPIEDADES TÉCNICAS

DOS PATINES
Los dos patines en combinación con el carro, mecanizado de una pieza, ofrecen una capacidad de carga y precisión máximas en el mínimo espacio. Las ventajas se aprecian con carreras cortas gracias al menor trayecto de recirculación de la bola y a la consiguiente buena distribución del lubricante.
ELECTRÓNICA DE REGULACIÓN INTEGRADA CON FUNCIÓN STO OPCIONAL
La electrónica de regulación integrada (de forma opcional IO-Link o CANopen) con la función Safe Torque Off opcional, ofrece seguridad adicional. De este modo, la aplicación puede ponerse en marcha más deprisa, ya que se suprimen los costosos trabajos de cableado y configuración.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Es suficiente con cantidades pequeñas de lubricante. Esto reduce el esfuerzo y los costes y al mismo tiempo ofrece una alta fiabilidad y vida útil. Con el fin de garantizar una buena accesibilidad, los ejes disponen de conexiones de lubricación en ambos lados.
FIJACIÓN (OPCIONAL)
Los ejes de la serie AC pueden suministrarse con o sin fijación integrada según necesidad. Gracias a la fijación en el modelo NC, la posición puede mantenerse de forma segura incluso sin energía, lo que no solo ahorra energía, sino también costes.
ACCIONAMIENTO DE HUSILLOS DE BOLA CON MOTOR SIN ESCOBILLAS DC
Accionamiento de mecanismo husillo de bolas de alta eficiencia con servomotor: una solución de accionamiento desarrollada especialmente para nuestros ejes compactos. Este tipo de accionamiento destaca por su alta dinámica y fuerza, y se utiliza ampliamente en distintos ámbitos, desde la máquinas-herramienta hasta en robots de precisión.
SISTEMA DE MEDICIÓN DE TRAYECTOS TOTALMENTE LINEAL
El sistema de medición integrado de serie, registra continuamente la posición del carro. Con ello, se puede ir a cualquier posición con la máxima precisión y precisión de repetición y se suprime la necesidad de recorridos de referencia.
1. DOS PATINES
Los dos patines en combinación con el carro, mecanizado de una pieza, ofrecen una capacidad de carga y precisión máximas en el mínimo espacio. Las ventajas se aprecian con carreras cortas gracias al menor trayecto de recirculación de la bola y a la consiguiente buena distribución del lubricante.
2. ELECTRÓNICA DE REGULACIÓN INTEGRADA CON FUNCIÓN STO OPCIONAL
La electrónica de regulación integrada (de forma opcional IO-Link o CANopen) con la función Safe Torque Off opcional, ofrece seguridad adicional. De este modo, la aplicación puede ponerse en marcha más deprisa, ya que se suprimen los costosos trabajos de cableado y configuración.
3. SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Es suficiente con cantidades pequeñas de lubricante. Esto reduce el esfuerzo y los costes y al mismo tiempo ofrece una alta fiabilidad y vida útil. Con el fin de garantizar una buena accesibilidad, los ejes disponen de conexiones de lubricación en ambos lados.
4. FIJACIÓN (OPCIONAL)
Los ejes de la serie AC pueden suministrarse con o sin fijación integrada según necesidad. Gracias a la fijación en el modelo NC, la posición puede mantenerse de forma segura incluso sin energía, lo que no solo ahorra energía, sino también costes.
5. ACCIONAMIENTO DE HUSILLOS DE BOLA CON MOTOR SIN ESCOBILLAS DC
Accionamiento de mecanismo husillo de bolas de alta eficiencia con servomotor: una solución de accionamiento desarrollada especialmente para nuestros ejes compactos. Este tipo de accionamiento destaca por su alta dinámica y fuerza, y se utiliza ampliamente en distintos ámbitos, desde la máquinas-herramienta hasta en robots de precisión.
6. SISTEMA DE MEDICIÓN DE TRAYECTOS TOTALMENTE LINEAL
El sistema de medición integrado de serie, registra continuamente la posición del carro. Con ello, se puede ir a cualquier posición con la máxima precisión y precisión de repetición y se suprime la necesidad de recorridos de referencia.

MÁXIMO RENDIMIENTO EN UN ESPACIO MÍNIMO

BENEFÍCIESE DE LAS VENTAJAS DE LA SERIE AC

Activación flexible:
IO-Link para una puesta en marcha sencilla y la realización de aplicaciones fáciles o CANopen para la interacción en tiempo real con otros elementos de la máquina.

Mecanismo de husillos de bolas con motor sin escobillas DC:
Para movimientos rápidos y potentes con una gran precisión.

Opcionalmente con función Safe Torque Off:
Máxima seguridad mediante una desconexión rápida y segura del par de giro.

Gran capacidad de carga y duración:
Gracias a la guía lineal con patín doble y al carro de una pieza fresado en material macizo.

Perfiles de movimiento personalizados:
Los parámetros de libre configuración permiten un movimiento adaptado perfectamente a su aplicación.

Poca necesidad de espacio:
Construcción compacta sin cantos conflictivos con una relación de tamaño-carrera imbatible.

Precisión absoluta:
Gran precisión de posicionamiento y repetición sin ciclos de referencia gracias al sistema de medición de trayectos absoluto integrado.

Necesidad de mantenimiento mínima:
Intervalos de lubricación de hasta 5 millones de ciclos con una vida útil de hasta 100 millones de ciclos.

Bajos costes operativos:
Posibilidad de desconexión del motor en estado de parada también en aplicaciones verticales mediante la combinación con fijación.

USO DE LOS EJES COMPACTOS

COMBINACIONES PARA CUALQUIER APLICACIÓN

RÁPIDOS, PRECISOS Y CON PRECISIÓN DE REPETICIÓN

Nuestros ejes compactos forman parte integral de los procesos automatizados en muchas industrias. Son ideales para aplicaciones en las que se requieren movimientos rápidos, precisos y con precisión de repetición, y ello millones de veces. Los siguientes ejemplos le ofrecen una perspectiva detallada de aplicaciones específicas de ejes compactos y muestran cómo puede aumentar la eficiencia y la precisión de sus procesos de automatización.

Pick & Place
Apilado
Montaje de elementos
Paletizado
Aplicación
Comprobación
Separación
Prensado
Atornillado

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? ¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

Datos personales
Mensaje