Pinzas radiales
Serie GK

"La pinza compacta"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - La mejor relación fuerza-espacio constructivo
La transmisión de fuerza a través de la palanca acodada permite unas elevadas fuerzas de agarre con un aprovechamiento óptimo del espacio constructivo - Ajuste de recorrido de forma continua
Un tornillo de regulación le permite adaptar a su instalación un ángulo de apertura de 180° individualmente
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP20
- Autorretención mecánica
- Detector magnético

- Tope final
eliminación de la energía cinética para dedos pesados y largos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Tornillo de ajuste de recorrido
recorrido de apertura ajustable de forma continua - Engranaje de palanca acodada con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas con autoretención mecánica - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Ranura para detectores magnéticos
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados