Tecnología para robots

Nuestra gama incluye un amplio espectro tecnológico  para robots, desde cambiadores de herramienta y anticolisiones hasta compensadores de ejes para la robótica industrial y de peso ligero. 

Productos


Componentes de la tecnología para robots


REFERENCIAS DE CLIENTES

1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Accesorios para robots - Cambiador de herramientas WWR en funcionamiento
Referencia del componente
Automatización de laboratorios con robots ABB

Cambiadores de herramienta
Serie FWR

  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
1. Werkzeugwechsler
  • Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
  • Cambio de herramienta manual
  • Transmisión de medios opcional
más
2. LWR-HRC-02
  • Pinzas colaborativas con certificación DGUV
  • Servoaccionamiento con controlador integrado
  • Versión sensible
  • Control IO-Link
  • Uso en combinación con piezas fijas LWR (IO-Link/RS485)
  • Óptimo para aplicaciones de piezas más grandes así como de diferentes dimensiones gracias a la servotecnología
más
Referencia del componente
Carga y descarga de placas de microtitulación en laboratorios

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Manipulación automatizada de muestras

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Unidades de giro
Serie SF-C

  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
2. Módulos orientables y de giro
  • Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
  • Par de giro de hasta 130 Nm
más
3. Distribuidores de giro
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
Referencia del componente
Manipulación de piezas metálicas

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Montaje del disco

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
LWR
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Pinza para cucuruchos de helado
Referencia del componente
Productos MATCH y LBR iisy de KUKA

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
2. Werkzeugwechsler
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
Referencia del componente
Sistema de soldadura por proyección AKE
Referencia del componente
Cambiador de sala limpia
Referencia del componente
Equipamiento de una prensa plegadora

Catálogos, folletos y flyers

Catalog
Tecnología de manipulación 2 / Accesorios para robots

¿Tiene alguna pregunta?

Datos personales
Mensaje

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg