cloudZ
cloudZ permite la conexión de componentes Zimmer Group a la nube y su comunicación vertical independiente del lugar. Las ventajas de una combinación con cloudZ son tan versátiles como evidentes. Empezando por la lectura cómoda y clara de identificaciones de producto y números de serie, pasando por la visualización de parámetros de estado y proceso en un puesto de control centralizado, hasta la maximización OEE en la aplicación individual y su registro para una evaluación hasta la creación de estadísticas, ya sea «in situ» o a miles de kilómetros. La interfaz de mando de cloudZ se desarrolló para un manejo rápido, seguro y confortable y es compatible con cualquier ordenador, tablet o smartphone apto para Internet.
Su acceso a la nube
SCM, la pasarela de enlace maestro para todo los componentes IO-Link de Zimmer Group, puede conectar con dos canales dos componentes con la nube o con una estructura Edge superior y permite la implementación directa del protocolo de bus digital en IO-Link y viceversa.
De este modo, permite integrar dispositivos IO-Link en una infraestructura digital y aprovechar prácticamente en su totalidad el alcance de funciones ampliado de los componentes IO-Link. Para garantizar la máxima flexibilidad en el entorno de aplicación, está disponible en dos versiones para el montaje en armarios eléctricos (IP20) y para el montaje End of Arm directo en el robot (IP54).
Sus ventajas
- Facilitación de parámetros de estado y proceso
- Integración simplificada de componentes
- La base para el Condition Monitoring/Predictive Maintenance
- Alta flexibilidad y escalabilidad
- Acceso independientemente del lugar