Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD

"La pinza flexible"
- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
Con un solo tipo de pinza quedan cubiertas numerosas variantes de aplicación - Dedos incluidos en el suministro
Reduce los gastos de construcción, los costes de fabricación y el tiempo hasta la puesta en servicio - Ajuste de recorrido de forma continua
Mediante la limitación de recorrido disponible de forma opcional, es posible adaptar el recorrido de forma individualizada para su aplicación, y también es posible la detección de recorrido
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Sensor inductivo

- Movimiento de agarre con trayectoria circular
para diferentes diámetros de pieza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Engranaje planetario
movimiento sincronizado de las mordazas - Pasadores cilíndricos como mordaza
- Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
posibilidad de radial y axial - Eje de salida sobresaliente
para el montaje de accesorios, p.ej detección