Se considera que las puertas correderas ahorran espacio y ofrecen una amplia gama de opciones de mobiliario. Pero, ¿no son también difíciles de manejar y ruidosas? Estas suelen ser las preocupaciones a la hora de elegir la puerta adecuada. Pero estas desventajas son ahora cosa del pasado gracias a los amortiguadores SOFT CLOSE de alta calidad. Las unidades de cierre automático de Zimmer Group garantizan un confort exclusivo en la vivienda gracias a un cierre silencioso, controlado y seguro, y convencen por su integración sencilla y su capacidad de reequipamiento.

Las ventajas de los cajones de cierre automático de Zimmer

El amortiguador SOFT CLOSE suele instalarse en la parte superior o inferior de la puerta corredera para cerrarla de forma suave y silenciosa. El mecanismo compuesto por muelle, activador y palanca de trinquete ejerce una suave fuerza sobre la puerta, frenándola justo antes de que se cierre por completo e impidiendo que se cierre de golpe sin control.

Los cajones de cierre automático están disponibles en diferentes versiones en función de las necesidades: cierre hacia dentro o hacia fuera, así como doble cierre, para puertas que deban abrirse tanto a la izquierda como a la derecha. La notable mejora del confort se refleja en varias ventajas asociadas a esta función.

Apertura y cierre cómodos

La ventaja es obvia: la amortiguación SOFT CLOSE hace que el uso de la puerta sea notablemente más cómodo y práctico. Las engorrosas puertas correderas antiguas son cosa del pasado; en su lugar, los sistemas de cierre automático de Zimmer permiten un funcionamiento sencillo y elegante.

Más seguridad para su hogar

Los amortiguadores SOFT CLOSE ayudan a minimizar el riesgo de lesiones o daños en la puerta y la pared. Sin dedos atrapados gracias al frenado de la puerta antes del cierre final. Los sistemas de cierre suave hacen que el espacio vital sea mucho más seguro y confortable, sobre todo en combinación con niños pequeños o puertas principales.

Más comodidad gracias a un menor ruido

El cierre controlado de la puerta corredera evita ruidos no deseados, como fuertes portazos. Esto también los hace ideales para entornos en los que el ruido puede ser un problema, como en hogares con altos niveles de ruido o en hospitales.

Mayor vida útil de la puerta

Material apto para paredes y puertas: Los amortiguadores SOFT CLOSE evitan una tensión excesiva en la puerta corredera y las guarniciones, lo que también repercute a largo plazo en la vida útil de la puerta.

Productos

eaZI®slide IMPULSO DOPPIO

Unidad push to open con función SOFT CLOSE. Con el amortiguador eaZI®slide IMPULSO DOPPIO, la puerta corredera puede abrirse de forma manual y se lleva automáticamente a la posición final. Basta un leve toque con el dedo para acelerar la hoja de la puerta en la dirección de cierre. Si el sistema se instala en una puerta de bolsillo, no se requiere ningún rebaje ni tirador en la puerta. 

MÁS INFORMACIÓN

eaZI®silent RETRO 5

Puede utilizar el eaZI®silent RETRO 5 para cerrar diversas puertas correderas y cajones de forma suave y silenciosa. El amortiguador destaca por su diseño compacto, que facilita su integración en diversos sistemas. Las sencillas opciones de colocación garantizan flexibilidad y versatilidad de uso.

IR AL PRODUCTO

eaZI®silent DOPPIO 70

El cierre automático garantiza un cierre suave y silencioso de las puertas correderas en ambas direcciones. La capacidad de frenar pesos de hasta 120 kg de forma controlada hace que su uso resulte sencillo y seguro. 

IR AL PRODUCTO

SILENTO FORTE 2.0

Gracias a su gran capacidad de carga y a la posibilidad de reequipamiento, este amortiguador también es adecuado para su uso en locales comerciales o edificios públicos donde se requiera una solución fiable y duradera. El mecanismo de amortiguación reduce los daños en la puerta y el marco, lo que ahorra costes a largo plazo y aumenta la vida útil de los materiales.

IR AL PRODUCTO

SILENTO INDUSTRIALE

El mecanismo Soft Close es adecuado para la amortiguación suave y silenciosa de puertas correderas de hasta 350 kg de peso. Las opciones de conexión de fácil manejo permiten una integración sencilla en diversas posiciones de instalación y ofrecen un alto grado de personalización. Gracias a su diseño duradero y a sus fuerzas superiores, esta unidad de cierre automático cumple incluso los requisitos de calidad más exigentes y también puede utilizarse como cierre final.

MÁS INFORMACIÓN

SILENTO PORTA 70

El amortiguador Soft Close destaca por sus cómodas posibilidades de colocación, que permiten integrarlo fácilmente en distintas posiciones de montaje. El diseño duradero y su alta capacidad hacen de este amortiguador una excelente elección, incluso para los requisitos de calidad más exigentes y pesos de hasta 350 kg. También puede utilizarse como cierre final.

IR AL PRODUCTO

Escríbanos.

Datos personales
Mensaje