Máquinas e instalaciones
La construcción de maquinaria está sometida en todo el mundo a una gran presión competitiva. Con nuestra competencia técnica y nuestra larga experiencia, apoyamos desde hace 30 años a nuestros clientes en el sector de la automatización y la construcción de maquinaria e instalaciones con soluciones innovadoras, al tiempo que proporcionamos las características únicas necesarias. Nos basamos en un sistema modular de productos para ofrecerle una solución a la medida de sus necesidades. Deje que esta página le inspire con algunos de nuestros proyectos realizados y ejemplos de aplicaciones, y eche un vistazo a nuestra cartera de servicios.
¿Tiene alguna pregunta o ya tiene en mente un proyecto concreto para el que necesita ayuda? Escríbanos.
Tecnología de perforación robotizada
SISTEMA PARA UNA PRODUCCIÓN DE HASTA 4 PARTES POR MINUTO









Clasificación robotizada
Además de la perforación, Zimmer Systems también lleva a cabo aplicaciones para la clasificación de piezas de muebles. Estas celdas se integran en un proceso global; alternativamente, también pueden utilizarse como aplicación independiente.
Conceptos de clasificación con los siguientes parámetros:
- Sistema para una producción de 2,0 a 25,0 piezas por minuto
- Almacenamiento y recuperación mediante niveles de cinta transportadora independientes
- Celdas individuales robotizadas que manipulan varias piezas simultáneamente
- Volumen de almacenamiento personalizable según las necesidades

Robot de mecanizado Raptor
Nuestro robot para trabajar la madera presenta una serie de ventajas convincentes frente a los centros de mecanizado convencionales:
- Diferentes tareas con una sola máquina: Nidificación, fresado, premontaje y manipulación de piezas
- Mecanizado en 6 caras sin intervención manual ni equipamiento técnico aparte
- Cabezal multifuncional con 2 bridas
- Alto rendimiento de corte y carga útil
- Diseño modular y fácil de mantener = alta disponibilidad
- Separación de corte y manipulación = tiempos cortos de viruta a viruta
- Eliminación espacial de componentes propensos a la suciedad del punto de corte
Componentes modulares para máquinas e instalaciones

Sistema de transporte modular
El sistema de transporte modular combina a la perfección las funciones de transporte, transformación y garantía de calidad.

Unidad multifunción
Las unidades multifuncionales modulares y optimizadas para la aplicación de Zimmer Group le ofrecen la máxima flexibilidad para implementar una amplia gama de funciones en el módulo de procesamiento.

Engranajes de perforación con husillos rígidos
Engranajes de perforación rígidos personalizados en una amplia variedad de diseños para el mecanizado de madera, materiales compuestos y plásticos.

Engranajes de perforación con husillos abatibles
Engranajes de perforación ajustables a medida en una amplia gama de variaciones con un número variable de husillos y disposiciones para diferentes opciones de mecanizado.
¡Innovación en la carpintería!
Desde hace más de 25 años, Zimmer Group es una de las empresas más innovadoras del sector de la carpintería, y ya desde los años 90 y 2000 revolucionamos sobre todo como «think tank» y proveedor OEM el mercado con soluciones pioneras, como la primera interfaz eléctrica del mundo en el cabezal de mecanizado. Actualmente, suministramos en la cadena de procesos alta tecnología sofisticada con un enfoque en la máxima flexibilidad, escalabilidad y productividad. Para ello, nos basamos en las tecnologías de desarrollo y los métodos de simulación más modernos, como el gemelo digital, y sobre este base diseñamos e implementamos celdas de producción y montaje completas que disponen de la máxima flexibilidad.
La base para estos innovadores conceptos de maquinaria la constituye, entre otros, un módulo de transporte escalable muy flexible para el transporte de piezas de trabajo. Las unidades de transporte individuales y controlables de forma independiente entre sí (shuttles) hacen que en este caso no sea necesario un acoplamiento rígido del transporte mediante una cinta transportadora. En función de los requisitos, de este modo puede diseñarse una circulación de transporte extremadamente ágil y muy dinámica con plena escalabilidad y el número de shuttles que se desee.
Interacción de los componentes en instalaciones complejas
- La experiencia acumulada a lo largo de muchas décadas en el sector de la carpintería se integra en el sistema de transporte inteligente de un centro de perforación y fresado.
- El sistema de transporte modular de Zimmer Group se adapta de forma personalizada a los requisitos del cliente y del mercado.
- Máxima potencia garantizada mediante brechas mínimas escalables en el flujo de piezas hasta el tamaño de lote 1.
- El uso de pinzas estandarizadas y fiables con dedos personalizados garantiza la duración y disponibilidad de la planta.
- La tecnología de perforación más moderna con aspiración integrada asegura la disponibilidad y potencia.
- La tecnología de corte más moderna mediante husillo de motor de desarrollo propio ofrece la máxima suavidad de marcha y duración y con ello es garante de la máxima disponibilidad posible.
- En el sector de la carpintería, Zimmer Group trabaja en estrecha colaboración con empresas de renombre, como IMA Schelling Group GmbH.