Anticolisiones
Serie CSR

  • Sensibilidad de activación ajustable
    Mediante el control de la presión de aire puede ajustar la sensibilidad óptima para su aplicación.
  • Detectores integrados
    En caso de colisión, el sensor integrado envía una señal al control para activar una parada de emergencia.
  • Retorno manual
    Para garantizar que la máquina y el motivo de la parada de emergencia pueden determinarse, resulta adecuado el retorno manual.
Vue Debug
Tamaño constructivo: CSR50
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación eje Z 
CSR50TK 5071 [mm]12.5 [mm]
Tamaño constructivo: CSR63
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación eje Z 
CSR63TK 6378 [mm]10.5 [mm]
Tamaño constructivo: CSR80
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación eje Z 
CSR80TK 8078.5 [mm]14 [mm]
Tamaño constructivo: CSR100
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación eje Z 
CSR100TK 10097.5 [mm]18 [mm]
Tamaño constructivo: CSR125
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación eje Z 
CSR125TK 125136 [mm]23 [mm]
Tamaño constructivo: CSR160
ReferenciaBrida de conexión según EN ISO 9409-1Altura constructivaDesviación eje Z 
CSR160TK 160161 [mm]28 [mm]
  1. Brida de unión para robot
    circulo primitivo según EN ISO 9409-1
  2. Accionamiento
    cilindro neumático de simple efecto la respuesta es sensible según la presión de trabajo con muelle integrado
  3. Transmisión de fuerza
    directamente y sin pérdidas a través de la superficie del émbolo
  4. Dispositivo de detección de variación de presión
    detección de sobrecarga indirecta
  5. Señal
    un interruptor de aproximación inductivo emite una señal que puede ser interpretada como la detección de sobrecarga provoca de forma automática una situación de parada de emergencia de la instalación interruptor de aproximación inductivo de ø 8 mm con conector para cable M8x1 incluido en el suministro
  6. Brida de unión
  7. Detección de sobrecarga
    en la dirección Z hasta 28 mm de recorrido en la dirección horizontal hasta 12,5° en torsión respecto al eje Z en 360°