Productnieuws van Zimmer Group
Innovaties uit onze technologiegebieden
Miles
Autonome Mobiele Robot
Profiteer van de voordelen van een efficiënte en intelligente oplossing voor uw materiaalstroom met de flexibele AMR's van Zimmer Group - ontdek Miles! De AMR's bewegen zich zelfstandig in een gedefinieerde zone en ondersteunen u bij het automatiseren van uw intralogistieke processen, waaronder het transport van verschillende goederen zoals pallets, bakken of kleine onderdelen en het automatisch ophalen en afleveren van ladingdragers tot volledig geautomatiseerd vlootbeheer met een verbinding met uw ERP-systeem.
meer weten
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_Miles_AMR_ZG_Neuheiten_fa978aa3c0.png)
Houtbewerkingsrobot
Raptor
RAPTOR is de nieuwste interne ontwikkeling van Zimmer Group die een breed scala aan houtbewerkingstaken - zoals nesten, frezen, voormonteren en werkstukmanipulatie - met slechts één machine kan uitvoeren. De houtbewerkingsrobot deed dit jaar zijn intrede op de LIGNA, 's werelds toonaangevende beurs voor houtbewerking en -verwerking in Hannover.
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_holzbearbeitungsroboter_0e45b04421.png)
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_ZIMO_gesamt_a527083be0.png)
ZIMO
FLEXIBELE ROBOTCEL
FLEXIBELE EN MOBIELE PROCESAUTOMATISERING
ZiMo biedt een rendabele en eenvoudige manier om processen met kleine, middelgrote en veranderende batchgroottes te automatiseren. Met de flexibele robotcel van Zimmer Group kunt u dankzij de snelle inbedrijfstelling en intuïtieve bediening snel en eenvoudig aan de slag in de automatisering. Of u nu assemblagewerk, pick-and-place-taken of training wilt uitvoeren - ZiMo staat u terzijde. U kunt vrij kiezen uit een breed assortiment aan accessoires en u ontvangt een compleet pakket op maat dat aan uw eisen voldoet. Geïnteresseerd? Wij adviseren u graag!
FLEXIBELE EN MOBIELE PROCESAUTOMATISERING
ZiMo biedt een rendabele en eenvoudige manier om processen met kleine, middelgrote en veranderende batchgroottes te automatiseren. Met de flexibele robotcel van Zimmer Group kunt u dankzij de snelle inbedrijfstelling en intuïtieve bediening snel en eenvoudig aan de slag in de automatisering. Of u nu assemblagewerk, pick-and-place-taken of training wilt uitvoeren - ZiMo staat u terzijde. U kunt vrij kiezen uit een breed assortiment aan accessoires en u ontvangt een compleet pakket op maat dat aan uw eisen voldoet. Geïnteresseerd? Wij adviseren u graag!
Multi Item Gripper
Vacuümzuignap en parallelgrijper
De Multi Item Gripper combineert beide in één eindeffector. Tegelijkertijd maakt de grijper indruk met zijn hoogwaardige afwerking en uitstekende stabiliteit.
Dankzij URCap zijn installatie en inbedrijfstelling net zo eenvoudig als de daaropvolgende besturing. De installatie vindt ongecompliceerd en veilig plaats met de FWR-wisselaar.
De vacuüm- en parallelgrijper beschikken over hetzelfde Tool Center Point (TCP), wat de toepassing vergemakkelijkt, of het nu gaat om orderpicken, verdichten of verpakken.
Vacuümgrijper:
- Vacuüminstandhouding zorgt voor energiebesparend gebruik
- Veilige mediumtoevoer
- Stabiele cilindergeleiding voor een nauwkeurige toepassing
- Zuignapwisselsysteem voor flexibele taken
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_GRE000226-3_d52a04d8f4.png)
Parallelgrijper:
- Standaardcomponent voor betrouwbaar en veilig
- grijpen
- Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening via URCap
![](/fileadmin/_processed_/7/6/csm_GRE000226-2_899773a022.png)
Van het hanteren van schoenendozen tot AI-ondersteund orderpicken
Zimmer Group geeft actief vorm aan de toekomst van (intra-)logistiek en kan als ervaren automatiseringspartner ook voortbouwen op bewezen ontwikkelingen. Uit een flexibel grijpsysteem voor het hanteren van schoenendozen met een vacuümzuignap en parallelgrijper ontstaat de slimme multi item picker met AI-ondersteunde, coördinaatonafhankelijke grijppunt- en objectherkenning.
![](/fileadmin/_processed_/2/8/csm_Multi_Item_Picker_Entwicklung_094d3a07d1.png)
PRODUCTUITBREIDING
SERIE GEP2000 BESCHERMERVERSIE
Voor verhoogde hygiënische eisen
De meest succesvolle elektrische grijpers voor kleine onderdelen van de GEP2000-serie krijgen een productuitbreiding met de nieuwe beschermerversie. De GEP2000, gecertificeerd voor cleanroomklasse 2, is dankzij de lage deeltjesuitstoot bij uitstek geschikt voor gebruik onder verhoogde hygiënische vereisten en in cleanrooms. Met afstrijkers op de bovenste afdekplaat, heeft de grijper een verhoogde beschermingsklasse en is dus afgedicht conform IP54. Dankzij de smering met voedselveilig H1-vet en de afgedichte geleidingen, is een optimaal gebruik in de levensmiddelenindustrie mogelijk. Bovendien optimaliseren de roestvrijstalen afdekplaten en de schroeven zowel het schoonmaakgemak als de corrosiebescherming. In vergelijking met grijpers zonder beschermer heeft de nieuwe versie een grotere slag van 10 mm per vinger, wat oploopt tot 20 mm voor andere maten.
Product meer informatie
![](/fileadmin/_processed_/8/3/csm_MKT000016-C_BR-21x21-40s-NEUHEITEN-2022-EINZEL__SEN__APR__V2-4_a58d2a4002.png)
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_PROTEKTOR-BAUGROESSEN_d94adddff7.png)
Technische gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Bestelnr. | GEP2006IL-43-B | GEP2006IO-45 | GEP2010IL-43-B | GEP2010IO-45-B |
Aansturing | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positioneerbaar | Ja | Ja | ||
Geïntegreerde positiebepaling | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V |
Grijpkracht [N] | 145 | 145 | 200 | 200 |
Slag per vinger [mm] | 10 | 10 | 13 | 13 |
Gewicht [kg] | 0,27 | 0,27 | 0,49 | 49 |
Technische gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Bestelnr. | GEP2013IL-43-B | GEP2013IO-45-B | GEP2016IL-43-B | GEP2016IO-45-B |
Aansturing | IO-Link | I/O | IO-Link | I/O |
Positioneerbaar | Ja | Ja | ||
Geïntegreerde positie-detectie | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V | via procesgegevens | Analoog 0 tot 10V |
Grijpkracht [N] | 360 | 360 | 500 | 500 |
Slag per vinger [mm] | 16 | 16 | 20 | 20 |
Gewicht [kg] | 0,83 | 0,83 | 1,3 | 1,3 |
KLAAR VOOR DE CLEANROOM
PRODUCTEN MET CLASSIFICATIE
TÜV-GECERTIFICEERD
Afhankelijk van de deeltjesdichtheid en -emissie, worden cleanrooms in speciale cleanroomklassen ingedeeld. Ze zijn onderworpen aan strenge, gestandaardiseerde eisen en worden ingedeeld volgens de zuiverheidsgraad van de lucht. De maximaal toelaatbare deeltjesconcentratie en deeltjesgrootte spelen een belangrijke rol. Cleanrooms worden ingedeeld in de klassen ISO 1 tot en met 9, waarbij reinheidsklasse 1 staat voor de schoonste, met een maximaal lage deeltjesconcentratie. Na succesvolle certificeringsprocessen zijn meer dan 500 grijpers en spanelementen van Zimmer Group dankzij de lage deeltjesemissie ondertussen gecertificeerd voor cleanroomklassen tussen 2 en 6 volgens de internationale norm DIN EN ISO 14644-1.
![](/fileadmin/_processed_/7/5/csm_CC02-Pruefung-von-Reinraumkomponenten_DE_46bdcd89a1.png)
Technische gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | Bouwmaten | Varianten | Cleanroomklasse | |
GEP2000 | alle | alle | 2 | |
GEH6000 | alle | alle | 4 | |
GED6000 | alle | alle | 4 | |
MGP800 | alle | alle | 6 | |
MK | alle | alle | 6 | |
MKS | alle | alle | 6 | |
GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 5 | |||
-AL | 4 | |||
GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 | -00 | 6 | |
-21 | 6 | |||
-AL | 4 |
Op klant afgestemde oplossingen
GRIJPERS VOOR DE MEDISCHE, FARMACEUTISCHE, VOEDINGSMIDDELEN- EN ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE
Betrouwbaar grijpen met een hygiënisch ontwerp
Op basis van onze grijpers van de series GEP2000 en GEH6000 kunnen we aangepaste varianten aanbieden die ideaal zijn voor het gebruik in gevoelige toepassingen. Door gebruik te maken van behuizingen conform FDA en GMP kunnen we snel reageren en zijn we aantrekkelijk geprijsd.
Op maat gemaakte elektrische grijpers worden bijvoorbeeld al gebruikt voor het transport van flacons en spuiten in een afvulfabriek in het laboratorium of bij de productie van halfgeleiders. Door de behuizing aan te passen, voldoen de eindeffectoren aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne en reiniging.
![](/fileadmin/_processed_/7/3/csm_Kundenspezifische_Greifer_Pharma_a7a875810d.png)
Bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen
We gebruiken materialen die bestand zijn tegen agressieve reinigingsmiddelen (waterstofperoxide / H2O2 en andere).
Gereduceerde deeltjesuitstoot volgens GMP
We zorgen er met een verlaagde deeltjesuitstoot voor dat een en ander voldoet aan de cleanroomvereisten conform GMP en ISO 14644.
FDA-conform ontwerp
Wij gebruiken alleen materialen die voldoen aan de specificaties van de FDA-materialenlijst.
Voedselveilige H1 smering
Onze oplossingen voldoen aan de strenge eisen van FDA-voorschrift 21 CFR 178.3570.
Speciaal afgedicht
De op wens van de klant gemaakte grijpers op basis van de GEP2000- en GEH6000-series voldoen aan beschermingsklasse IP 54 of 65 (beschermingsklasse volgens IEC 60529).
STANDAARDINTERFACE
Voor robots en eindeffectoren
MATCH End-of-Arm Ecosystem
MATCH, uitgerust met een uitgebreid scala van functies en universele communicatie-interfaces, is compatibel met elke gangbare lichtgewichtrobot op de markt – een systeem dat ideaal is voor cobots en conventionele robots met 6 assen.
![](https://www.zimmer-group.com/fileadmin/daten/Match/Logo-Match_schwarz_match1.gif)
MATCH-componenten zijn aan dit symbool te herkennen.
Product van het Jaar 2023
Het MATCH End-of-Arm Ecosystem is een mijlpaal in de robotica en werd door WEKA Business Medien GmbH tot "Product van het Jaar 2023” uitgeroepen. In de categorie "Handling, assemblage en productielogistiek" wist Zimmer Group 11 concurrenten te verslaan en de eerste plaats te behalen.
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_MATCH_Produkt_Des_Jahres_03c_80e0b9bd79.jpg)
Net zo divers als het systeem - de toepassingen
Of het nu gaat om mobiele en collaboratieve robotica of volledig geautomatiseerde toepassingen: Met slechts één flexibel systeem heeft de gebruiker toegang tot een vrijwel onbeperkte reeks toepassingen, van productie en assemblage tot magazijnlogistiek, expeditie of laboratoriumautomatisering.
Typische taken hiervoor zijn pick & place, picking, verpakken en palletiseren, controleren en testen. Er zijn verschillende mechanische en vacuümgrijpers verkrijgbaar, afhankelijk van het werkstuk en de handlingtaak. Als de eisen veranderen, kan het systeem snel en gemakkelijk worden aangepast.
![](/fileadmin/_processed_/2/c/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-ANBINDUNG__SALL__APR__V1_6cbd189a5a.png)
Standaardisatie van de robotinterface
Eén robotmodule - de volledige reeks aan compatibele eindeffectoren. Of het nu gaat om cobots, lichtgewicht robots of conventionele robots.
![](/fileadmin/_processed_/0/b/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-SETTINGS__SALL__APR__V1_bdbd21c90c.png)
Eenvoudige installatie - Plug&Work
Vereenvoudigde machinecommunicatie dankzij de vereiste communicatieparameters.
![](/fileadmin/_processed_/c/0/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-FLEXIBILITY__SALL__APR__V1_f9a6dfbf0c.png)
Flexibel
Directe aansturing en bewaking van robotfuncties met behulp van een softwareoplossing.
![](/fileadmin/_processed_/6/a/csm_ZG_ICO_PRO_MATCH-CHANGE__SALL__APR__V1_cafa094cc3.png)
Complexe robottoepassingen
Een grote verscheidenheid aan bewerkingen op één werkstuk via de automatische eindeffectorwisseling.
MATCH Microsite
Beleef de toekomst van robotica en revolutioneer uw industriële automatisering! Op de MATCH microsite kunt u de belangrijkste dingen te weten komen over de baanbrekende robotmodule en de mogelijkheden die hij voor u ontsluit!
guideZ FOR ROBOT
ZELFVOORZIENENDE COMMUNICATIE
Interactieve programmering
Naast de bestaande platformonafhankelijke verbindingen die beschikbaar zijn voor alle toonaangevende robotfabrikanten, bestaande uit de combinaties SCM en ComfortApp, heeft Zimmer Group een innovatieve nieuwe functie ontwikkeld. Communicatie van uw producten via de robotmodule met een externe HMI op de laptop is niet langer nodig, want dankzij guideZ for Robot verloopt de communicatie volledig autonoom via het teach-panel.
Uw grijpers hoeven niet langer via een netwerkinterface met een laptop te worden ingesteld, maar het kan rechtstreeks vanaf het paneel via de interface van de robot zelf. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar maakt ook programmeren en parametriseren zonder uitgebreide programmeerkennis mogelijk.
Dankzij de uitbreiding van bestaande programma's van Zimmer Group blijven de hardware, de elektrische grijpers en de ComfortApp dezelfde. Met de meegeleverde programmeertools van Zimmer Group kunnen uw robottoepassingen gemakkelijk in gebruik worden genomen. De ComfortApp wordt gebruikt voor een ongecompliceerde en snelle ingebruikname en maakt een comfortabele besturing, bediening en parametrisering van de grijper mogelijk.
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2022/ZIM_BIL_SMB_SCREEN-GUIDEZ-ONROBOT-MINIATUR__SALL__AQU__V1.png)
DRAADLOZE COMMUNICATIE
IO-LINK WIRELESS
Onafhankelijk, schaalbaar, veilig
Het gestandaardiseerde, draadloze communicatiemodel IO-Link Wireless maakt een storingsvrije en veilige communicatie mogelijk, helemaal zonder externe bekabeling. Dankzij het concept van gestandaardiseerde communicatie kunnen alle IO-Link-grijpercomponenten van Zimmer Group worden gebruikt. Dankzij het modulaire ontwerp en de verschillende varianten kan deze technologie met verschillende robots en systemen worden gebruikt, ongeacht hun constructie of basis. De stroom wordt door een onafhankelijke stroombron geleverd of rechtstreeks door zowel de robot als de machine en kan indien nodig worden gebufferd. De informatie wordt draadloos overgedragen van de grijper naar de robotbesturing - autonoom, probleemloos en veilig.
![](/fileadmin/daten/Neuheiten_2021/2023/ZIM_BIL_SMB_CORETIGO-MINIATUR__SALL__AQU__V2.png)
ELEKTROPNEUMATISCH AGGREGAAT
PRODUCTLANCERING
PNEUMATIEK OP DE MEEST AFGELEGEN PLEKKEN
Het nieuwe elektropneumatische aggregaat uit de AEPN-serie stelt perslucht op de meest afgelegen plekken ter beschikking. Een volledig autonoom systeem dat de besturing van meerdere producten onafhankelijk van elkaar mogelijk maakt en aan de meest uiteenlopende eisen voldoet.
ENERGIE-EFFICIËNT, RENDABEL EN ONAFHANKELIJK
Het aggregaat, dat speciaal is geoptimaliseerd voor componenten van Zimmer Group met een laag luchtverbruik , is dankzij de tweetrapsdrukregeling voorbestemd voor een energiebesparende toepassing. In aanvulling op grijpers of nulpuntspansystemen bieden met name de klem- en remelementen met een laag volumeverbruik een enorme klemkracht en klemmen als NC-variant in geval van drukverlies. Dankzij de geïntegreerde bepaling wordt de druk betrouwbaar gecontroleerd en gehandhaafd. Bovendien zorgt de beproefde, geïntegreerde snelontluchtingsklep voor een supersnelle ontluchting bij stroomuitval – een rendabel en energiezuinig systeem.
![](/fileadmin/_processed_/4/f/csm_UPLIFT-MINIATUR_4802385ed6.png)
![](/fileadmin/_processed_/6/d/csm_aepn_anwendungen_v2_4314d6c027.png)
TYPISCHE TOEPASSINGSGEBIEDEN DANKZIJ EENVOUDIGE AANSTURING EN 24V-TECHNOLOGIE
- Mobiele eenheden met accuvoeding
- Transportsystemen zonder bestuurder met pneumatische producten
- Klemmen van medische tafels
- Autonome montage-eilanden
- Installaties waarop geen persluchtvoorziening aanwezig is
PRECIEZE POSITIONERING BIJ DE VERBRUIKERS
De AEPN-serie maakt indruk met zijn lichte en compacte ontwerp. Zeer snelle openings- en sluittijden en een positionering dicht bij de verbruikers maken het pakket compleet. Dankzij twee onafhankelijk regelbare kleppen kunnen verschillende processequenties worden gerealiseerd.
PALLETWISSELAAR
PRODUCTLANCERING
Veilig gespannen in alle toepassingsgebieden
Met de palletwisselaar breidt Zimmer Group zijn productassortiment van nulpuntspansystemen uit. Naast het wisselen van pallets in werktuigmachines worden tal van mogelijkheden geboden op het gebied van automatisering, bijvoorbeeld de handling van onderdelen in portalen of op robots met een hoge herhalingsnauwkeurigheid.
Dankzij het slanke ontwerp en de lage opbouw van klemplaat en klempallet zijn zowel een zeer nauw aansluitende palletbelading op de machinetafel als de maximale benutting van de machineruimte mogelijk. Hoge klemkrachten creëren een uitzonderlijk star systeem, waarvan de uitstekende houdkracht de hoogste draaimomenten mogelijk maakt, evenals een uitermate nauwkeurige verbinding tussen robot en klemplaat. Dit maakt vooral het hanteren van zware pallets gemakkelijker en veiliger.
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_Palettenwechsler-Anwendung_25514eb1de.png)
NIEUWE WERKTUIGWISSELAAR
WWS-SERIE
Optimaal afgestemd
Met de WWS-serie biedt Zimmer Group de juiste wisseleenheid voor robots en breidt het modulaire systeem van motorspindels op optimale wijze uit. De wisseleenheid voor robots, inclusief een bijbehorend aflegstation, is speciaal aangepast aan de motorspindel en kan naar behoefte achteraf worden gemonteerd, zodat de spindel automatisch kan worden gewisseld. Voor motorspindels die voor gebruik door robots zijn voorbestemd, zijn speciaal ontworpen robotwisselaars beschikbaar. De robotwisselaars vormen de betrouwbare interface tussen robot en motorspindel. Het losse deel is bevestigd aan de motorspindel, terwijl het vaste deel aan het uiteinde van de robotarm is bevestigd. Een aflegstation is beschikbaar om de motorspindel op te bergen wanneer hij niet wordt gebruikt.
![](/fileadmin/_processed_/4/4/csm_WWS-Miniatur_9022e11d32.png)
EOAT-OPLOSSINGEN
VOOR DE ELEKTROMOBILITEIT
Uw partner op alle gebieden van e-mobiliteit
De productie van elektrische voertuigen stelt nieuwe eisen aan de productietechnologie. Een rendabele productie van accucellen en -pakketten is een belangrijke factor voor een succesvolle groei van deze markt. Een hoge mate van automatisering, zoals die nu al bij de motorproductie te vinden is, is daarvoor essentieel. De race om de beste fabricagetechnologie is al lang begonnen. Zimmer Group is een ontwikkelings- en systeempartner van vele bekende topfabrikanten op het gebied van accuproductie, module-assemblage en productie van elektromotoren.
- Stuuroverbrengingsmontage:
- Accumodulemontage:
- Accupakketmontage:
- Rotor-/statormontage
![](/fileadmin/_processed_/1/3/csm_EAUTO_b7824dfdcf.png)
MAGNEETGRIJPERS VOOR RONDE CELLEN
CELPRODUCTIE VOOR E-MOBILITEIT
In de schaduw van de batterij
Bij de productie van elektrische voertuigen zijn efficiënt grijpen en optimaal ruimtegebruik essentieel. Met een houdkracht van 50N, een lage resthoudkracht van <1N en optioneel vacuümgrijpen met een houdkracht tot 200N biedt de HM1046 magneetgrijper maximale procesbetrouwbaarheid en aanpasbaarheid. Als enkele grijper of als een kant-en-klaar systeem - de eindeffector bewijst de optimale oplossing te zijn voor gevoelige taken in de productie van elektrische voertuigen.
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Zimmer_Group_EMobility_Batteriezellengreifer_Neuheit_1b85eb283f.png)
SYSTEEMTECHNOLOGIE
HANDLING VAN BANDEN, WIELEN EN VELGEN
Handlingssystemen van de experts
De productie van banden is een complex proces dat veel verschillende stappen kent. Tegen de achtergrond van een niet te onderschatten en steeds toenemende automatiseringsgraad, kan Zimmer Group dankzij zijn uitgebreide portefeuille voor individuele processen en productiestappen een passende handling aanbieden. Met ervaring in meer dan 35 projecten, voorstudies en 5000 ontwikkelingsuren op het gebied van banden, wielen en velgen, beschikt Zimmer Group over de benodigde knowhow om complexe, handmatige taken op te lossen en op weg naar automatisering te helpen.
![](/fileadmin/_processed_/c/d/csm_Werkstuecke_fb19ad0d60.png)
PRODUCTWERELDEN EN NIEUWE PRODUCTEN
DE KLOK ROND
Onze virtuele beursstand
Een bezoek aan onze virtuele beursstand kan u een aantal voordelen bieden. In tegenstelling tot een bezoek aan een gewone beurs, zijn er voor u geen kosten. Toegangsprijs, reis- en hotelkosten enz. vervallen. U kunt onze virtuele beursstand op elk moment en 24/7 online bezoeken, comfortabel vanuit uw kantoor of thuiskantoor. Maak digitaal kennis met onze medewerkers en stel uw vragen eenvoudig en direct online of via het contactformulier.
Beursspecifieke rondleidingen
Een bezoek aan onze virtuele showroom is altijd de moeite waard.
Met de volgende features kunnen wij u ook virtueel inspireren:
- Draaibare beursstand. Geanimeerde camerabewegingen leiden naar onze zes technologiegebieden en naar onze eigen bedrijfsdivisie
- Klikbare hotspots en compacte informatie. Alle getoonde stukken kunnen digitaal worden ervaren en elk ervan toont een contentvenster met de desbetreffende productvoordelen voor onze producten. Nog een klik brengt u dieper in de details met meer foto's en gegevensbladen. Heeft u meer informatie nodig? Dan kan onze videopresentatie u verder helpen.
- Tentoonstelling digitaal voorbereid. Onze producten bestaan in een draaibaar 3D-model en kunnen dus van alle kanten worden bekeken
- Inhoud beschikbaar in vele talen. Alle informatie op onze virtuele beursstand is beschikbaar in de Zimmer Group-communicatietalen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools, Slowaaks, Spaans, Chinees en Koreaans.
Neem contact met ons op
Naar boven naar het overzicht