ZU40-N-14M-M

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter | 40 [mm] |
Materiaal | NBR |
Aansluitschroefdraad | G1/4” buitendraad |
Type filter | Gaasfilter |
Hefkracht parallel bij 20 kPa | 1.42 [kg] |
Hefkracht parallel bij 60 kPa | 2.24 [kg] |
Hefkracht parallel bij 90 kPa | 2.8 [kg] |
Verticale hefkracht bij 20 kPa | 2.04 [kg] |
Verticale hefkracht bij 60 kPa | 3.97 [kg] |
Verticale hefkracht bij 90 kPa | 5 [kg] |
Hardheid Shore | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Zwart |
Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
Volumes | 5.5 [cm³] |
Gewicht | 0.012 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden