ZU25-N-M5F18M

Vlakke zuignap
Serie ZU

  • Diameter: 1,5 mm - 80 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Halfgeleiders
    • Intralogistiek
    • Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter25 [mm]
MateriaalNBR
AansluitschroefdraadM5 binnendraad - G1/8” buitendraad
Hefkracht parallel bij 20 kPa0.7 [kg]
Hefkracht parallel bij 60 kPa0.95 [kg]
Hefkracht parallel bij 90 kPa1.05 [kg]
Verticale hefkracht bij 20 kPa0.91 [kg]
Verticale hefkracht bij 60 kPa1.98 [kg]
Verticale hefkracht bij 90 kPa2.5 [kg]
Hardheid Shore60
Zuignapvormrond
KleurZwart
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Volumes1.5 [cm³]
Gewicht0.004 [kg]