ZU20-WS

Vlakke zuignap
Serie ZU

  • Diameter: 1,5 mm - 80 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Halfgeleiders
    • Intralogistiek
    • Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter20 [mm]
MateriaalSilicone voedselveilig
Hefkracht parallel bij 20 kPa0.6 [kg]
Hefkracht parallel bij 60 kPa0.89 [kg]
Hefkracht parallel bij 90 kPa1 [kg]
Verticale hefkracht bij 20 kPa0.6 [kg]
Verticale hefkracht bij 60 kPa1.22 [kg]
Verticale hefkracht bij 90 kPa1.63 [kg]
Hardheid Shore55
Zuignapvormrond
KleurDoorschijnend wit
Bedrijfstemperatuur-70 ... +200 [°C]
Volumes1 [cm³]
Gewicht0.002 [kg]