ZU50-N-14M-M

Vlakke zuignap
Serie ZU

  • Diameter: 1,5 mm - 80 mm
  • Optimale geometrie
    • Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
    • Universeel toepasbaar
  • Toepassingsgebieden
    • Halfgeleiders
    • Intralogistiek
    • Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter50 [mm]
MateriaalNBR
AansluitschroefdraadG1/4” buitendraad
Type filterGaasfilter
Hefkracht parallel bij 20 kPa2.04 [kg]
Hefkracht parallel bij 60 kPa3.77 [kg]
Hefkracht parallel bij 90 kPa4.48 [kg]
Verticale hefkracht bij 20 kPa3.57 [kg]
Verticale hefkracht bij 60 kPa7.44 [kg]
Verticale hefkracht bij 90 kPa9.38 [kg]
Hardheid Shore60
Zuignapvormrond
KleurZwart
Bedrijfstemperatuur-20 ... +110 [°C]
Volumes12 [cm³]
Gewicht0.026 [kg]