ZU25-S-M5F18M-M

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter | 25 [mm] |
Materiaal | Silicone |
Aansluitschroefdraad | M5 binnendraad - G1/8” buitendraad |
Type filter | Gaasfilter |
Hefkracht parallel bij 20 kPa | 0.7 [kg] |
Hefkracht parallel bij 60 kPa | 0.95 [kg] |
Hefkracht parallel bij 90 kPa | 1.05 [kg] |
Verticale hefkracht bij 20 kPa | 0.91 [kg] |
Verticale hefkracht bij 60 kPa | 1.98 [kg] |
Verticale hefkracht bij 90 kPa | 2.5 [kg] |
Hardheid Shore | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Rood |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 1.5 [cm³] |
Gewicht | 0.005 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden