ZU2-S-M2.5M

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter | 2 [mm] |
Materiaal | Silicone |
Aansluitschroefdraad | M2.5 buitendraad |
Verticale hefkracht bij 20 kPa | 0.003 [kg] |
Verticale hefkracht bij 60 kPa | 0.01 [kg] |
Verticale hefkracht bij 90 kPa | 0.015 [kg] |
Hardheid Shore | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Rood |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 0.003 [cm³] |
Gewicht | 0.001 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden