ZU15-WS-M5M

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter | 15 [mm] |
Materiaal | Silicone voedselveilig |
Aansluitschroefdraad | M5 buitendraad |
Hefkracht parallel bij 20 kPa | 0.35 [kg] |
Hefkracht parallel bij 60 kPa | 0.55 [kg] |
Hefkracht parallel bij 90 kPa | 0.6 [kg] |
Verticale hefkracht bij 20 kPa | 0.35 [kg] |
Verticale hefkracht bij 60 kPa | 0.85 [kg] |
Verticale hefkracht bij 90 kPa | 1.12 [kg] |
Hardheid Shore | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Doorschijnend wit |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 0.5 [cm³] |
Gewicht | 0.004 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden