ZU80-WS-18F

Vlakke zuignap
Serie ZU
- Diameter: 1,5 mm - 80 mm
- Optimale geometrie
- Voor efficiënte handling van zelfs de kleinste werkstukken
- Universeel toepasbaar
- Toepassingsgebieden
- Halfgeleiders
- Intralogistiek
- Papier en drukkerijen
Technische gegevens
Diameter | 80 [mm] |
Materiaal | Silicone voedselveilig |
Aansluitschroefdraad | G1/8” binnendraad |
Hefkracht parallel bij 20 kPa | 4.53 [kg] |
Hefkracht parallel bij 60 kPa | 12.7 [kg] |
Hefkracht parallel bij 90 kPa | 16.94 [kg] |
Verticale hefkracht bij 20 kPa | 7.77 [kg] |
Verticale hefkracht bij 60 kPa | 19.8 [kg] |
Verticale hefkracht bij 90 kPa | 25.21 [kg] |
Hardheid Shore | 55 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Doorschijnend wit |
Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
Volumes | 32 [cm³] |
Gewicht | 0.031 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden