Pince parallèles deux mors grande course
Série GH7000

"L’application puissante"
- Force de préhension élevée
Grâce à la force de préhension élevée, vous pouvez manipuler en toute sécurité les pièces à usiner les plus lourdes dans votre application - Charge de couple élevée
Le guidage linéaire fortes charges vous garantit une application ultra robuste - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien

- Came de détection
pour détection de position - Chariot de guidage avec râcleur
pour l‘utilisation dans des conditions extrêmes - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Guidage linéaire de précision
ideal pour les forces transversales et les charges les plus élevées double anti-rotation - Support détecteur réglable
fixation d‘un détecteur de proximité inductif pour la détection du mor de la pince - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet