Chargement de la machine

Qu’il s’agisse de tournage, d’affûtage, de fraisage, de rodage ou d’autres procédés d’usinage, l’automatisation s’est implantée très tôt dans le chargement de machines et Zimmer Group a été présent dès les débuts. S’il existait de nombreuses solutions « externes » dans les premières années, celles-ci sont aujourd’hui de plus en plus souvent intégrées directement dans le concept et la conception des machines. Nous offrons des solutions d’automatisation compactes à installer sur le robot, la machine, voire directement dans l’espace de travail. Il va sans dire que nos composants sont parfaitement protégés contre les copeaux et les lubrifiants, de sorte que nous mettons à votre disposition des systèmes techniques qui assurent des performances optimales, même dans des conditions de travail difficiles.

CONTACT

Tournage

Fraisage

Affûtage


Chargement de machines avec un robot 7 axes

Dans cette cellule de production intelligente, mise en réseau avec une plateforme IIoT, un robot gros porteur de la famille KR FORTEC est monté au centre sur une unité linéaire. Le robot charge différentes machines-outils avec des corps de base, des bras et des carrousels d’un robot. Pour pouvoir saisir ces différentes pièces à usiner, il est équipé d’un système de changement automatique. Une broche est utilisée pour l’ébavurage.  


Systèmes de préhension pour le chargement des machines


RÉFÉRENCES CLIENTS

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus
2. Pinces parallèles deux mors
  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
Référence du système
Pince pour arbres

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
1. Unités de rotation
  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus
2. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus
3. Pinces parallèles deux mors
  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
Référence du système
Pince pour chargeur de machine

Pinces radiales deux mors
Série GK

  • Réglage en continu de la course de 1 - 180°
  • Force de préhension élevée jusqu'à 4250N
plus
1. Pinces angulaires deux mors
  • Réglage en continu de la course de 1 - 180°
  • Force de préhension élevée jusqu'à 4250N
plus
Référence du système
Pince pour crémaillères

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus
Référence du système
Pince pour manchon taraudé

Unités de pivotement angulaires
Série SW

  • Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
  • Avec deux brides d’équerre
  • Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
plus

Pinces concentrique trois mors
Série GD1700

1. Unités de rotation
  • Jusqu’à 100 % de puissance en plus par rapport aux applications de référence
  • Avec deux brides d’équerre
  • Charge radiale des paliers augmentée de plus de 100 % par rapport à la valeur de référence
plus
Référence du système
Pince pour pièces pivotantes

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
Référence du système
Pince pour taraud

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH7000

  • Guidage linéaire fortes charges idéale pour l'utilisation dans des conditions extrêmes
  • Idéale pour l'absorption de forces transversales et de couples maximale
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire fortes charges idéale pour l'utilisation dans des conditions extrêmes
  • Idéale pour l'absorption de forces transversales et de couples maximale
plus
Référence du système
Pince pour éléments chauds

Unités de pivotement à plat
Série SF-C

  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
1. Unités de rotation
  • Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
  • Couple pouvant atteindre 130 Nm
plus
2. Pinces parallèles deux mors
  • Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
plus
Référence du système
Station de chargement à roue dentée

Pinces concentrique trois mors
Série GD300

  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus

Joint tournant
Série DVR

  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus
1. Pinces concentriques trois mors
  • Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
  • Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
plus
2. Joints tournants
  • Convient pour des charges faibles à élevées
  • Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK40... TK160
  • Avec 4...8 traversées pneumatiques
  • Avec 4...12 traversées électriques
plus
Référence du système
Station de retournement pour le soudage

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000

  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000

  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Entrainement direct synchronisé par pignon
  • Guidage par rainure en Té pour absorption maximale de forces et de couples
plus
2. Pinces parallèles deux mors
  • Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
  • Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
plus
Référence du système
Système de manutention chargement / déchargement BAZ
Référence du système
Dispositif pour le soudage
Référence du système
Pince pour bague de paliers
Référence du système
Pince pour carter d’embrayage
Référence du système
Pince pour essieu rigide
Référence du système
Pince pour pièces moulées
Référence du système
Pince pour pots de yaourt

Vous avez des questions ? Écrivez-nous !

Données personnelles
Message