LI30-30

Vérin linéaire
Série LI
- Grande bride de réception
La grande surface de vissage simplifie votre construction et sécurise la mise en place des outils à suivre - Position finale amortie
Les amortisseurs PowerStop vous permettent d’approcher les positions finales en douceur et, ainsi, d’accroître la fiabilité et la durée de vie de votre application - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course élastomère
- Amortisseur de fin de course Powerstop
- IP54
- Capteur inductif
Données techniques
Course | 30 [mm] |
Force de pression | 270 [N] |
Force detraction max. | 200 [N] |
Durée de déplacement sans charge | 0.14 [s] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 25 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.37 [kg] |
Charge Fa max. | 50 [N] |
Flexion A max. | 0.05 [mm] |
Accessoires
Avantages en détail

- Barre de guidage
Arbre en acier durci et poli - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
recommandée par sortie d‘air étranglée - Vis de butée acquitter
détection directe de la bride de logement disponible en accessoire - Amortisseur de fin de course
avec amortisseur élastomère ou absorbeur de choc hydraulique breveté - Tige de piston
en acier poli, chromé dur universel concernant le modèle D - Bride de connexion
pour la fixation d´outil (partie client)