WER1500FSI04-19-A

Elément d´énergie électrique
Série WER1500
Données techniques
Fonction | Connexion à chaud |
Nombre de contacts | 4 |
Raccord fileté | M8 |
Série | WER1500 |
Mode de transfert | électrique |
Pour taille de fabrication | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B |
Pour | Partie fixe |
Type de connecteur | Contacts à ressort |
Courant nominal | 2 [A] |
Tension de service | 30 [V] |
Type de raccordement | Fiche mâle |
Type de raccordement | Raccord à fiche ronde |
Force de serrage | 10 [N] |
Protection de IEC 60529 | IP54 |
Poids | 0.026 [kg] |
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts | Type de raccordement | Raccord fileté | ||
---|---|---|---|---|
WER1500LSI04-19-A | 4 | Raccord à fiche ronde | M8 | ![]() |
WER1500LLN00-19-A | ![]() |