WWR1200F

Changeurs d‘outils
Série WWR1000

  • Un arrêt sécurisé en cas de chute de pression
    La combinaison d'un accumulateur à ressort et d'un rapport de transmission élevé vous garantit une machine sûre.
  • Poids de manutention pouvant atteindre jusqu’à une tonne
    Ce changeur vous permet de réaliser des processus de changement automatisés de manière sûre, même avec le plus grand robot
  • Une infinie diversité de dispositifs de transfert de fluides
    Quel que soit le fluide que vous souhaitez transférer, nous avons déjà mis en œuvre un grand nombre d’applications et nous trouverons la solution adaptée à vos exigences !
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 200
Transfert électrique de l’énergieen option
Transfert fluidique de l’énergieen option
Auto-maintien lors du verrouillagemécanique
Course de verrouillage1 [mm]
Précision de répétition +/-0.02 [mm]
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y3 [mm]
Pression de service6 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle83 [cm³]
Poids15 [kg]
Poids de manutention recommandé1000 [kg]
Avantages en détail
  1. Partie fixe
    Partie fixe au robot
  2. Goupille de centrage
    Anti-rotation et centrage de la partie coté outil
  3. Partie mobile
    Pour le montage de l´outil
  4. Bille de vérouillage
    adapte á la douille de vérouillage
  5. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  6. Ressort intégré
    auto maintien en cas de coupure d´énergie
  7. Détection du piston
    Par détecteur inductif de proximité
  8. Anneau de verrouillage
  9. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  10. Fixation élément énergétique
Energy Elements
Mode de transfert Communication
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000FIL01-00 M12 5
WER3000FIL01-09-A M12 5
WER3000FPB01-00 M12 5
WER3000FPN01-00 M12 4
WER3000FPN01-09-A M12 4
WER3000FIL01-18-A M12 4
Mode de transfert fluide
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000FFL01-03-A G1/4" 1
WER4000FFL01-13-A G1/2" 1
WER4000FFL02-13-A G1/2" 2
WER4000FFL04-13-A G1/2" 4
Mode de transfert pneumatique
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000FPL01-04 G3/8" 1
WER3000FPL02-03 G1/4" 2
WER3000FPL04-06-A G1/8" 4
WER4000FPL06-06-A G1/8" 6
WER4000FPL15-12-A M5 15
Mode de transfert électrique
Raccord fileté Nombre de raccords pour fluides Nombre de contacts
WER3000FLA01-00-A M8 1
WER3000FLA06-00 M23 5+PE
WER3000FLA08-00 M23 (3+PE) / 4
WER3000FSI11-20-A M23 11+1
WER3000FSI11-21-A M23 11+1
WER3000FSI12-00 M23 12
WER3000FSI12-09-A M23 12
WER3000FSI14-01-A M23 14 + 5 capteurs
WER3000FSI14-02-A M23 14 + 5 capteurs
WER3000FSI14-16-A M23 14 + 5 capteurs
WER3000FSI14-17-A M23 14 + 5 capteurs
WER3000FSI18-20-A M23 18+1
WER3000FSI18-21-A M23 18+1
WER3000FSI19-00 M23 19
WER3000FSI19-09-A M23 19
WER4000FLA03-05-A 3
WER3000FSI08-18-A M12 8+2
WER3000FLA01-27-A 1