WER3000FPL01-04

Elément d´énergie électrique
Série WER3000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
Nombre de raccords pour fluides1
Raccord filetéG3/8"
Débit par transmetteur1100 [l/min]
SérieWER3000
Mode de transfertpneumatique
Pour taille de fabricationWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
PourPartie fixe
Pression de service-0.6 ... 10 [bar]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.13 [kg]
Partie mobile adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER3000LPL01-04 G3/8"
WER3000LLN00-00-A