Novedades de producto de Zimmer Group
Innovaciones de nuestros ámbitos tecnológicos
Ejes de carrera larga
ACCIONAMIENTOS LINEALES PARA SUS PROCESOS
Con los nuevos ejes de carrera larga de las series AMB y AMS, Zimmer Group sienta nuevas bases en la tecnología de automatización. Mientras que el eje de carrera larga con accionamiento de correa dentada de la serie AMB destaca por su alta dinámica y velocidad, el eje de carrera larga con accionamiento de husillo de la serie AMS destaca por la máxima precisión y las elevadas fuerzas de avance. Los ejes de carrera larga pueden pedirse con precisión milimétrica. Además, se ofrecen opciones como un elemento de sujeción integrado, una cinta de protección para condiciones ambientales adversas, así como powertrains completos, que incluyen acoplamientos, engranajes, motores y reguladores de accionamiento.
Sus ventajas:
- Elevada absorción de fuerzas y momentos mediante un perfil del eje optimizado y una guía de bolas integrada
- Powertrain opcional formado por acoplamiento, engranaje, motor, regulador de accionamiento y otros accesorios
- Velocidades de recorrido máximas con apoyo de husillo opcional
- Tiempos de ciclo cortos con velocidades de hasta 5 m/s y aceleraciones de hasta 50 m/s²
- Elemento de sujeción integrado opcional para fuerzas de enclavamiento elevadas sin cantos conflictivos
EJES COMPACTOS DE LA SERIE AC
ACCIONAMIENTOS LINEALES PARA SUS PROCESOS
MÁXIMA POTENCIA EN UN ESPACIO MÍNIMO
El diseño compacto de la serie AC permite una gran flexibilidad de fabricación y eficiencia en cualquier ámbito de aplicación. Combina un movimiento lineal preciso con accionamientos potentes e integrados, y ello en el mínimo espacio. Gracias a ello, pueden integrarse fácilmente en sistemas existentes, combinarse fácilmente entre sí y de este modo aumentar la rentabilidad y el rendimiento de sus procesos automatizados. Gracias a la alta velocidad y a la rápida aceleración, en caso de espacios reducidos el rendimiento no se ve afectado.
NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
- Opcionalmente con función Safe Torque Off
- Activación flexible con IO-Link o CANopen
- Rapidez y potencia gracias al mecanismo de husillos de bolas con motor sin escobillas DC
- Alta capacidad de carga y duración gracias a la guía lineal con patín doble
Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | ACS40 | ACS60 | ||
Carrera [mm] | 100 | 150 | ||
Fuerza de avance máx. [N] | 135 | 300 | ||
Velocidad máx. [m/s] | 0,55 | 0,9 | ||
Aceleración máx. [m/s2] | 15 | 15 | ||
Precisión de repetición +/- [mm] | 0,01 | 0,01 |
Cambiadores de herramienta
Serie WPR5000
Nueva serie de cambiadores de herramienta para todas las industrias
El nuevo cambiador de herramienta de Zimmer Group destaca por su diseño higiénico y de conformidad con FDA y cumple los requisitos de la clase de protección IP67. La carcasa es de PET fácil de limpiar y es resistente al peróxido de hidrógeno, por lo que resulta ideal para su uso en zonas sensibles desde el punto de vista higiénico. Admite hasta cuatro portafluidos.
Gracias al uso de materiales innovadores es extremadamente ligero y compacto. El cambiador de herramienta magnético permite un reemplazo rápido y fácil de las partes sueltas. Un electroimán permanente se encarga de que la herramienta y la pieza de trabajo sigan unidas de forma segura también en estado sin corriente: un plus importante en cuanto a seguridad.

CAMBIADOR DE HERRAMIENTA PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Producto estándar aséptico
Cumple los requisitos de higiene máximos
El nuevo cambiador de herramienta de Zimmer Group destaca por su diseño higiénico y de conformidad con FDA y cumple los requisitos de la clase de protección IP67. La carcasa es de PET fácil de limpiar y es resistente al peróxido de hidrógeno, por lo que resulta ideal para su uso en zonas sensibles desde el punto de vista higiénico. Admite hasta cuatro portafluidos.
Gracias al uso de materiales innovadores es extremadamente ligero y compacto. El cambiador de herramienta magnético permite un reemplazo rápido y fácil de las partes sueltas. Un electroimán permanente se encarga de que la herramienta y la pieza de trabajo sigan unidas de forma segura también en estado sin corriente: un plus importante en cuanto a seguridad.

Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Cambiadores de herramienta para la industria farmacéutica | WMR2063F-00-A, WMR2063L-00-A, AWMR2063-00-A | |||
Fuerza de apriete [N] | 250 | |||
Peso de manipulación [kg] | Hasta 10 | |||
Clase de protección según IEC 60529 | IP67 | |||
Precisión de repetición +/- [mm] | 0,02 | |||
Corriente nominal [A] | 3 | |||
Tensión nominal [V] | 24 | |||
Temperatura de servicio [°C] | 5... +80 |
CERTIFICADO UL
GEH6000IL Y GED6000IL CERTIFICADAS PARA EL MERCADO NORTEAMERICANO
La familia de productos 6000 es la primera serie de pinzas del mundo con certificado UL, con lo cual no solo garantiza los máximos estándares de seguridad, sino también la conformidad con las disposiciones norteamericanas. Esto facilita el diseño y la aceptación de la máquina, ahorra tiempo y costes y permite un funcionamiento sin fallos de nuestros componentes en instalaciones de producción. Gracias a este certificado se beneficiará de una clara ventaja competitiva: máxima seguridad, mayor eficiencia y confianza en la calidad de nuestras soluciones.

Zimmer Systems
Soluciones para múltiples industrias
Un socio para la automatización con experiencia
Con más de 40 años de experiencia en soluciones de sistema, nos hemos consolidado como un socio para la automatización relevante y fiable para nuestros clientes. 140 empleados desarrollan e integran continuamente soluciones para aplicaciones y conceptos de automatización sostenibles para todas las industrias con usen maquinaria de última generación. Para tasas de producción optimizadas y los máximos estándares de calidad.
EOAT para neumáticos, llantas y ruedas
Zimmer Systems dispone de una extraordinaria experiencia en el desarrollo, la fabricación y la integración de EOAT para la manipulación de neumáticos, llantas y ruedas. Con nuestra experiencia de más de 5000 horas de trabajo de desarrollo, desde 2008 somos un socio fiable para clientes finales y fabricantes de equipos en la industria de los neumáticos. Nuestros sistemas de pinzas estandarizados sientan nuevos estándares industriales.
Manipulación de baterías - Soluciones de electromovilidad
Somos líderes en el desarrollo de soluciones para la manipulación de baterías para la electromovilidad. Con más de 100 000 horas de desarrollo, desde 2014 somos un socio de desarrollo fiable para fabricantes de automóviles premium, OEM y fabricantes de equipos. Nuestras soluciones a medida permiten una automatización eficiente y fiable en la cadena de valor añadido de la fabricación de baterías.
Logística y tratamiento de la madera
A MEDIDA DE SUS APLICACIONES ESPECÍFICAS

MECANIZADO DE FRENTES DE MUEBLES | TAMAÑO DE LOTE 1 SOLUCIONES DE TALADRO ASISTIDAS POR ROBOT
La circulación de shuttles altamente flexible se une a los robots industriales con compensación de precisión con un cabezal de taladro para 17 husillos verticales y una unidad de pulmón. La carga y descarga automática está integrada en el control de producción del cliente.

Sistema de mecanizado de frentes de muebles circulación de shuttles, robots industriales con compensación de precisión, un cabezal de taladro con 17 husillos verticales, un husillo de fresado y un dispositivo de ajuste del pulmón. La carga y descarga automática de los frentes de muebles en carros tipo estanterías con almacenamiento de shuttle permite una producción ininterrumpida.
Soluciones de logística CELDAS DE CLASIFICACIÓN Y DESACOPLAMIENTO
Esta instalación logística permite el almacenamiento automático de las piezas apiladas manualmente, así como la identificación y el control de las piezas de trabajo en la cinta transportadora central. Las piezas se distribuyen de forma eficiente para compensar la carga en tres celdas de almacenamiento idénticas antes de ser transportadas al siguiente paso de proceso.

Neumáticos, llantas y ruedas
Sistemas de agarre
Sistemas de manipulación de expertos
La fabricación de neumáticos es un proceso complejo, que incluye muchos pasos desde el neumático en bruto hasta el neumático terminado y la llanta. A medida que aumenta la automatización, ofrecemos un amplio espectro de soluciones de manipulación para distintos procesos y pasos de producción. Hasta la fecha, Zimmer Group ha llevado a cabo múltiples proyectos. La gama incluye alrededor de 200 pinzas y 15 sistemas de agarre estándar para la industria de neumáticos, ruedas y llantas.

Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de neumático | Rueda del motor | PCR (Passenger Cars Radial Tires o neumáticos radiales para turismos) | TBR (Trucks and Bus Radial Tires o neumáticos radiales para camiones y autobuses) | |
Diámetro exterior máx. [mm] | 720 | 900 | 1250 | |
Diámetro exterior mín. [mm] | 385 | 450 | 780 | |
Diámetro interior máx. [mm] | 520 (20") | 685 (27") | 710 (28") | |
Diámetro interior mín. [mm] | 204 (8") | 304 (12") | 450 (18") | |
Altura máx. [mm] | 215 | 400 | 460 | |
Altura mín. [mm] | 60 | 135 | 200 | |
Peso máx. [kg] | 18 | 45 | 100 | |
Peso mín. [kg] | 1,4 | 4 | - | |
Gran variedad de piezas | 8"-20" | 12"-27" | 18"-28" |
Soluciones EOAT para baterías
IMANES DE MANIPULACIÓN

Soluciones para la fabricación de baterías
Zimmer Group es partner en desarrollo y en sistemas para múltiples fabricantes premium e ingenierías de plantas de renombre en la producción de baterías para vehículos eléctricos. Ya sea para la producción de celdas cilíndricas, prismáticas o tipo pouch. Junto con usted desarrollamos la solución adecuada: desde la celda hasta el embalaje y el módulo.
IMANES DE MANIPULACIÓN PARA CELDAS REDONDAS
El agarre de celdas redondas requiere una unión precisa de las distintas celdas. A partir de imanes de manipulación estándar, Zimmer Group ha desarrollado un EOATcompacta y potente que sujeta con seguridad las celdas con una fuerza de sujeción de 65 N, incluso con grandes aceleraciones y paradas de emergencia. Con una fuerza de sujeción residual baja de menos de 1 N con los imanes desactivados, la pinza HPM2046 permite una colocación fiable.

RUTAS RÁPIDAS
SOLUCIONES DE INTRALOGÍSTICA
En un mundo en constante cambio, las empresas se enfrentan al reto de optimizar sus procesos intralogísticos.
Nuestras soluciones de automatización a medida garantizan una integración perfecta en los procesos existentes
y le proporcionan una verdadera ventaja competitiva.

PINZAS PARA SACOS
ESTÁNDAR INDUSTRIAL
SISTEMA DE MANIPULACIÓN PARA SACOS
La pinza para sacos de Zimmer Group es un sistema End of Arm único para manipular sacos que pueden llenarse con una gran variedad de productos, como harina, verduras, frutas, cereales, fertilizantes, productos químicos, cemento o muchos otros. Asimismo, los materiales de saco pueden ser muy variados, incluidos papel, plástico, yute y tela (tejida).
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Un movimiento de mordazas síncronizado, accionado neumáticamente y con autoretención de la pieza de trabajo centrada, aporta una larga vida útil a la pinza
- Cilindros de accionamiento grandes para tiempos de ciclo rápidos de hasta 20 ciclos por minuto, según robot y trayecto
- Funciones opcionales como aplanado, manipulación de capas intermedias y manipulación de palets
- Horquillas especiales para alimentos o materiales peligrosos y químicos
- Software para paletización y despaletización disponible para robots Yaskawa/ABB

Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Número de artículo | BAG137256 | BAG137855 | Z01SYS165171 | |
Producto | Pinzas para sacos | Pinzas para sacos | Pinzas para sacos dobles | |
Peso de la pieza de trabajo máx. [kg] | 25 | 50 | 25 + 25 | |
Peso del sistema [kg] | 45 | 55 | 115 | |
Tamaño máx. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 500 x 175 | 600 x 170 x 75 + 600 x 430 x 150 | |
Tamaño mín. [mm] [l x w x h] | 600 x 170 x 75 | 700 x 300 x 100 | 600 x 170 x 75 + 600 x 170 x 75 | |
Tiempo de apertura/cierre [s] | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
MILES
AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
SISTEMAS DE TRANSPORTE SIN CONDUCTOR INDIVIDUALES PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA
En los últimos años, los robots móviles autónomos (AMR) se han convertido en una verdadera revolución que está rediseñando las industrias y redefiniendo la eficacia de todo tipo de sectores. Los AMR son máquinas
inteligentes con navegación autónoma diseñados para llevar a cabo tareas sin la intervención humana directa.
Combinan las tecnologías más modernas y sensores avanzados para navegar por entornos complejos, interactuar con objetos y ejecutar tareas de forma precisa.

NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
Máxima disponibilidad
- La mejor visión del área de trabajo en todo momento
- Cooperación colaborativa entre humano y máquina en un sistema
Concepto modular con layout de diseño libre
- Sin necesidad de protecciones
- Posibilidad de interfaz para diseñar distintos módulos
- Posibilidad de integración posterior en procesos existentes
Fácil ampliación del sistema de automatización
- AMR adicionales se pueden integrar posteriormente en el sistema
Sistema completo formado por hardware, software y asistencia técnica
- Integración completa en todo el proceso de producción y, con ello, arquitectura de control de un solo proveedor
- Amplia visión general de la instalación con un potente ordenador central
- Gestión de navegación y de flotas inteligente: Posibilidad de cambio de programación de trayectos del AMR en cualquier momento
ZiMo
LA CELDA DE ROBOT ORIENTADA A SOLUCIONES
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS FLEXIBLE Y MÓVIL
ZiMo ofrece una opción rentable y sencilla para la automatización de procesos para tamaños de lote pequeños, medianos y variables. La celda de robot flexible de Zimmer Group le ofrece una puesta en marcha rápida y un manejo intuitivo, que permite iniciarse en la automatización rápidamente y sin complicaciones.
Tanto si lleva a cabo trabajos de instalación, tareas Pick & Place o cursos de formación, ZiMo está a su disposición para ayudarle. Puede elegir libremente entre una gran variedad de accesorios y obtener así un paquete completo a medida que cumpla sus requisitos. ¿Está interesado? ¡Estaremos encantados de asesorarle!
NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
- Flexibilidad en el lugar de uso: El tamaño compacto permite un posicionamiento libre y móvil en la instalación.
- Manejo intuitivo: fácil puesta en marcha y cómodo manejo mediante la Human Machine Interface (HMI) independiente del robot.
- Aumento de la productividad y la calidad: Una adquisición rentable y la rápida integración optimizan sus procesos de producción.
- Diseño variable: Elija entre una amplia gama de accesorios, a medida de sus necesidades.
CONFIGURACIÓN FLEXIBLE
Compatibles con los principales fabricantes de robots; elija de entre una amplia gama de accesorios: Sistemas de pinzas y de vacío, tecnología de sensores, módulo de robot MATCH u otros componentes. En caso de que cambien los procesos en la producción, el ZiMo puede adaptarse rápidamente y sin gran esfuerzo ni costes, totalmente según sus requisitos específicos. La configuración variable del puesto de trabajo y su tamaño compacto, hacen que ZiMo sea una celda de robot fiable para prácticamente cualquier aplicación.
VARIANTE ZiMo PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Con una tecnología de robots estanqueizada de forma especial, como un cambiador de herramienta aséptico y una amplia gama de pinzas para sala limpia, seguirá disfrutando de flexibilidad incluso en condiciones de trabajo exigentes. La protección óptima frente a la contaminación se une a la máxima precisión al manipular sustancias farmacéuticas.

MULTI-ITEM GRIPPER
VENTOSAS DE VACÍO Y PINZAS PARALELAS
PINZAS UNIVERSALES CON DETECCIÓN DE OBJETOS
La Multi-Item Gripper combina una pinza mecánica con una ventosa de vacío en un efector final. ¡La detección de imágenes asistida por IA y el software inteligente elevan las tareas bin picking al siguiente nivel!
Pinzas de vacío
Las ventajas de las pinzas se muestran especialmente en el ‘bin picking’ con distintas superficies y piezas sin clasificar. Las pinzas de vacío están equipadas con un sistema que mantiene el vacío, lo que garantiza un funcionamiento energético eficiente . El suministro de medios fiables y un guiado del cilindro estable permiten aplicaciones precisas, incluso con distintas piezas de trabajo. Gracias al sistema de cambio para ventosas, están equipadas de forma óptima para tareas flexibles.

Pinzas paralelas
Las pinzas de vacío se complementan con un componente estándar, que permite un agarre fiable y seguro. Gracias a URCap, la instalación y la puesta en marcha también resultan muy sencillas, al igual que el posterior control. Con una amplia experiencia en la tecnología de manipulación, ofrecemos los conocimientos especializados necesarios para adaptar los dedos a requisitos personales.

CERTIFICADOS PARA SALA LIMPIA
PRODUCTOS CON CLASIFICACIÓN
TECNOLOGÍA DE AUTOMATIZACIÓN CON CERTIFICADO TÜV
Según la densidad y la emisión de partículas, las salas limpias se dividen en clases de sala limpia especiales. Estas se someten a requisitos estrictos normalizados y se clasifican según el grado de la pureza del aire. En este sentido, la concentración de partículas máxima admisible y el tamaño de partícula juegan un papel decisivo. Las salas limpias se clasifican en las clases ISO 1 a 9, siendo la clase de limpieza 1 la más pura, con una concentración mínima de partículas. Tras exitosos procesos de certificación, más de 500 pinzas y elementos de sujeción de Zimmer Group han sido certificados por su baja emisión de partículas de conformidad con la norma internacional DIN EN ISO 14644-1 para las clases de sala limpia 2 a 6.

Datos técnicos | ||||
---|---|---|---|---|
Serie | Tamaños | Variantes | Clase de sala limpia | |
GEP2000 | Todas | Todas | 2 | |
GEH6000 | Todas | Todas | 4 | |
GED6000 | Todas | Todas | 4 | |
MGP800 | Todas | Todas | 6 | |
MK | Todas | Todas | 6 | |
MKS | Todas | Todas | 6 | |
GPP5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 5 | |||
-AL | 4 | |||
GPD5000 | 5003 / 5004 / 5006 / 5008 / 5010 / 5013 / 5016 | -00 | 6 | |
-21 | 6 | |||
-AL | 4 |
SERIE AEPN
GRUPO ELECTRONEUMÁTICO
MÓVIL E INDEPENDIENTE
Nuestros elementos de sujeción y de frenado proporcionan fuerzas de sujeción enormes con un bajo consumo de aire. Como variante NC, aseguran la sujeción o la frenada en caso de caída de presión, del mismo modo que nuestras pinzas o sistemas de sujeción a punto cero. En caso de fallo eléctrico, el sistema se purga muy rápidamente gracias a nuestro racor de ventilación rápida probado e integrado.
PAQUETE DE FUERZA ELECTRONEUMÁTICO
El grupo electroneumático puede combinarse con múltiples productos de Zimmer Group y permite el uso de productos neumáticos en industrias en las que hasta ahora no había aire comprimido disponible. Esto abre nuevas posibilidades en cuanto a diseño y seguridad y puede ofrecer una ventaja en cuanto a costes considerable.


DETECCIÓN Y AMPLIACIÓN INTEGRADAS
El compresor se ha optimizado especialmente para nuestros componentes que tiene n poco consumo de aire, y permite un uso ideal y con ahorro de energía gracias al ajuste dinámico de presión . De este modo, se puede seleccionar la presión neumática entre 4 y 6 bar, presión que gracias a la detección integrada, se regula y se mantiene de forma fiable. Mediante la instalación de un tanque pulmón, se logra una reducción adicional del tiempo de proceso.
LIGERO Y COMPACTO
Al mismo tiempo, el grupo electroneumático es ligero y compacto, lo que permite posicionarlo cerca de los actuadores. Por tanto, posibilita tiempos de apertura y cierre muy rápidos. Gracias a un accionamiento sencillo y a la tecnología de 24 V, nuestro producto está predestinado para unidades móviles con suministro de batería, como sistemas de transporte sin conductor. Además, gracias a dos válvulas que se accionan independientemente entre sí pueden llevarse a cabo distintas secuencias de proceso.
DIMENSIONADO INCLUIDO
Al utilizar nuestro grupo electroneumático con nuestros componentes neumáticos, estaremos encantados de ofrecerle un diseño de los tiempos de conmutación, así como el cálculo del trayecto de frenado para elementos de frenado teniendo en cuenta los datos de su aplicación.
SENSOR DE POSICIÓN TODO EN UNO
MFS02-S-KHC-IL
PRECISO Y VERSÁTIL
Descubra nuestro sensor de posición MFS02-S-KHC-IL. Con IO-Link y la salida analógica amplía nuestra gama de detectores magnéticos con una detección de posición continua. El sensor destaca por un rango de detección de hasta 50 mm. Gracias a su montaje con ahorro de espacio en la ranura en C, puede integrarse perfectamente en cualquier aplicación. La excelente resolución de 0,01 mm también permite la detección de piezas defectuosas (NOK) y con ello contribuye de forma activa al aumento de la calidad. Gracias a la función de programación, que detecta la parada del émbolo, pueden programarse automáticamente 3 posiciones.

NUEVOS HUSILLOS DE MOTOR
GANADORES EN TODAS LAS CLASES (DE POTENCIA)
Gama de productos ampliada
El husillo de motor es uno de los componentes esenciales de una máquina-herramienta, un centro de fresado o una solución End of Arm basada en robot. Las soluciones de motor integradas mecánicamente son extremadamente compactas, muy productivas y alcanzan la máxima resistencia, requisito para máximas revoluciones y una concentricidad exacta. Para ello, Zimmer Group le ofrece la gama perfecta.
Ya sea refrigerada por aire o agua, optimizada para un peso bajo o alto: la gama de productos de los husillos de motor se ha complementado con el sistema tipo mecano en el rango de baja y media potencia . Tanto si está buscando un husillo de motor para utilizar
en iuna fresadora o centros de mecanizado, en nuestros «spindel kits» encontrará husillos de motor estándar rentables, husillos refrigerados por aire para baja y media potencia , así como husillos de alto rendimiento refrigerados por agua y, por supuesto, todos los accesorios adecuados.
desde el convertidor hasta grupos de refrigeración, ejes C y sets de conexión.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Husillos de alta frecuencia refrigerados por aire o agua con distintos rangos de potencia
- Apoyo en temas como el dimensionado de potencia, suministro eléctrico, refrigeración o integración en el control
- Servicio de reparación in situ por parte de personal experto
- El módulo de comunicación husillo-IO-Link permite una monitorización del estado o un mantenimiento preventivo
- Fiabilidad extremadamente elevada, alta densidad de potencia y amplia compatibilidad
SISTEMA DE SUJECIÓN A PUNTO CERO SPN
TODAS LAS FUNCIONES SIEMPRE DISPONIBLES
SUJECIÓN EN TODAS LAS INDUSTRIAS
Cierre seguro con el sistema de sujeción a punto cero modular de Zimmer Group. Además de una versión estándar reducida a las funciones básicas, que cumple las principales funciones como el desbloqueo y la conexión PLUS, existe una versión ampliada con una variada gama de funciones, tal y como se requiere en la producción automatizada. Las dos versiones ofrecen un enclavamiento en forma positiva y segmentos de fijación adaptados especialmente al contorno del tornillo, con lo cual se logra un sistema extremadamente rígido, que puede absorber las máximas fuerzas con la máxima precisión de repetición. La versión ampliada dispone además de una función de soplado, un control de posición integrado y una supervisión de la posición del émbolo, que puede realizarse neumática o electrónicamente. Con la serie SPN, Zimmer Group apuesta por la mecatronización de sus productos para ofrecer a sus clientes componentes eléctricamente inteligentes al más alto nivel.
La gama de productos se completa con varias placas de sujeción disponibles en todos los tamaños y en distintas configuraciones. Para aumentar la protección del sistema de sujeción a punto cero individual y evitar la penetración de suciedad, opcionalmente se suministra un enclavamiento automático.
Productos Más información

ELEMENTO DE SUJECIÓN ROTATORIO NEUMÁTICO
SERIE DKPS1000
NEUMÁTICO O HIDRÁULICO, ¡USTED ELIGE!
El aumento de potencia requerido en las máquinas-herramienta y una mayor seguridad requieren soluciones innovadoras de alto rendimiento. Tras el éxito del lanzamiento al mercado de nuestra serie DKPS1000 con control neumático y escaneado digital, estamos completando la amplia gama de productos con tamaños adicionales, cerrando así la brecha entre todos los tamaños disponibles.
VENTAJAS DEL PRODUCTO
- Absorción del par de giro de ejes
- Fijación de seguridad del motor
- Fijación de ejes C
- Sujeción y protección de puentes giratorios
- Sujeción de ejes giratorios de husillo
- Sujeción del eje giratorio en pórticos
FÁCIL DETECCIÓN DEL ESTADO
Una secuencia de proceso eficiente y rápida es uno de los requisitos exigidos a todos nuestros componentes, de los cuales la DKPS1000 no es ninguna excepción. Gracias a una detección digital opcional, puede lograr todo el potencial de la DKPS1000. Por lo tanto, ya no son necesarias seguridades adicionales para los tiempos de conmutación.
ALTAS FUERZAS DE SUJECIÓN – SIN AIRE ADICIONAL Y SIN COMPROMETER LA ESTABILIDAD EN CUANTO A CICLOS
La serie DKPS1000 no solo supera en fuerzas de sujeción a otras sujeciones rotatorias que actúan sin presión disponibles en el mercado, sino que también destaca por una elevada vida útil frente al equivalente en mercado. Las dos propiedades aportan una mayor seguridad en la protección de ejes de rotación y giratorios. Además, de este modo aumenta la disponibilidad de su instalación.

IO-LINK WIRELESS MODULE
COMUNICACIÓN SIN FALLOS
SIN FALLOS, ESCALABLE, SEGURA
Sobre todo en la robótica, el último eje del robot carece a menudo de una interfaz eléctrica interna adecuada para componentes inteligentes de pinzas.
En el caso de sistemas de circulación, que cada vez son más frecuentes, ésta falta completamente. Entonces, ¿por qué recurrir a tubos portacables a lo largo del brazo del robot o cadenas portacables y tener restricción de libertad de movimiento, rotura de cables o fuentes de interferencias, cuando existe una solución sin complicaciones?
Los módulos de comunicación inalámbricos estandarizados IO-Link Wireless de Zimmer Group permiten una comunicación sin fallos y segura de las señales IO-Link, sin ningún tipo de cableado y que garantiza una transmisión inalámbrica de todas las señales e información necesarias.