Robótica DENSO
Mediante el uso de robots, los retos y requisitos cada vez son más variados, especialmente debido a las distintas tareas. Gracias a la gran selección de efectores finales de Zimmer Group se cubren los retos y los requisitos de los más variados campos de aplicación y, en combinación con el ecosistema de los robots de DENSO, preparan el camino hacia la automatización con un rendimiento a nivel industrial y seguridad innovadora.
Gracias a la interfaz de comunicación universal y estandarizada específica del robot, especialmente el ecosistema MATCH garantiza la máxima compatibilidad y flexibilidad en el ámbito de la manipulación, tanto si se trata de pinzas como de sistemas de vacío, ambos son posibles. Esto no solo combina la rapidez con la máxima precisión, sino que al mismo tiempo tiende un puente entre los robots colaborativos e industriales, incluso en aplicaciones que requieren velocidad y capacidades de elevación a nivel industrial.
SUS VENTAJAS
- Optimización de la productividad
- Alta precisión y con ello aumento de la calidad
- Mejora de los procesos de producción
- Reducción de los costes de fabricación
- Nuevas posibilidades en los procesos de producción gracias a la implementación basada en robot de pasos de trabajo complejos
Campos de aplicación
SMART COMMUNICATION MODULE PARA ROBOTS DE DENSO
Rápida puesta en marcha gracias a los módulos de comunicación listos para conectar
Gracias a los módulos de comunicación listos para conectar de Zimmer Group, la activación e integración de pinzas IO-Link y de E/S digitales tanto con cobots como robots industriales de DENSO se ha diseñado más fácil que nunca. Para ello, el Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduce el sistema de comunicación IO-Link a entradas y salidas digitales (Digital I/O), así como a la inversa, garantizando así un intercambio de datos para la máxima información al control del robot. Para diseñar este intercambio de información fácilmente y del mejor modo posible, se dispone de juegos de cables listos para robots de DENSO.
Compatible con todas las pinzas IO-Link
No importa de qué pinza de Zimmer Group se trate: todos los componentes de pinza IO-Link pueden utilizarse mediante la placa adaptadora adecuada entre la brida de sujeción al robot DENSO específica y el círculo primitivo ISO. Como pasarela de enlace para el efector final, el SCM (un módulo de comunicación integrado) se comunica con el control del robot. De este modo, se garantiza una activación completa y al mismo tiempo simple del efector final, sin pérdidas y con la máxima seguridad, con lo cual la interfaz uniforme se encarga de la máxima compatibilidad con robots de DENSO. La alimentación de tensión se produce directamente mediante el robot para transferir información de forma segura y sin interferencias de la brida de sujeción al robot hasta el control del robot DENSO RC8A (Hand-IO).
Máximo confort con un software intuitivo
La combinación de la Comfort App con el panel de control TP-RC7/8 permite la activación y la programación de las funciones de pinza cómoda y directamente mediante Teach Pendant uniendo de este modo las ventajas de un equipo sencillo, incluidas las órdenes esenciales para un modo automático eficiente y sin problemas. Con los robots de DENSO y la amplia gama de efectores finales de Zimmer Group se da el requisito ideal para una automatización muy precisa y óptima con robots industriales de la robótica colaborativa.

¿Qué ofrece a sus clientes como fabricante de renombre en el ámbito de la robótica?
Steffen Wissel: «Denso como fabricante líder de robots industriales en el segmento compacto ofrece robots de seis ejes en las cargas portantes de 2,5 a 60 kg y alcances de 430 mm a 2500 mm. En el ámbito Scara de 350 mm a 1 metro de alcance y cargas portantes hasta 20 kg. Suministramos estos robots en versión estándar, así como IP65 para entornos sucios, hasta sala limpia. Además, aquí en el estand disponemos de soluciones especiales, por ejemplo una brida Communication o la integración de pinzas, como las de la empresa Zimmer».
Kai Kohler (Zimmer Group): «¿Cómo ve actualmente el mercado, la tendencia, las necesidades? ¿Qué soluciones necesita?»
Steffen Wissel: «Para nosotros los retos residen en la máxima flexibilidad, las interfaces abiertas y las soluciones prefabricadas para los clientes finales, como puede verse mediante el ejemplo de Zimmer».
Kai Kohler (Zimmer Group): «Muchas gracias por su perspectiva Steffen, y que sigan muchos proyectos conjuntos apasionantes».

ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA
Descubra nuestro cómodo asistente de selección para pinzas y accesorios para robótica. Mediante sólidos criterios de selección podrá seleccionar de la forma más rápida posible las propuestas de producto adecuadas en función de sus necesidades. Consulte de forma clara los datos más importantes de un vistazo y limite además su búsqueda con útiles filtros y parámetros.

Asistente de selección para pinzas
¿Está buscando la pinza adecuada para su aplicación? Obtenga una visión general de nuestra amplia gama con nuestro asistente de selección. La clasificación según la carrera, la fuerza de agarre y el tipo de accionamiento le ayudará a filtrar los resultados de búsqueda. Además, puede realizarse un cálculo de los parámetros específicos de su aplicación. ¡Pruébelo ahora!