Robótica YASKAWA

En el contexto de la automatización, los requisitos y retos derivados del uso de robots cada vez son más variados, especialmente debido a las distintas tareas, independientemente si son repetitivas o con distintos métodos de proceso. En el ámbito de los robots industriales, Yaskawa cubre todas las aplicaciones de la logística, la industria farmacéutica y alimentaria. Además, la robótica colaborativa de Yaskawa combina aspectos importantes como rendimiento, diversidad, accesibilidad y manejabilidad con la resistencia industrial. Esto no solo permite procesos de automatización y trabajar con gran precisión justo al lado de las personas, sino que también garantiza la máxima seguridad.

Gracias a la amplia selección de efectores finales de Zimmer Group, se superan los retos y se cumplen los requisitos de todo tipo de ámbitos de aplicación. A la vanguardia, gracias a la interfaz de comunicación universal y estandarizada específica del robot, el ecosistema MATCH garantiza la máxima compatibilidad y flexibilidad en el ámbito de la manipulación.

SUS VENTAJAS

  • Aumento del conjunto de la productividad
  • Aumenta de la calidad mediante una alta precisión
  • Adaptación y optimización de procesos de producción
  • Disminución a largo plazo de los costes de fabricación
  • Implementación de procesos de producción complejos

Campos de aplicación

EL ECOSISTEMA

Con su fácil instalación, gracias a las soluciones de interfaz MATCH estandarizadas, los robots Yaskawa pueden combinarse rápida y fácilmente con la gama de productos de Zimmer Group. Además, en el ecosistema MATCH también pueden integrarse componentes de vacío de la empresa J. Schmalz GmbH. Esto no solo simplifica una adaptación óptima a los requisitos y procesos de fabricación en constante cambio, sino que permite al mismo tiempo el uso sin problemas para aplicaciones y proyectos futuros. 

Las interfaces eléctricas y mecánicas permiten una integración completa de los robots de Yaskawa con los actuadores de Zimmer Group. Sobre todo el ecosistema MATCH combina junto con la interfaz mecatrónica la tecnología de control de modo que además de la guía de cables mediante el robot también está disponible la adaptación al control junto con el software. Mediante el ecosistema MATCH, todos los parámetros de comunicación significantes llegan al robot garantizando así una integración rápida y sencilla.

Aumento de la calidad mediante una alta precisión
Procesos más flexibles y pasos de trabajo más rápidos
Implementación de procesos de producción complejos
Apoyo en puestos de trabajo con potencial de peligro
Manipulación de piezas de trabajo extremadamente pesadas y grandes
Servicio digital y mantenimiento remoto

SMART COMMUNICATION MODULE PARA ROBOTS DE YASKAWA

Puesta en marcha sencilla gracias a los módulos listos para conectar

Gracias a los módulos de comunicación listos para conectar de Zimmer Group, la activación e integración de pinzas IO-Link y de E/S digitales tanto con cobots como robots industriales de YASKAWA se ha diseñado más fácil que nunca. Para ello, el Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduce el sistema de comunicación IO-Link a entradas y salidas digitales (Digital I/O), así como a la inversa, garantizando así un intercambio de datos para la máxima información al control del robot. Con el fin de diseñar esta transferencia de información de la forma más óptima posible, la conexión puede realizarse mediante el cable de conexión adecuado para componentes de Yaskawa.


Pinzas IO-Link según su elección

No importa de qué pinza de Zimmer Group se trate: todos los componentes de pinza IO-Link pueden utilizarse mediante la placa adaptadora adecuada entre la brida de sujeción al robot Yaskawa específica y el círculo primitivo ISO. Como pasarela de enlace para el efector final, el módulo de comunicación SCM integrado se comunica con el control del robot garantizando así la activación completa y al mismo tiempo sencilla del efector final, sin fallos y de forma segura. En este caso, la interfaz uniforme permite la máxima compatibilidad con robots de Yaskawa. La alimentación de tensión se realiza directamente mediante el robot: así se transfiere la información de la brida de sujeción al robot al control del robot YCR1000.


Activación y configuración sin conocimientos de programación

La combinación de la Comfort App y del panel de control del YCR1000 permite la activación y puesta en marcha de la pinza cómoda y directamente a través de Teach Pendant uniendo de este modo las ventajas de un equipo sencillo, incluidas las órdenes esenciales para una programación y un modo automático sin problemas. Los bloques de función de software depositados permiten realizar cómodamente la puesta en marcha y la programación y garantizan de este modo de forma fácil una aplicación del robot productiva y fiable. Con ello, la interacción de los robots de Yaskawa con los efectores finales de Zimmer Group permite instalaciones robóticas colaborativas de alta precisión y actuación óptima, así como robots industriales.

Tasmin Spötzl
Product Manager YASKAWA
«Con el ecosistema MATCH, junto con Zimmer Group, podemos equipar celdas completas. Y también con otras periferias, de nuestra propia empresa o con productos de terceros».

¿Qué ofrece Yaskawa como fabricante de robots a sus clientes?

Tasmin Schales: «Justo en el marco del ecosistema disponemos de distintas posibilidades, es decir, por un lado ofrecemos los cobots con los que el hombre puede colaborar directamente, pero también los robots industriales. Es decir, en azul los robots de Yaskawa».

Kai Kohler (Zimmer Group): «¿Y por qué exactamente utiliza ahora el ecosistema MATCH para esto?»

Tasmin Schales: «Aquí hemos visto que el ecosistema MATCH se adapta perfectamente a nuestros robots. Porque tenemos la opción de conectar pinzas tanto al cobot como al robot industrial con la misma interfaz y la misma interfaz de software. Y no importa cómo queramos programarlo, siempre tenemos las mismas interfaces de nuestro lado».

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ «Breve mirada al futuro de la robótica: ¿Dónde ve Yaskawa el futuro?»

Tasmin Schales: «Por tanto, si nos mantenemos en el ámbito del ecosistema, podemos ver que lo que queremos es crecer y ofrecer a nuestro cliente la posibilidad de encontrar con nosotros soluciones específicas para la aplicación. Y esto también va más allá de la pinza. Es decir, junto con el ecosistema MATCH de Zimmer, podemos equipar celdas completas con otras periferias, tanto de nuestra empresa como productos de terceros».

Kai Kohler (Zimmer Group):​​​​​​​ «¿Y dónde residen los retos para Yaskawa?»

Tasmin Schales: «Cada vez tenemos más claro que necesitamos profundizar en nuestros conocimientos, pero también que tenemos que realinearnos constantemente de forma específica para cada cliente, porque tenemos que ofrecer a los clientes más puntos de entrada en la robótica, sobre todo en el ámbito de los cobots. Esto es un poco distinto al estándar que ofrecen los robots industriales. Pero en este punto tenemos que tomar otros caminos para llevar un poco de la mano al cliente y guiarle hacia la robótica».

Kai Kohler (Zimmer Group): «Muy bien, muchas gracias por la interesante entrevista y que siga teniendo mucho éxito»

ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA

Encuentre rápida y cómodamente a partir de 2000 componentes de robótica la solución adecuada para su aplicación. La búsqueda inteligente le ofrece de forma precisa propuestas de selección sólidas mediante los criterios de selección más importantes. Además de los productos propuestos, también se le muestran claramente de un vistazo los datos más importantes. Limite sus resultados de búsqueda con filtros adicionales y parámetros de aplicación específicos.

ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA

Asistente de selección para pinzas

Obtenga una vista general con esta herramienta online de nuestra amplia gama y encuentre la pinza perfecta para su aplicación. Clasifique sus resultados de búsqueda según la carrera, la fuerza de agarre o la fuerza de accionamiento y calcule sus parámetros específicos. 

Asistente de selección para pinzas

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje