Robótica KUKA
Los retos y requisitos que se plantean durante la producción cada vez son más variados mediante el uso de robots, especialmente debido a las distintas tareas. KUKA ofrece el equilibrio perfecto entre productividad y seguridad en el marco de la automatización basada en robot, ya sea con potentes robots industriales con distintas cargas portantes y alcances o la robótica colaborativa para la interacción hombre-robot.
SUS VENTAJAS
- Aumento de la productividad
- Aseguramiento de la calidad mediante una alta precisión
- Los procesos pueden adaptarse y optimizarse de forma flexible
- Disminución de los costes de fabricación
- Posibilidad de procesos de producción complejos automatizados
Flexibilidad y compatibilidad en la elección del EFECTOR FINAL
Gracias a la gran selección de accesorios de manipulación de los sectores de las pinzas y la tecnología de vacío, se logra superar los retos y los requisitos de los ámbitos de aplicación más diversos y, junto con los robots de KUKA, se allana el camino hacia la automatización con el máximo rendimiento. Gracias a la interfaz de comunicación universal y estandarizada específica del robot de KUKA, especialmente el ecosistema MATCH garantiza la máxima compatibilidad y flexibilidad en el ámbito de la manipulación. De este modo, se combinan un ritmo elevado con la máxima precisión. Además de una amplia gama de accesorios para robots de libre configuración y la tecnología de manipulación de Zimmer Group, también se ofrecen soluciones compactas y predefinidas.
Campos de aplicación
SMART COMMUNICATION MODULE PARA ROBOTS DE KUKA

Flexible y sencilla INTEGRACIÓN CON MÓDULOS DE COMUNICACIÓN COORDINADOS ENTRE SÍ
Gracias a los módulos de comunicación coordinados entre sí de Zimmer Group, la activación e integración de pinzas mecatrónicas inteligentes tanto con cobots como robots industriales de KUKA se ha diseñado más fácil que nunca. Para ello, el Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduce la interfaz de comunicación IO-Link a entradas y salidas digitales (Digital I/O), así como a la inversa, garantizando así un intercambio de datos para la máxima información al control del robot.
No importa de qué pinza de Zimmer Group se trate: todos los componentes de pinza IO-Link pueden utilizarse mediante la placa adaptadora adecuada entre la brida de sujeción al robot KUKA específica y el círculo primitivo ISO. Como pasarela de enlace para el efector final, el SCM (un módulo de comunicación integrado) se comunica con el control del robot. De este modo, se garantiza una activación completa y al mismo tiempo simple del efector final, sin pérdidas y con la máxima seguridad, con lo cual la interfaz uniforme se encarga de la máxima compatibilidad con robots de KUKA.
Cómoda activación con la Comfort App
La combinación de Comfort App Lite y SmartPad de KUKA permite la activación y puesta en marcha de la pinza cómoda y directamente a través de Teach Pendant uniendo de este modo las ventajas de un equipo sencillo, incluidas las órdenes esenciales para una programación y un modo automático sin problemas. La puesta en marcha y la programación se respaldan con bloques de función ya depositados, de modo que se simplifica una aplicación del robot productiva y fiable. En colaboración, los robots de KUKA y las pinzas de Zimmer Group proporcionan el requisito necesario para una automatización basada en robot precisa y óptima.

¿Qué ofrece KUKA como fabricante de robots?
Johannes Landherr: «Proporcionamos clases de carga portante de 3-1300 kilogramos en la robótica industrial clásica, la robótica móvil y ahora también hemos entrado de lleno en el campo de los cobots. Aquí en Automatica tenemos tres modelos con distinta carga portante (3 kg, 11kg y 15 kg)».
«
Zimmer Group: «Nuestro ecosistema MATCH actualmente en el KUKA iisy – ¿por qué?»
Johannes Landherr: «Justamente, al hablar con nuestros clientes nos hemos dado cuenta de que están comprando un robot y quizá aún no saben qué quieren automatizar. Pruebas muchas cosas y se muestran muy satisfechos cuando ven que pueden cambiar entre las pinzas. Ahora una pinza de sujeción y ahora una ventosa. Y para ello, el sistema MATCH está predestinado».
Johannes Landherr: «Sí, así es».
Zimmer Group: "O sea, ¿entre la pinza HRC y la ventosa Schmalz? «
Zimmer Group: "¿Y cuáles son los retos en el futuro para KUKA?"
Johannes Landherr: «Los retos consisten en lograr que los robots sean accesibles para todo el mundo y permitir el avance de la democratización de los robots. Otra de las áreas que considero es la robótica cognitiva, es decir, que los robots puedan responder con flexibilidad a las condiciones cambiantes del entorno y así poder reaccionar correctamente y generalizar modelos en consecuencia, de modo que no siempre sea necesaria la intervención externa. En cualquier caso, estos son dos de los puntos principales que veo en el futuro».
Zimmer Group: «Muy bien, muchas gracias por la entrevista aquí en el estand KUKA».

ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA
Utilice la búsqueda inteligente y encuentre el accesorio adecuado y los efectores finales para su instalación. Las sólidas propuestas de selección y los filtros adicionales le ofrecen una vista general de nuestra amplia gama de productos, mientras que la práctica representación de los datos más importantes le ayuda a limitar su búsqueda y encontrar los componentes perfectos para sus requisitos.

Asistente de selección para pinzas
¿Está buscando la pinza perfecta? Mediante nuestro asistente de selección llegará rápidamente a su objetivo. Solo tiene que introducir sus parámetros de aplicación y clasificar la selección según la carrera, la fuerza de agarre o la fuerza de accionamiento para lograr una vista general mejor. ¡Pruébelo ahora!