Robótica de UNIVERSAL ROBOTS

Los cobots de Universal Robots ofrecen máxima flexibilidad, compacidad y facilidad para el usuario. La human-robot collaboration incondicional permite que las ambiciones se conviertan en resultados concretos. Especialmente la gran selección de efectores finales de Zimmer Group como socio de UR Plus allana el camino hacia la automatización mediante la realización de los más variados campos de aplicación. A modo de ejemplo, la interfaz de comunicación universal única y estandarizada de forma específica para el robot del ecosistema MATCH combina las principales tecnologías de la manipulación: las pinzas y los sistemas de vacío.

SUS VENTAJAS

  • Aumento del rendimiento total y de la productividad total
  • Aumento de la calidad mediante una alta precisión
  • Adaptación y optimización de procesos de producción
  • Gran selección de efectores finales de Zimmer Group e interfaz estandarizada
  • Reducción a largo plazo de los costes de fabricación
  • Implementación de procesos de producción complejos
  • Desarrollo y producción sostenibles

Campos de aplicación

EL ECOSISTEMA

La instalación de los robots de peso ligero colaborativos es posible en un corto plazo de tiempo y sin necesidad de conocimientos de programación, lo que significa que los cobots para aplicaciones concretas quedan relegados a un segundo plano gracias a la gran selección de efectores finales y a la posibilidad de múltiples modos de operativos. La interfaz de comunicación universal del ecosistema MATCH garantiza en este caso la máxima flexibilidad para infinitos campos de aplicación, ya sean pinzas o ventosas.

La unión mecánica estandarizada formada por los robots de peso ligero de Universal Robots y los módulos de robot MATCH también va acompañada de una comunicación simplificada de las máquinas. El ecosistema MATCH proporciona todos los parámetros de comunicación necesarios para garantizar la integración de la forma más simple y rápida posible. La Comfort App adaptada a Universal Robots permite además la activación y supervisión directas de todas las funciones mediante Teach Pendant y, aparte del modo de ajuste más sencillo del efector final, también garantiza un modo automático perfecto.

Aumento de la calidad mediante una alta precisión
Procesos más flexibles y pasos de trabajo más rápidos
Implementación de procesos de producción complejos
Apoyo en puestos de trabajo con potencial de peligro
Manipulación de piezas de trabajo extremadamente pesadas y grandes
Servicio digital y mantenimiento remoto

SMART COMMUNICATION MODULE PARA ROBOTS DE UNIVERSAL ROBOTS

Rapidez e intuición gracias a los módulos de comunicación listos para conectar

Los módulos de comunicación listos para conectar de Zimmer Group se encargan de que la activación e integración de pinzas IO-Link y de E/S digitales con robots de peso ligero colaborativos de Universal Robots resulte más fácil que nunca. La nueva interfaz guideZ for Robots ofrece una solución innovadora para Universal Robots que no tiene parangón. De este modo, una vez más se simplifican la configuración y el manejo de cobots y actuadores.


Libre elección de una amplia gama de pinzas IO-Link

No importa de qué pinza se trate, ya que pueden utilizarse todos los componentes de pinza IO-Link y, gracias a la interfaz uniforme, son totalmente compatibles con los cobots de Universal Robots. Como pasarela de enlace para el efector final, el módulo de comunicación SCM integrado se comunica con el control del robot garantizando así la activación completa y sencilla del efector final, sin fallos y de forma segura.

DE UN VISTAZO

  • Facilidad – Puesta en marcha, listo para enchufar sin cable externo para la comunicación
     
  • Intuición – Una interfaz para todo, control y parametrización de las pinzas directamente mediante el panel de control del robot
     
  • Variable – Parámetros como la fuerza de agarre y la posición pueden modificarse en cualquier momento como variable del robot desde el programa


Software intuitivo para una instalación y manejo eficientes

La Comfort App adaptada a Universal Robots permite la activación y la puesta en marcha de la pinza cómoda y directamente mediante el respectivo panel de control del robot (Teach Pendant). Fácil instalación incluidas las órdenes necesarias para una programación eficiente, así como un modo automático sin problemas. Mediante las herramientas de software intuitivas de Zimmer Group pueden configurarse y entrenarse las pinzas inteligentes. En este sentido, guideZ for Robot se encarga de la parametrización y programación autárquicas mediante Teach Pendant sin necesidad de conocimientos de programación. No se precisa ninguna guía de cables externa, ya que el suministro eléctrico y la activación del efector final se producen directamente mediante la interfaz del robot.

En aplicaciones que también requieren una fuerza de agarre mayor, tanto los cobots de Universal Robots como los componentes de Zimmer Group ofrecen una solución. Para ello, el Smart Communication Module SCM en combinación con la Comfort App y un software intuitivo permiten una programación fácil y sin problemas mediante el ordenador portátil. Los módulos de software terminados permiten una rápida instalación de pasos de trabajo automatizados en pocos pasos guiados sin necesidad de profundos conocimientos de programación. Además, en caso necesario pueden llevarse a cabo ajustes precisos detallados. El SCM de Zimmer Group traduce el sistema de comunicación IO-Link a entradas y salidas digitales (Digital I/O), así como a la inversa, garantizando de este modo la transferencia de datos para una gran variedad de información al control del robot. Con el fin de diseñar el intercambio de información de la forma más óptima posible, la conexión puede realizarse de forma específica para el robot mediante el cable listo para conectar para componentes de Universal Robots.

La combinación óptima de Universal Robots y efectores finales inteligentes de Zimmer Group, así como de J. Schmalz - ideal para trabajar con robots de peso ligero colaborativos en todo tipo de campos de aplicación.

RS485 (hardware) con LWR50F-01-03-A

  • Listo para conectar con posibilidad de uso en UR
  • Activación mediante la interfaz RS485 integrada en el robot, con lo cual no es necesario guiar cables a lo largo del brazo del robot
  • Gracias a RS485 se produce el control y la parametrización de las pinzas, opcionalmente de forma directa mediante el panel de control del robot
Susanne Nördinger
Head of Ecosystem Success EMEA
«Nos gusta la interfaz estandarizada desarrollada por Zimmer Group entre su ecosistema end of arm MATCH y nuestros robots. De este modo, resulta muy sencillo encontrar la solución de agarre adecuada para cada aplicación. MATCH ha sido certificado por UR+ y también forma parte de la solución de automatización ZiMo, que ofrece Zimmer Group junto con robots de Universal Robots».

Sra. Nördinger, «¿dónde ve el futuro de la robótica?

Susanne Nördinger: «Sobre todo ahora, con referencia a UR Plus, todo se está haciendo un poco más grande, puesto que trabajamos con empresas, con socios, y por tanto también tenemos que integrar en nuestra propia estrategia las estrategias y los cambios que se producen en las empresas asociadas. Y, sin duda, lo emocionante de un ecosistema es que hay desarrollos y cosas que no solo pasan en Universal Robots, sino también en las empresas asociadas; y podemos trabajar para unirlo todo de tal manera que tenga el mayor beneficio para nuestro cliente al final».

ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA

Utilice la búsqueda inteligente formada por los criterios de selección más importantes y a partir de una gran variedad de pinzas (incl. los accesorios) encuentre cómodamente online el modelo que se adapta a sus requisitos. La representación clara de los datos más importantes le ayuda a realizar la selección. Con filtros adicionales y datos de aplicación personalizados podrá limitar su búsqueda. ¡Pruébelo ahora mismo!

ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA

Asistente de selección para pinzas

Con esta herramienta online encontrará con unos pocos parámetros de aplicación la pinza perfecta para su aplicación. Obtenga una vista general de nuestra variada gama y filtre sus resultados de búsqueda según la carrera, la fuerza de agarre o el tipo de accionamiento. Además, puede realizarse un cálculo de los datos específicos de su aplicación. 

Asistente de selección para pinzas

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje