Robótica ABB
Lleve los entornos de producción al siguiente nivel con los robots de ABB. Tanto si se trata de la robótica industrial o colaborativa. En el contexto de la automatización, los requisitos y retos derivados del uso de robots cada vez son más variados, especialmente debido a las distintas tareas. Sobre todo los robots colaborativos de ABB, también denominados cobots, son capaces de trabajar mano a mano con las personas, y de este modo equilibrar al máximo el imperativo de seguridad, así como la necesidad de flexibilidad y productividad.
Mediante la gran selección de efectores finales de Zimmer Group se cubren los retos y los requisitos de los más variados campos de aplicación y, en combinación con el ecosistema de los robots ABB, preparan el camino hacia la automatización con un rendimiento a nivel industrial y seguridad innovadora. Gracias a la interfaz de comunicación universal y estandarizada específica del robot, especialmente el ecosistema MATCH garantiza la máxima compatibilidad y flexibilidad en el ámbito de la manipulación. Esto no solo combina la rapidez con la máxima precisión, sino que al mismo tiempo tiende un puente entre los robots colaborativos e industriales, incluso en aplicaciones que requieren velocidad y capacidades de elevación a nivel industrial.
Campos de aplicación
EL ECOSISTEMA
Con su fácil instalación, gracias a la interfaz MATCH estandarizada, el ecosistema de los robots ABB puede combinarse rápida y fácilmente con la gama de productos de Zimmer Group. Además, MATCH también permite integrar pinzas de vacío de J. Schmalz GmbH. Esto no solo simplifica una adaptación óptima a los requisitos y procesos de fabricación en constante cambio, sino que permite al mismo tiempo el uso sin problemas para aplicaciones y proyectos futuros.
Especialmente la gran selección de efectores finales allana el camino hacia la automatización gracias a la realización de todo tipo de ámbitos de aplicación. El paquete listo para el uso de Zimmer Group, formado por componentes de hardware y software, combina robots de ABB y tecnologías de agarre y vacío en un sistema homogéneo. Con la combinación estandarizada y mecánica de robots de ABB y los módulos de robot MATCH se logra una comunicación con la máquina simplificada, ya que con ayuda del ecosistema MATCH todos los parámetros de comunicación esenciales se incluyen en el robot, con lo cual se garantiza una integración rápida y sin complicaciones. Mediante la unión de los ecosistemas de ABB y Zimmer Group se están creando nuevas esferas en cuestión de rendimiento, diversidad, accesibilidad y manejabilidad.
SMART COMMUNICATION MODULE PARA ROBOTS ABB
Listos para conectar para una rápida puesta en marcha
Gracias a los módulos de comunicación listos para conectar de Zimmer Group, la activación e integración de pinzas IO-Link y de E/S digitales tanto con cobots como robots industriales de ABB se ha diseñado más fácil que nunca. Para ello, el Smart Communication Module SCM de Zimmer Group traduce el sistema de comunicación IO-Link a entradas y salidas digitales (Digital I/O), así como a la inversa, y garantiza una comunicación segura y rápida. Para diseñar este intercambio de información fácilmente y del mejor modo posible, se dispone de juegos de cables listos para robots ABB.
Fácil activación de las pinzas
No importa de qué pinza de Zimmer Group se trate: todos los componentes de pinza IO-Link pueden utilizarse con robots ABB gracias al módulo de robot MATCH listo para la conexión. Como pasarela de enlace para el efector final, el SCM (un módulo de comunicación listo para la conexión) se comunica con el control del robot. De este modo, se garantiza una activación completa y al mismo tiempo simple del efector final, sin pérdidas y con la máxima seguridad, con lo cual la interfaz uniforme se encarga de la máxima compatibilidad con robots ABB. La alimentación de tensión se produce directamente mediante el robot y la información se transfiere de forma segura y sin interferencias de la brida de sujeción al robot hasta el control del robot ABB.
Software intuitivo
La Comfort App permite accionar y operar la pinza cómoda y directamente mediante el correspondiente panel de control del robot —fácil de configurar con todas las órdenes necesarias para un modo automático sin problemas. Los bloques de función depositados ya terminados facilitan la puesta en marcha y la programación, garantizando así una aplicación del robot productiva y fiable. La interacción de los robots de ABB y los efectores finales de Zimmer Group permite trabajar con alta precisión y de forma óptima en el mundo de la robótica colaborativa, así como de los robots industriales.

¿Qué ofrece a sus clientes como fabricante de renombre en el ámbito de la robótica?
Katja Butterweck: «ABB ofrece una gama muy amplia en el ámbito de la automatización. Desde el robot industrial, pasando por los cobots, la robótica móvil hasta el software líder en el sector. ¿Cómo se ve esto en Zimmer Group?»
Kai Kohler (Zimmer Group): «Zimmer Group es el proveedor de soluciones en el ámbito de las herramientas End of Arm y componentes, así como también soluciones de sistema global y la brida de sujeción al robot. En el ámbito de la robótica industrial clásica, pero también en el nuevo ámbito de los cobots. Aquí podemos elaborar soluciones comunes. Y aquí en la instalación estamos utilizando el nuevo sistema MATCH. Katja, ¿por qué ABB se decidió por este sistema?»
¿Cómo entra en juego nuestra gama de productos? ¿Podría explicar la combinación entre robots y nuestros sistemas de manipulación?
Katja Butterweck: «Los cobots incluyen tres familias, la familia Switfi, GoFa y YuMi. Y sobre todo en los cobots vemos que el ‘ease of use’, es decir, la fácil manejabilidad, tiene una gran importancia. Y es que cuando deseo realizar una aplicación, por lo general no basta con que diga que solo necesito un robot. Sino que también debo incluir la herramienta. Entonces pensamos, de acuerdo, tenemos que buscar un socio, y con Zimmer Group encontramos una empresa que ofrece un paquete que se adapta a la perfección. Y lo bueno es que no solo se adapta para los cobots, sino también para los robots industriales. En este caso, concretamente lo que nos parece estupendo del sistema MATCH es que se han unido dos grandes socios, Schmalz y Zimmer Group, que aportan sus conocimientos y sabemos que tenemos un sistema de alta calidad con cambiador automático y manual, que se ajusta perfectamente a la aplicación que se muestra aquí».
Kai Kohler (Zimmer Group): "MATCH como interfaz es compatible entre Schmalz y Zimmer Group, agarre mecánico, vacío, apto para cobots, apto para los pequeños IRB y además incluso con integración de software en el Teach Pendant. Es decir, para los clientes lo más sencillo posible y también flexible. Esto significa que si hoy el robot resuelve la aplicación A, pero mañana se pone con la aplicación B con otra pieza de trabajo, con MATCH se está preparado y puede utilizar otro efector final fácilmente».
¿Hacia dónde va el futuro de la robótica? ¿Temas de tendencia?
Katja Butterweck: «Y esto también es el gran reto que vemos para el cliente. Hay múltiples soluciones, pero ¿cuál es la correcta? Por un lado, disponemos de paquetes que lo incluyen todo, con hardware y software. Pero lo que distingue a Zimmer Group y ABB es que acompañamos al cliente desde la idea inicial de 'quiero automatizar aquí' hasta la aplicación en curso».
Kai Kohler (Zimmer Group): «Exactamente, para nosotros esto es muy importante. Ayudar al cliente desde el principio y apoyarle para encontrar la mejor solución».

ASISTENTE DE SELECCIÓN PARA ROBÓTICA
¡Encuentre con esta búsqueda inteligente el accesorio y la pinza adecuados para su instalación! Las sólidas propuestas de selección le ofrecen una vista general sobre la variedad de productos. Al mismo tiempo, para los productos propuestos se representan claramente los datos más importantes. Los filtros adicionales y los datos de aplicación específicos le ayudan a limitar sus resultados de búsqueda y le llevan cómodamente al objetivo.

Asistente de selección para pinzas
Con esta herramienta online encontrará con unos pocos parámetros de aplicación la pinza perfecta para su aplicación. Clasifique sus resultados de búsqueda según la carrera, la fuerza de agarre o la fuerza de accionamiento y realice su selección a partir de nuestra amplia gama de tecnología de manipulación.