Robotyka w przemyśle
Wymagania dotyczące robotyki przemysłowej i technologii automatyzacji
W ciągu 40-letniej historii firma Zimmer Group przekształciła się z producenta pojedynczych komponentów w dostawcę oferującego pełen asortyment produktów i kompleksowych rozwiązań systemowych w dziedzinie robotyki. Oferta obejmuje (z wyjątkiem samych robotów) całe spektrum robotyki przemysłowej, a także robotyki lekkiej – od chwytaków IO-Link po akcesoria do robotów (np. zabezpieczenia przed kolizją).
Robotyka coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w przemyśle. Również w obszarach życia codziennego, w których jeszcze kilka lat temu zastosowanie robotów wydawało się zupełnie nieprawdopodobne, technologia ta zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę. Roboty wspierają człowieka, wykonując monotonne i powtarzalne procesy i sekwencje czynności, które wymagają sporego nakładu siły, ale również zadania wymagające precyzji i obciążone dużym ryzykiem. Szczególnie w ostatnich latach rozwijający się sektor robotyki uległ znaczącej dywersyfikacji. Obok konwencjonalnych robotów przemysłowych na całym świecie szczególnie mocno rozwijają się segmenty lekkich robotów i human-robot collaboration, umożliwiając nowe obszary zastosowań.
Nie ma znaczenia, czy szukasz konfiguracji do zastosowań HRC opartych na lekkim robocie, czy złożonego rozwiązania przemysłowego. Jako jeden z liderów wśród światowych dostawców, który może zapewnić doradztwo w zakresie zastosowań na miejscu i zaoferować niezwykle szeroki wybór komponentów na skalę globalną, jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu. Czy to w zakresie narzędzi mechanicznych, towarów konsumpcyjnych, rozwiązań motoryzacyjnych, czy w każdej innej branży — jesteśmy szybkim, precyzyjnym i elastycznym partnerem.
WYSZUKIWARKA AKCESORIÓW DO ROBOTYKI
Nasza inteligentna wyszukiwarka produktów ułatwia znalezienie idealnych akcesoriów do robotów. Szybko otrzymasz uzasadnione rekomendacje oparte na najważniejszych kryteriach wyboru. Z szerokiej gamy chwytaków i akcesoriów można wygodnie wybrać online model idealny do swoich potrzeb. Skorzystaj z przejrzystych informacji o produkcie, aby podjąć świadomą decyzję. Zawęź wyszukiwanie za pomocą dodatkowych filtrów i konkretnych danych aplikacji, aby uzyskać dobre wyniki.
Wzrost ogólnej produktywności
Istnieje wiele argumentów przemawiających za stosowaniem lub inwestowaniem w system zrobotyzowany. Jednym z najbardziej decydujących i obiecujących powodów jest oczekiwany wzrost produkcji dzięki szybszym i efektywniejszym procesom (praca zmianowa 24/7), skróceniu czasu przestojów i przenoszenia, a także większej dostępności.
Poprawa jakości dzięki wysokiej precyzji
Dalsze korzyści z zastosowania robotyki to niższy poziom błędów w produkcji. Ponieważ to właśnie w tej dziedzinie robot wykazuje się szczególną siłą w zakresie precyzji i powtarzalności. Ułatwia to wytwarzanie produktów o stałej jakości, a jednocześnie zmniejsza ilość odpadów.
Dopasowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych
Jedna komórka robota umożliwia jednoczesną obróbkę wielu różnych produktów, dzięki czemu produkcja nie jest już ograniczona do pojedynczych zamówień. Świadczy to o dużej elastyczności rozwiązań automatyki. W przyszłości będzie można jeszcze szybciej reagować na zmieniające się wymagania rynku. Ponadto robotyka może również wspomagać przekształcanie procesu produkcyjnego — odejście od systemu liniowego na rzecz elastycznego i modułowego rozwiązania wyspowego z wykorzystaniem robotów.
Długoterminowe obniżenie kosztów produkcji
Koszty produkcji to koszty, które są niezbędne do wytworzenia produktu, takie jak koszty materiałów i pracy oraz koszty ogólne (m.in. koszty energii). Przy zastosowaniu systemów zrobotyzowanych można je w dłuższej perspektywie czasowej zredukować. Robot może pracować przez całą dobę. Wyeliminowane zostają niepotrzebne czasy przestoju, dzięki czemu praca może być wykonywana z maksymalną wydajnością.

Wdrożenie złożonych procesów produkcyjnych
Automatyzacja z wykorzystaniem robotów sprawia, że nawet złożone i dotychczas wykonywane ręcznie procesy stają się wykonalne. Przykładowo dzisiejsze roboty mogą przejmować procesy, w których części, trasy przejazdu i środowiska pracy są nieprzewidywalne. Są one wspomagane przez systemy wizyjne, czujniki siły i momentu obrotowego, specjalne oprogramowanie i roboty o dużym stopniu swobody (7-osiowe).
W CENTRUM UWAGI: Ekosystem End-of-Arm MATCH
Znormalizowany interfejs dla robotów i efektorów końcowych
Dzięki MATCH stworzono kompleksowy ekosystem produktów, który posiada znormalizowany interfejs i jest kompatybilny zarówno z chwytakami mechanicznymi, jak i próżniowymi. Produkty MATCH działają automatycznie lub ręcznie dzięki funkcji Easy-Click.
Nasze konwencjonalne zmieniacze narzędzi zapewniają największy możliwy wybór z naszej oferty i mogą również obsługiwać ciężkie przedmioty.
Aby uprościć wymianę chwytaków do robotów, oferujemy dwa różne rozwiązania: Nasz standardowy ekosystem MATCH o zasadniczych zaletach wykraczających poza samą wymianę oraz naszą szeroką ofertę konwencjonalnych zmieniaczy narzędzi.

MATCH
Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacyjny
2 Moduł robota
3 Chwytak MATCH
4 Oprogramowanie
Seria MATCH oferuje za pomocą standardowych interfejsów specyficznych dla danego robota elastyczną i szybką konfigurację zastosowania robota. Prosta konstrukcja pozwala również na dużą elastyczność w zakresie wykonywania różnych zadań przez jednego lub różne roboty.
| Robotyka do 25 kg |
| Znormalizowany ekosystem |
| Plug&Work |
| Ręczna i automatyczna wymiana |
| Chwytanie |
| Zasysanie |
| Frezowanie |
| Specjalne zastosowania |
Konwencjonalne
Komponenty
0 Kołnierza robota
1 Moduł komunikacji
2 Adapter do kołnierza robota
3 Poziom wielofunkcyjny
4 Zmieniacz narzędzi
5 Adapter
6 Efektor końcowy
Podczas konfigurowania komórki robota z konwencjonalnymi komponentami do wyboru masz szeroką ofertę produktów, w której znajdziesz komponenty odpowiednie do Twojej aplikacji.
| Robotyka do 1000 kg |
| Znormalizowany ekosystem |
| Plug&Work |
| Ręczna i automatyczna wymiana |
| Chwytanie |
| Zasysanie |
| Frezowanie |
| Specjalne zastosowania |
Kompatybilni producenci robotów
W CENTRUM UWAGI: Komunikacja z robotem
Dowiedz się, w jaki sposób płynna integracja poszczególnych komponentów i efektywna komunikacja robotów może zoptymalizować procesy produkcyjne. Nasze dostosowane do siebie komponenty i moduły oprogramowania pomagają sprostać wyzwaniom technicznym i realizować niestandardowe rozwiązania zapewniające skuteczną automatyzację.
Technologia robotów w praktyce
Obszary zastosowań robotów i cobotów są niezwykle zróżnicowane. Są one niezbędne do automatyzacji procesów. Tutak przedstawiamy możliwe obszary zastosowań i konfiguracje na końcu ramienia robota.