Robotyka DENSO
Wymagania i wyzwania wynikające z zastosowania robotów stają się coraz bardziej zróżnicowane, zwłaszcza ze względu na dużą różnorodność zadań. Dzięki szerokiej ofercie efektorów końcowych Zimmer Group można sprostać wyzwaniom i wymaganiom wielu różnych obszarów zastosowań, a w połączeniu z ekosystemem robotów DENSO — torować drogę automatyzacji z wydajnością na poziomie przemysłowym i innowacyjnym bezpieczeństwem.
W szczególności ekosystem MATCH zapewnia maksymalną kompatybilność i elastyczność w obszarze techniki manipulacyjnej dzięki uniwersalnemu interfejsowi komunikacyjnemu znormalizowanemu dla określonego typu robota. Obsługiwane są zarówno chwytaki, jak i systemy próżniowe. To rozwiązanie nie tylko łączy szybkość z maksymalną precyzją, ale także wypełnia lukę między robotami współpracującymi a robotami przemysłowymi — nawet w zastosowaniach wymagających szybkości i możliwości podnoszenia na poziomie przemysłowym.
ZALETY
- Optymalizacja wydajności
- Wysoka precyzja, a tym samym wzrost jakości
- Ulepszenie procesów produkcyjnych
- Obniżenie kosztów produkcji
- Nowe możliwości w procesach produkcyjnych dzięki zastosowaniu robotów do realizacji złożonych operacji
Obszary zastosowań
MODUŁ SMART COMMUNICATION MODULE DO ROBOTÓW DENSO
Szybkie uruchomienie dzięki gotowym do podłączenia modułom komunikacyjnym
Dzięki gotowym do podłączenia modułom komunikacyjnym Zimmer Group integracja inteligentnych chwytaków IO-Link i chwytaków Digital IO zarówno z cobotami, jak i robotami przemysłowymi firmy DENSO oraz sterowanie nimi są maksymalnie uproszczone. W tym celu moduł Smart Communication Module (SCM) firmy Zimmer Group przekształca system komunikacyjny IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (Digital IO) i odwrotnie, zapewniając w ten sposób wymianę danych dla maksymalnej ilości informacji do sterownika robota. Aby ta wymiana informacji była prosta i jak najlepsza, dostępne są gotowe wiązki kablowe do robotów DENSO.
Kompatybilność ze wszystkimi chwytakami IO-Link
Niezależnie od typu używanego chwytaka Zimmer Group: wszystkie komponenty chwytaków IO-Link można montować pomiędzy określonym kołnierzem robota DENSO a układem otworów ISO przy użyciu pasującej płyty adaptera. Zintegrowany moduł komunikacyjny SCM jako bramka dla efektora końcowego komunikuje się ze sterownikiem robota. Gwarantuje to pełne, a zarazem łatwe sterowanie efektorem końcowym — bez strat i przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, a jednolity interfejs zapewnia maksymalną kompatybilność z robotami DENSO. Zasilanie elektryczne odbywa się bezpośrednio przez robota, co zapewnia bezpieczne przesyłanie informacji z kołnierza robota do sterownika robota DENSO RC8A (ręczne IO) bez zakłóceń.
Maksymalna wygoda dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu
Połączenie aplikacji Comfort App i panelu obsługi TP-RC7/8 umożliwia wygodne sterowanie chwytakiem i programowanie jego funkcji bezpośrednio za pomocą ręcznego programatora Teach Pendant. Dzięki temu konfiguracja obejmująca istotne polecenia jest prosta, a tryb automatyczny działa wydajnie i płynnie. Roboty DENSO i bogata oferta efektorów końcowych Zimmer Group pozwalają na stworzenie idealnych warunków do uzyskania wysokiej precyzji i optymalnej automatyzacji z robotami przemysłowymi w ramach robotyki współpracującej.

Co Wasza firma jako renomowany producent robotów oferuje swoim klientom?
Steffen Wissel: „Denso jako czołowy producent robotów przemysłowych w segmencie kompaktowym oferuje roboty sześcioosiowe o udźwigu od 2,5 do 60 kg i zasięgu od 430 do 2500 mm. W obszarze robotów SCARA — o zasięgu od 350 mm do 1 metra i udźwigu do 20 kg. Oferujemy te roboty w wersji standardowej, jak również w wariancie o stopniu ochrony IP65 do zastosowań w otoczeniu zanieczyszczonym, a także w wersji do pomieszczeń czystych. Ponadto mamy specjalne rozwiązania, m.in. kołnierz komunikacyjny czy integracja chwytaków, takich jak te, prezentowane na stoisku Zimmer”.
Kai Kohler (Zimmer Group): „Jak obecnie postrzegacie rynek, trendy, popyt? Jakie rozwiązania są potrzebne?”
Steffen Wissel: „Wyzwaniami są maksymalna elastyczność, otwarte interfejsy i gotowe rozwiązania dla klientów końcowych, co widzimy na przykładzie firmy Zimmer”.
Kai Kohler (Zimmer Group): „Dziękuję Steffen za rozmowę i życzę kolejnych ciekawych wspólnych projektów”.

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU ROBOTYKI
Zachęcamy do skorzystania z naszej wygodnej wyszukiwarki chwytaków i akcesoriów do robotów. Dzięki dobrze dobranym kryteriom wyboru można szybko znaleźć odpowiednie propozycje produktów dostosowanych do własnych potrzeb. Wszystkie najważniejsze dane widać wyraźnie na pierwszy rzut oka, a wyszukiwanie można zawęzić przy użyciu pomocnych filtrów i parametrów.

Wyszukiwarka produktów — chwytaki
Szukasz odpowiedniego chwytaka do swojego zastosowania? Skorzystaj z wyszukiwarki produktów, aby poznać naszą bogatą ofertę. Sortowanie według skoku, siły chwytania i rodzaju napędu pomoże filtrować wyniki wyszukiwania. Możliwe jest również obliczenie specyficznych parametrów użytkownika. Wypróbuj już teraz!

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach

Jednostki wychylne kątowe
Seria SW

- Do 100% większa wydajność niż standardowo
- Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
- Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD1700

- Do 100% większa wydajność niż standardowo
- Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
- Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach

- Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
- Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty

- Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja

- Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
- Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

- Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
- Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK

- Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
- Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania

- Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
- Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

- Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
- Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
- Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
- Maksymalnie proste wysterowanie
- Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi
Kołnierz kątowy
Seria WFR
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
- Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
- Z 4...12 przepustami elektrycznymi

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

- Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
- Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
- Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór