ZASTOSOWANIA ROBOTA

Obszary zastosowań robotów i cobotów (współpracujących robotów przemysłowych) są równie wszechstronne, co niezbędne do automatyzacji procesów. Powtarzalne, monotonne, wymagające dużej siły fizycznej lub nawet niebezpieczne zadania są już teraz w przemyśle w oczywisty sposób przejmowane przez maszyny i roboty. Dzisiejsze procesy produkcyjne, np. w przemyśle samochodowym, farmaceutycznym czy spożywczym, byłyby nie do pomyślenia bez zastosowania robotów. Roboty już od dawna samodzielnie przejmują wieloetapowe procesy pracy i współpracują ramię w ramię z człowiekiem. Dzięki temu środowisko pracy jest nie tylko bezpieczniejsze, np. podczas prac z substancjami niebezpiecznymi, lecz także bardziej opłacalne. Duży potencjał oszczędności w zakresie kosztów produkcji pojawia się zwłaszcza przy produkcji dużych ilości.

Jednocześnie zakres usług i wymagania stawiane nowoczesnym systemom są coraz szersze. Wspomaganie skomplikowanych prac montażowych, transport ciężkich ładunków czy monitorowanie procesów produkcyjnych — zadania stają się coraz bardziej złożone, czemu towarzyszy postęp technologiczny sprzętu i oprogramowania. Dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu, które przyczynia się do wygodniejszego i łatwiejszego uruchamiania i kontrolowania, obszary zastosowania cobotów i robotów znacznie wzrastają również w produkcji małych ilości, dalekich od standaryzowanej produkcji masowej.

PRZYKŁAD 1: AUTOMATYCZNE ZASTOSOWANIE PICK AND PLACE

Bogaty EKOSYSTEM obejmujący chwytaki o zwykłym i dużym skoku oraz komponenty ssące i próżniowe można elastycznie dostosować do danego obrabianego przedmiotu. Krótkie czasy adaptacji i uproszczona konserwacja robota umożliwiają w tym przypadku załadunek maszyny już przy niewielkiej liczbie sztuk, a tym samym optymalizację i automatyzację procesu produkcyjnego.

PRZYKŁAD 2: KOLABORACYJNY MONTAŻ OBRABIANYCH PRZEDMIOTÓW

W tym zastosowaniu robot współpracujący, w tym efektor końcowy, skutecznie pomaga w produkcji. Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu nie jest konieczna specjalistyczna wiedza z zakresu programowania. Zapewnia to proste uruchomienie i możliwie najszybsze czasy adaptacji.

Przykładowa konfiguracja

Poprawa jakości dzięki wysokiej precyzji
Bardziej elastyczne procesy i szybsze etapy pracy
Wdrożenie złożonych procesów produkcyjnych
Wsparcie na stanowiskach pracy z potencjalnymi zagrożeniami
Obsługa wyjątkowo ciężkich i dużych obrabianych przedmiotów
Serwis cyfrowy i zdalna konserwacja

SETUP EFFECT

Zautomatyzowana i bardzo precyzyjna konstrukcja robota do human-robot collaboration (HRC) na stanowisku pracy. Dzięki ekosystemowi MATCH konfigurację można szybko zmienić nawet w nieprzewidzianych okolicznościach. Oznacza to, że można ją bardzo elastycznie dostosować do wielu różnych etapów i środowisk pracy.




Raporty zastosowania


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość