Robotyka ABB

Dzięki robotom ABB można wynieść środowiska produkcyjne na wyższy poziom. Zarówno roboty przemysłowe, jak i roboty współpracujące. W kontekście automatyzacji wymagania i wyzwania wynikające z zastosowania robotów stają się coraz bardziej zróżnicowane, zwłaszcza ze względu na dużą różnorodność zadań. Przede wszystkim roboty współpracujące firmy ABB, nazywane również cobotami, są w stanie pracować ramię w ramię z ludźmi, godząc konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa z koniecznością elastyczności i produktywności. 

Dzięki szerokiej ofercie efektorów końcowych Zimmer Group można sprostać wyzwaniom i wymaganiom wielu różnych obszarów zastosowań, a w połączeniu z ekosystemem robotów ABB można torować drogę automatyzacji z wydajnością na poziomie przemysłowym i innowacyjnym bezpieczeństwem. W szczególności ekosystem MATCH zapewnia maksymalną kompatybilność i elastyczność w obszarze techniki manipulacyjnej dzięki uniwersalnemu interfejsowi komunikacyjnemu znormalizowanemu dla określonego typu robota. To rozwiązanie nie tylko łączy szybkość z maksymalną precyzją, ale także wypełnia lukę między robotami współpracującymi a robotami przemysłowymi — nawet w zastosowaniach wymagających szybkości i możliwości podnoszenia na poziomie przemysłowym.

ZALETY

  • Wzrost ogólnej produktywności
  • Poprawa jakości dzięki wysokiej precyzji
  • Dopasowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Długoterminowe obniżenie kosztów produkcji
  • Wdrożenie złożonych procesów produkcyjnych

Obszary zastosowań.

EKOSYSTEM

Łatwy w instalacji ekosystem robotów ABB można łatwo i szybko połączyć z produktami Zimmer Group dzięki znormalizowanemu interfejsowi MATCH. Ponadto z ekosystemem MATCH można zintegrować również chwytaki próżniowe firmy J. Schmalz GmbH. To rozwiązanie ułatwia nie tylko optymalne dostosowanie do zmieniających się nieustannie wymagań i procesów produkcyjnych, ale także umożliwia bezproblemowe wykorzystanie w przyszłych zastosowaniach i projektach.

W szczególności duży wybór efektorów końcowych toruje drogę do automatyzacji poprzez realizację różnorodnych obszarów zastosowań. Gotowy do użycia pakiet Zimmer Group — składający się z komponentów sprzętowych i oprogramowania — łączy roboty ABB oraz technologie chwytania i technologie próżniowe w jednolity system. Znormalizowane, mechaniczne połączenie robotów ABB i modułów robotów MATCH ułatwia komunikację z maszyną, ponieważ za pomocą ekosystemu MATCH wszystkie istotne parametry komunikacyjne docierają do robota, co zapewnia szybką i prostą integrację. Połączenie ekosystemów ABB i Zimmer Group tworzy nowe płaszczyzny w zakresie wydajności, wszechstronności, przystępności cenowej i użyteczności.

Poprawa jakości dzięki wysokiej precyzji
Bardziej elastyczne procesy i szybsze etapy pracy
Wdrożenie złożonych procesów produkcyjnych
Wsparcie na stanowiskach pracy z potencjalnymi zagrożeniami
Obsługa wyjątkowo ciężkich i dużych elementów obrabianych
Serwis cyfrowy i zdalna konserwacja

MODUŁ SMART COMMUNICATION MODULE DO ROBOTÓW ABB

Gotowe do podłączenia do szybkiego uruchomienia

Dzięki gotowym do podłączenia modułom komunikacyjnym Zimmer Group integracja inteligentnych chwytaków IO-Link i chwytaków Digital IO zarówno z cobotami, jak i robotami przemysłowymi firmy ABB oraz sterowanie nimi są maksymalnie uproszczone. W tym celu moduł Smart Communication Module (SCM) firmy Zimmer Group przekształca system komunikacyjny IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (Digital IO) i odwrotnie, zapewniając w ten sposób bezpieczną i szybką komunikację. Aby ta wymiana informacji była prosta i jak najlepsza, dostępne są gotowe wiązki kablowe do robotów ABB.
 

Proste sterowanie chwytakami

Niezależnie od typu używanego chwytaka Zimmer Group: wszystkie komponenty chwytaków IO-Link można stosować z robotami ABB dzięki gotowemu do podłączenia modułowi robota MATCH. Gotowy do podłączenia moduł komunikacyjny SCM jako bramka dla efektora końcowego komunikuje się ze sterownikiem robota. Gwarantuje to pełne, a zarazem łatwe sterowanie efektorem końcowym — bez strat i przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, a jednolity interfejs zapewnia maksymalną kompatybilność z robotami DENSO. Zasilanie elektryczne odbywa się bezpośrednio przez robota, informacje są przekazywane bezpiecznie z kołnierza robota do sterownika robota ABB bez zakłóceń.
 

Intuicyjne oprogramowanie

Aplikacja ComfortApp umożliwia wygodne sterowanie chwytakiem bezpośrednio z panelu obsługi robota — łatwo ją skonfigurować ze wszystkimi niezbędnymi poleceniami dla płynnej pracy w trybie automatycznym. Gotowe bloki funkcyjne ułatwiają uruchomienie i programowanie, a tym samym zapewniają produktywne i niezawodne działanie robota. Połączenie robotów ABB i efektorów końcowych Zimmer Group umożliwia wysoce precyzyjną i optymalną pracę w świecie robotyki współpracującej i robotów przemysłowych.

Katja Butterweck
Global Product Manager
"I tutaj w szczególności stwierdziliśmy, że to, co naszym zdaniem jest wspaniałe w systemie MATCH, to fakt, że dwóch dużych partnerów połączyło tutaj siły — Schmalz i Zimmer Group — którzy udostępniają swoją wiedzę."

Co Wasza firma jako renomowany producent robotów oferuje swoim klientom?

Katja Butterweck: „ABB ma bardzo szeroką ofertę w dziedzinie automatyki. Od robotów przemysłowych i coboty, po robotykę mobilną i najlepsze w branży oprogramowanie. Jak to wygląda w Zimmer Group?”

Kai Kohler (Zimmer Group): „Zimmer Group jest dostawcą rozwiązań w dziedzinie narzędzi „end-of-arm”, komponentów i kompletnych rozwiązań systemowych, kończąc na kołnierzu robota. W obszarze klasycznej robotyki przemysłowej, ale także w nowym sektorze cobotów. Tutaj możemy wspólnie wypracowywać rozwiązania. I tutaj w tej aplikacji zastosowano nowy system MATCH. Katja, dlaczego ABB wybrało ten system?”

Jakie znaczenie ma tu nasze portfolio produktów? Czy możesz wyjaśnić związek między robotami a naszymi rozwiązaniami do manipulacji?

Katja Butterweck: „Mamy trzy rodziny cobotów: Switfi, GoFa i YuMi. A szczególnie w przypadku cobotów widzimy, jak ważna jest ease-of-use, czyli łatwość obsługi. A jeśli chcę zrealizować jakieś zastosowanie, to zazwyczaj nie wystarczy powiedzieć, że potrzebuję tylko robota. Muszę mieć również odpowiednie narzędzie. Więc stwierdziliśmy: OK, poszukamy partnera. I w Zimmer Group znaleźliśmy kogoś, kto oferuje idealnie dopasowany pakiet. A najlepsze jest to, że ten pakiet pasuje nie tylko do cobotów, ale i do robotów przemysłowych. I tutaj w szczególności stwierdziliśmy, że to, co naszym zdaniem jest wspaniałe w systemie MATCH, to fakt, że dwóch dużych partnerów połączyło tutaj siły — Schmalz i Zimmer Group — którzy udostępniają swoją wiedzę. Wiemy również, że mamy wysokiej jakości system z automatycznym i ręcznym zmieniaczem, który świetnie pasuje do tego pokazanego tutaj zastosowania”.

Kai Kohler (Zimmer Group): "MATCH jako interfejs jest kompatybilny między Schmalz a Zimmer Group, chwytanie mechaniczne, próżnia, odpowiedni dla cobotów, odpowiedni dla małych robotów IRB, a nawet z integracją oprogramowania na programatorze Teach Pendant. Klient doceni szczególnie jego prostą obsługę i elastyczność. Oznacza to, że jeśli robot wykonuje dziś zastosowanie A, ale jutro pojawi się nowe zastosowanie B z innym obrabianym przedmiotem, to dzięki MATCH jesteśmy przygotowani i możemy łatwo użyć innego efektora końcowego”.

Jaka przyszłość czeka robotykę? Tematy na czasie?

Katja Butterweck: „I to jest też duże wyzwanie, które widzimy u klienta. Rozwiązań jest wiele, ale które z nich jest właściwe? Z jednej strony mamy pakiety, które zawierają wszystko, ze sprzętem i oprogramowaniem. Ale to co wyróżnia Zimmer Group i ABB to fakt, że towarzyszymy klientowi od pierwszego pomysłu „chcę tu robota” po działającą aplikację”.

Kai Kohler (Zimmer Group): Dokładnie, to jest dla nas bardzo ważne. Pomaganie klientowi i wspieranie go od samego początku w celu znalezienia najlepszego rozwiązania”.

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU ROBOTYKI

Zachęcamy do skorzystania z tej inteligentnej wyszukiwarki, aby znaleźć odpowiednie akcesoria i chwytaki do swojego urządzenia. Dzięki dobrze dobranym propozycjom możliwy jest przegląd dużej liczby produktów. Dla proponowanych produktów są wyświetlane równocześnie w przejrzysty sposób najważniejsze dane. Dodatkowe filtry i specyficzne dane zastosowania pomagają zawęzić wyniki wyszukiwania.

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU ROBOTYKI

Wyszukiwarka produktów — chwytaki

Dzięki temu narzędziu online można znaleźć idealny chwytak do swojego zastosowania na podstawie zaledwie kilku parametrów. Wyniki wyszukiwania wystarczy posortować według skoku, siły chwytania lub siły napędowej i można wybierać z naszej bogatej oferty techniki manipulacyjnej. 

Wyszukiwarka produktów — chwytaki

Referencje

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Automatyczne wstawianie nakrętek teowych
Odniesienie do komponentu
Automatyzacja obrabiarek

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do butli gazowych

Jednostki wychylne kątowe
Seria SW

  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
  • Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD1700

1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
  • Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do elementów toczonych

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do form odlewniczych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do gorących elementów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do gwintowników

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
1. Chwytaki do zastosowań specjalnych
  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do montażu o-ringów

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do muf gwintowanych

Ssawki
Seria NS

  • Wysoka stabilność w przypadku płaskich i niestabilnych powierzchni
  • Gumowe wypustki uniemożliwiają zassanie cienkich materiałów
więcej
1. Ssawki
  • Wysoka stabilność w przypadku płaskich i niestabilnych powierzchni
  • Gumowe wypustki uniemożliwiają zassanie cienkich materiałów
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do ogniw solarnych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do szlifowania i gratowania

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do wałów

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
2. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
3. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do załadunku maszyny

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK

  • Płynnie regulowany skok w zakresie 1–180°
  • Siła chwytania do 4250 N
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe kątowe
  • Płynnie regulowany skok w zakresie 1–180°
  • Siła chwytania do 4250 N
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do zębatek

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak w automatycznej wkrętarce

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytanie kwadratowych elementów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
Odniesienie do komponentu
Etykietowanie

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
Odniesienie do komponentu
Modernizacja na potrzeby konserwacji maszyn

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
Odniesienie do komponentu
Montaż tarczy

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
2. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
3. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa części metalowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa wylewek worków

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa zacisków akumulatora

Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK

  • Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
  • Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe kątowe
  • Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
  • Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
więcej
Odniesienie do komponentu
Opakowanie plastikowe z uchwytem

Element zaciskowy
Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
  • Wysoka trwałość
  • Element zabezpieczający
więcej

Układy wyrównania osi
Seria XYR1000

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
więcej
1. Elementy zaciskowe i hamujące
  • Szeroki asortyment
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
  • Wysoka trwałość
  • Element zabezpieczający
więcej
2. Układy wyrównania osi
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Kompensacja osi w płaszczyźnie X-Y
więcej
Odniesienie do systemu
Przyrząd spawalniczy

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
2. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
Odniesienie do systemu
Stacja odwracania elementów spawanych

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Stacja załadunku kół zębatych

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
System obsługi rdzeni piaskowych w Schlichte

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
System obsługi załadunku / rozładunku BAZ

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
2. Werkzeugwechsler
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
Odniesienie do komponentu
System spawania projekcyjnego AKE

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej

Kołnierz kątowy
Seria WFR

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
3. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Technologia Wassermann

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
Urządzenie wielofunkcyjne

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Załadunek i rozładunek maszyny
Odniesienie do systemu
Chwytak do elementów odlewanych
Odniesienie do systemu
Chwytak do form odlewniczych
Odniesienie do systemu
Chwytak do kubeczków z jogurtem
Odniesienie do systemu
Chwytak do pierścieni łożyskowych
Odniesienie do systemu
Chwytak obudowy sprzęgła
Odniesienie do systemu
Chwytak zbiornika paliwa
Odniesienie do komponentu
Chwytanie i obróbka elementów z giętego drutu
Odniesienie do komponentu
GPP5000 w użyciu w obróbce metalu
Przykład zastosowania
Mocowanie aplikacji pomiarowych
Przykład zastosowania
Mocowanie osi C
Przykład zastosowania
Obrotowy zacisk gramofonu
Przykład zastosowania
Pozycjonowanie osi pionowych
Przykład zastosowania
Pozycjonowanie osi pionowych
Odniesienie do komponentu
Produkcja komponentów do palników olejowych
Odniesienie do komponentu
System zasilania Astro
Odniesienie do systemu
Wiertarka czołowa dla przemysłu kuchennego
Odniesienie do systemu
Wiertarka do korpusów dla przemysłu kuchennego
Odniesienie do systemu
Wiertnica podłogowa dla przemysłu meblarskiego
Odniesienie do komponentu
Wyposażenie prasy krawędziowej

Komponenty

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość