Robotyka UNIVERSAL ROBOTS

Coboty Universal Robots wyróżniają się maksymalną elastycznością, kompaktową budową i łatwością obsługi. Bezwarunkowa współpraca człowieka z robotem (human-robot collaboration) zamienia ambicje w konkretne rezultaty. W szczególności duży wybór efektorów końcowych Zimmer Group jako partnera UR Plus toruje drogę do automatyzacji poprzez realizację różnorodnych obszarów zastosowań. Unikalny, uniwersalny, znormalizowany dla określonego typu robota interfejs komunikacyjny ekosystemu MATCH wzorcowo łączy w sobie główne technologie manipulacyjne — chwytaki i systemy próżniowe.

ZALETY

  • Zwiększenie ogólnej wydajności i produktywności
  • Poprawa jakości dzięki wysokiej precyzji
  • Dopasowanie i optymalizacja procesów produkcyjnych
  • Duży wybór efektorów końcowych Zimmer Group i znormalizowany interfejs
  • Długoterminowe obniżenie kosztów produkcji
  • Wdrożenie złożonych procesów produkcyjnych
  • Zrównoważony rozwój i produkcja

Obszary zastosowań

EKOSYSTEM

Lekkie roboty współpracujące można skonfigurować intuicyjnie w bardzo krótkim czasie i bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej. Coboty ograniczone do jednego tylko zastosowania schodzą zatem na dalszy plan dzięki dużemu wyborowi efektorów końcowych i możliwości korzystania z wielu trybów pracy. Uniwersalny interfejs komunikacyjny ekosystemu MATCH gwarantuje maksymalną elastyczność dla wielu różnych zastosowań, od chwytania po przyssanie.

Znormalizowanemu, mechanicznemu połączeniu lekkich robotów firmy Universal Robots i modułów robotów MATCH towarzyszy również uproszczona komunikacja z maszyną. Ekosystem MATCH zapewnia wszystkie niezbędne parametry komunikacji, co zapewnia łatwą i szybką integrację. Ponadto dostosowana do robotów Universal Robots aplikacja ComfortApp umożliwia zawsze bezpośrednie sterowanie wszystkimi funkcjami i ich monitorowanie za pomocą ręcznego programatora Teach Pendant i gwarantuje bardzo prostą konfigurację efektora końcowego oraz płynne działanie w trybie automatycznym.

Poprawa jakości dzięki wysokiej precyzji
Bardziej elastyczne procesy i szybsze etapy pracy
Wdrożenie złożonych procesów produkcyjnych
Wsparcie na stanowiskach pracy z potencjalnymi zagrożeniami
Obsługa wyjątkowo ciężkich i dużych elementów obrabianych
Serwis cyfrowy i zdalna konserwacja

SMART COMMUNICATION MODULE DO ROBOTÓW UNIVERSAL ROBOTS

Prostota i intuicyjność dzięki gotowym do podłączenia modułom komunikacyjnym

Gotowe do podłączenia moduły komunikacyjne Zimmer Group ułatwiają maksymalnie sterowanie i integrację inteligentnych chwytaków IO-Link i Digital IO z lekkimi robotami współpracującymi firmy Universal Robots. Nowy interfejs guideZ for Robots to innowacyjne i jedynie w swoim rodzaju rozwiązanie dla robotów Universal Robots. Zapewnia jeszcze większe ułatwienie konfiguracji i obsługi cobotów i elementów wykonawczych.


Swobodny wybór z szerokiej oferty chwytaków IO-Link

Można stosować wszystkie komponenty chwytaków IO-Link, które dzięki jednolitemu interfejsowi są wysoce kompatybilne z cobotami Universal Robots. Zintegrowany moduł komunikacyjny SCM jako bramka dla efektora końcowego komunikuje się ze sterownikiem robota, umożliwiając pełne i łatwe sterowanie efektorem — bez zakłóceń i bezpiecznie.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

  • Łatwość — uruchomienie, gotowe do podłączenia bez zewnętrznego przewodu komunikacyjnego
     
  • Intuicyjność — jeden interfejs do wszystkiego, sterowanie i parametryzacja chwytaków bezpośrednio z panelu obsługi robota
     
  • Zmienność — parametry, takie jak siła chwytania i pozycja, można w każdej chwili zmienić z poziomu programu jako zmienne robota


Intuicyjne oprogramowanie zapewniające sprawną konfigurację i obsługę

Aplikacja Comfort App dostosowana do robotów Universal Robots umożliwia wygodne sterowanie chwytakiem i jego uruchomienie bezpośrednio za pomocą panelu obsługi robota (Teach Pendant). Konfiguracja obejmująca niezbędne polecenia dla efektywnego programowania jest prosta, a tryb automatyczny działa płynnie. Inteligentne chwytaki można konfigurować i trenować za pomocą intuicyjnego oprogramowania Zimmer Group. W tym przypadku guideZ for Robot umożliwia niezależną parametryzację i programowanie za pomocą ręcznego programatora Teach Pendant bez z znajomości programowania. Zewnętrzne prowadzenie kabli nie jest konieczne, ponieważ zasilanie efektora końcowego i sterowanie nim odbywa się bezpośrednio przez interfejs robota.

Coboty Universal Robots i komponenty Zimmer Group to doskonałe rozwiązanie również do zastosowań wymagających większej siły chwytania. Moduł Smart Communication Module (SCM) w połączeniu z aplikacją Comfort App i intuicyjnym oprogramowaniem zapewnia łatwe i płynne programowanie za pomocą laptopa. Gotowe do użycia moduły oprogramowania umożliwiają szybkie skonfigurowanie zautomatyzowanych operacji w kilku krokach, bez zaawansowanych umiejętności programowania. Ponadto w razie potrzeby można wprowadzić precyzyjne ustawienia szczegółowe. Moduł SCM firmy Zimmer Group przekształca system komunikacyjny IO-Link na cyfrowe wejścia i wyjścia (Digital IO) i odwrotnie, zapewniając w ten sposób transfer danych dla dużej ilości informacji do sterownika robota. Aby wymiana informacji była jak najbardziej optymalna, do podłączenia można użyć gotowego kabla do komponentów Universal Robots.

Optymalne połączenie robota Universal Robots i inteligentnych efektorów końcowych firm Zimmer Group i J. Schmalz — idealne do pracy z lekkimi robotami współpracującymi w celu realizacji szerokiego zakresu zastosowań.

RS485 (sprzęt) z LWR50F-01-03-A

  • Produkty gotowe do podłączenia do UR
  • Sterowanie poprzez interfejs RS485 zintegrowany z robotem — brak konieczności prowadzenia kabli wzdłuż ramienia robota
  • Dzięki interfejsowi RS485 chwytaki mogą być sterowane i parametryzowane bezpośrednio z panelu obsługi robota
Susanne Nördinger
Head of Ecosystem Success EMEA
„Podoba nam się stworzony przez Zimmer Group ustandaryzowany interfejs między ekosystemem End-of-Arm MATCH a naszymi robotami. Ułatwia do znalezienie odpowiedniego chwytaka do każdego zastosowania. MATCH posiada certyfikat UR+ i jest również częścią rozwiązania automatyzacyjnego ZiMo, które jest oferowane przez Zimmer Group w połączeniu z robotami Universal Robots”.

Jaka przyszłość czeka robotykę?

Susanne Nördinger: „Szczególnie teraz w związku z UR Plus całość nabiera nieco większego rozmachu, bo współpracujemy tutaj z firmami, naszymi partnerami, zatem strategie i zmiany zachodzące w tych firmach musimy uwzględniać w naszej strategii. I tak oczywiście ekscytującą rzeczą w przypadku ekosystemu jest to, że określone rozwiązania są rozwijane nie tylko w firmie Universal Robots, ale także u naszych partnerów, dzięki czemu możemy pracować nad połączeniem tego wszystkiego razem — i to w taki sposób, aby ostatecznie przyniosło to największe korzyści naszym klientom”.

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU ROBOTYKI

Zachęcamy do skorzystania z wygodnej, inteligentnej wyszukiwarki oferującej najważniejsze kryteria wyboru, aby znaleźć online odpowiedni model spośród wielu różnych chwytaków (wraz z akcesoriami). Są tu wyświetlane przejrzyście i czytelnie najważniejsze dane, co ułatwia dokonanie właściwego wyboru. Przy użyciu dodatkowych filtrów i indywidualnych danym aplikacji można zawęzić wyniki wyszukiwania. Wypróbuj już teraz!

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW Z ZAKRESU ROBOTYKI

Wyszukiwarka produktów — chwytaki

Za pomocą tego narzędzia online można znaleźć idealny chwytak do swojego zastosowania, korzystając z zaledwie kilku parametrów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą. Wyniki wyszukiwania można filtrować według skoku, siły chwytania lub siły napędowej. Możliwe jest również obliczenie specyficznych danych użytkownika. 

Wyszukiwarka produktów — chwytaki

Referencje

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Automatyczne wstawianie nakrętek teowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do bloczków betonowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do butli gazowych

Jednostki wychylne kątowe
Seria SW

  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
  • Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD1700

1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Do 100% większa wydajność niż standardowo
  • Wraz z dwoma kołnierzami kątowymi
  • Ponad 100% większe promieniowe obciążenie łożyska niż standardowo
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do elementów toczonych

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do form odlewniczych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH7000

  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wytrzymała prowadnica liniowa do zastosowań w najcięższych warunkach
  • Idealna przy najwyższych siłach poprzecznych i oddziałujących momentach
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do gorących elementów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do gwintowników

Chwytak montażowy O-ringów z zewnątrz
Seria GS

  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
1. Chwytaki do zastosowań specjalnych
  • Skok rozwierający regulowany za pomocą pierścienia nastawczego znajdującego się na obudowie
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do montażu o-ringów

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do muf gwintowanych

Ssawki
Seria NS

  • Wysoka stabilność w przypadku płaskich i niestabilnych powierzchni
  • Gumowe wypustki uniemożliwiają zassanie cienkich materiałów
więcej
1. Ssawki
  • Wysoka stabilność w przypadku płaskich i niestabilnych powierzchni
  • Gumowe wypustki uniemożliwiają zassanie cienkich materiałów
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do ogniw solarnych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak do szlifowania i gratowania

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do wałów

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
2. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
3. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do załadunku maszyny

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK

  • Płynnie regulowany skok w zakresie 1–180°
  • Siła chwytania do 4250 N
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe kątowe
  • Płynnie regulowany skok w zakresie 1–180°
  • Siła chwytania do 4250 N
więcej
Odniesienie do systemu
Chwytak do zębatek

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytak w automatycznej wkrętarce

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Chwytanie kwadratowych elementów

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP

  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki wysokiej niezawodności i długiemu okresowi użytkowania
  • Wielokrotnie sprawdzona konstrukcja
więcej
Odniesienie do komponentu
Etykietowanie

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
Odniesienie do komponentu
Montaż tarczy

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
2. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
3. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa części metalowych

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria MGP800

  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Zintegrowana kontrola pozycji gwarantuje kompaktową budowę i minimalny kontur kolizyjny
  • Szczęki chwytaka ze szlifowanej i hartowanej stali gwarantują precyzję i długą żywotność
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa wylewek worków

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Odniesienie do komponentu
Obsługa zacisków akumulatora

Chwytaki dwuszczękowe kątowe obrotowe
Seria DGK

  • Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
  • Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe kątowe
  • Czujniki pola magnetycznego do pośredniej kontroli pozycji tłoka
  • Siłownik pneumatyczny obustronnego działania z owalnym tłokiem zapewniający maksymalny moment napędowy podczas obracania
więcej
Odniesienie do komponentu
Opakowanie plastikowe z uchwytem

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
  • Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
więcej
2. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
Odniesienie do systemu
Stacja odwracania elementów spawanych

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400

  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
1. Moduły wychylne i obrotowe
  • Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
  • Moment obrotowy do 130 Nm
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Wysoka siła chwytania dzięki optymalnemu przełożeniu siły napędowej na siłę chwytania
więcej
Odniesienie do systemu
Stacja załadunku kół zębatych

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
System obsługi rdzeni piaskowych w Schlichte

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GH6000

  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Napęd bezpośredni synchronizowany poprzez koło zębate
  • Prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pozwala uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu
więcej
2. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
System obsługi załadunku / rozładunku BAZ

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
2. Werkzeugwechsler
  • Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
  • Do operowania ciężarami do 300 kg
Odniesienie do komponentu
System spawania projekcyjnego AKE

Rozdzielacze obrotowe
Seria DVR

  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej

Kołnierz kątowy
Seria WFR

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Rozdzielacze obrotowe
  • Odpowiednie dla małych i dużych obciążeń
  • Kołnierz przyłączeniowy zgodny z EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Z 4...8 przepustami pneumatycznymi
  • Z 4...12 przepustami elektrycznymi
więcej
3. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Technologia Wassermann

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do systemu
Urządzenie wielofunkcyjne

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Steel Linear Guide — przemyślana koncepcja prowadnicy
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
  • Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór
więcej
Odniesienie do komponentu
Załadunek i rozładunek maszyny
Odniesienie do systemu
Chwytak do elementów odlewanych
Odniesienie do systemu
Chwytak do form odlewniczych
Odniesienie do systemu
Chwytak do kubeczków z jogurtem
Odniesienie do systemu
Chwytak do pierścieni łożyskowych
Odniesienie do systemu
Chwytak obudowy sprzęgła
Odniesienie do systemu
Chwytak zbiornika paliwa
Odniesienie do komponentu
GPP5000 w użyciu w obróbce metalu
Przykład zastosowania
Mocowanie aplikacji pomiarowych
Przykład zastosowania
Mocowanie osi C
Przykład zastosowania
Obrotowy zacisk gramofonu
Przykład zastosowania
Pozycjonowanie osi pionowych
Przykład zastosowania
Pozycjonowanie osi pionowych
Odniesienie do komponentu
Produkcja komponentów do palników olejowych
Odniesienie do systemu
Przyrząd spawalniczy
Odniesienie do systemu
Wiertarka czołowa dla przemysłu kuchennego
Odniesienie do systemu
Wiertarka do korpusów dla przemysłu kuchennego
Odniesienie do systemu
Wiertnica podłogowa dla przemysłu meblarskiego

PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość