Ekosystem End-of-Arm
Any Robot. Any Gripper. Any End-Effector.
Nowa wielofunkcyjna platforma End-of-Arm od dwóch liderów technologicznych i specjalistów w zakresie manipulacji – Zimmer Group i Schmalz. Szeroki zakres różnych funkcji i uniwersalne interfejsy komunikacyjne – system MATCH jest kompatybilny z każdym standardowym robotem lekkim dostępnym na rynku – system idealny do cobotów i konwencjonalnych robotów 6-osiowych.
MODUŁY ROBOTA MATCH & CHWYTAKI Wyszukiwarka produktów do robotyki
KORZYŚCI
- Jeden system dla robotów lekkich, cobotów i robotów konwencjonalnych
- Kompatybilność i elastyczność – połączenie głównych technologii manipulacji (chwytanie próżniowe i mechaniczne)
- Długa żywotność, nawet przy zautomatyzowanej pracy ciągłej
- Innowacyjny ekosystem cyfrowy
- Szeroki wybór efektorów końcowych
- Ręczna wymiana z funkcją Easy-Click
- Automatyczna wymiana w uchwycie
- Rekomendowany przez ABB, jednego z wiodących producentów robotów
STANDARYZACJA INTERFEJSU ROBOTA
Seria MATCH oferuje unikalny potencjał standaryzacji: moduł robota MATCH może być montowany na najpopularniejszych typach robotów i działa jako połączenie dla całej gamy efektorów końcowych kompatybilnych z systemem MATCH. Ujednolicone kołnierze przyłączeniowe robotów oferują wysoki stopień elastyczności w wyborze aplikacji. Podłączone efektory końcowe, czy to chwytaki, czy przyssawki, mogą być łatwo wymieniane ręcznie lub automatycznie za pomocą systemu zatrzaskowego. Znormalizowane i gotowe do podłączenia rozwiązania gwarantują maksymalną dostępność systemu.
PLUG & WORK – UPROSZCZENIE INTERFEJSU KOMUNIKACYJNEGO
Oprócz znormalizowanego połączenia mechanicznego między ramieniem robota a chwytakiem, MATCH upraszcza również komunikację z maszyną. Moduły robotów MATCH są dostępne w wersjach cyfrowych I/O i IO-Link lub z własnym Smart Communication Module. MATCH zapewnia niezbędne parametry komunikacyjne do integracji robotów różnych producentów z systemem MATCH poprzez Plug&Work.
EKOSYSTEM MATCH – SZEROKI WYBÓR EFEKTORÓW KOŃCOWYCH
System MATCH obejmuje duży wybór chwytaków Zimmer Group. Nie ogranicza się wyłącznie do robotów lekkich i współpracy człowieka z robotem, ale nadaje się również do stosowania w robotach przemysłowych i ciężkich. Oprócz chwytaków Zimmer Group z ekosystemem MATCH kompatybilne są również efektory końcowe z technologią próżniową firmy Schmalz. Ekosystem MATCH składa się nie tylko z fizycznych komponentów, ale obejmuje również różne oprogramowanie. Aplikacja dostosowana do danego producenta robota umożliwia bezpośrednie sterowanie i monitorowanie funkcji.
KOMPLEKSOWE APLIKACJE ROBOTÓW ZE ZAUTOMATYZOWANĄ WYMIANĄ
Przyszłość zautomatyzowanej produkcji przewiduje wzrost wydajności dzięki elastycznemu wykorzystaniu robotów. Oznacza to, że jeden i ten sam robot może wykonywać kilka różnych zadań na jednym elemencie poprzez automatyczną wymianę efektora końcowego. Standaryzacja upraszcza również proces dla operatorów i integratorów. Gama produktów MATCH umożliwia nie tylko automatyczną wymianę chwytaka, ale także wykorzystanie tej samej przyssawki lub chwytaka przez różne typy robotów i systemów. Kluczowymi komponentami są tutaj moduły robotów MATCH, które są dostępne dla szerokiej gamy robotów najpopularniejszych producentów.
MATCH
Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacyjny
2 Moduł robota
3 Chwytak MATCH
4 Oprogramowanie
Seria MATCH oferuje elastyczną i szybką konfigurację aplikacji robota dzięki specyficznym dla robota, znormalizowanym interfejsom. Prosta konstrukcja zapewnia również wysoki stopień elastyczności, umożliwiając wykonywanie różnych zadań przez jednego robota lub kilka robotów.
Konwencjonalne
Komponenty
0 Kołnierz robota
1 Moduł komunikacji
2 Adapter do kołnierza robota
3 Poziom wielofunkcyjny
4 Zmieniacz narzędzi
5 Adapter efektora końcowego
6 Efektor końcowy
Podczas konfigurowania komórki robota z konwencjonalnymi komponentami do wyboru masz szeroką ofertę produktów, w której znajdziesz komponenty odpowiednie do Twojej aplikacji.
PRZYKŁAD ZAUTOMATYZOWANEGO UZBROJENIA MASZYNY DO MAŁYCH ILOŚCI
Dzięki kompleksowemu ekosystemowi obejmującemu chwytaki o zwykłym i dużym skoku oraz komponenty ssące i próżniowe, dostosowywane elastycznie do konkretnego przedmiotu, możliwy jest załadunek maszyn poprzez krótkie czasy podłączania i uproszczoną konserwację.
MATCH na cobotach i robotach przemysłowych ABB
Prostą i elastyczną integrację efektorów końcowych cenią producenci robotów na całym świecie. Na przykład firma ABB zaleca do swoich robotów ekosystem MATCH wraz z chwytakami współpracującymi. W tym filmie pokazujemy, w jaki sposób moduł robota można wykorzystać w niemal każdej aplikacji.
MATCH for cobots and industrial robots from ABB
PEŁNA KONTROLA PROCESU W KAŻDEJ APLIKACJI
MATCH gwarantuje pełne wsparcie i kontrolę procesu – od uruchomienia do bieżącej eksploatacji i monitorowania procesu. Usługi cyfrowe, takie jak funkcje HMI do konfiguracji i obsługi, rejestrowanie danych procesowych / monitorowanie stanu, ocena i wizualizacja, połączenie z chmurą oferują wartość dodaną we wszystkich fazach cyklu życia produktu.