MATCH – ekosystem End-of-Arm
Odkryj MATCH! Znormalizowany interfejs łączący w sobie dwie główne technologie manipulacji: chwytanie i systemy próżniowe. Innowacyjny ekosystem – składający się z modułu robota, chwytaka, stacji odkładania i odpowiedniego oprogramowania – można szybko i łatwo zintegrować, umożliwiając rentowną produkcję w krótkim czasie, nawet w przypadku małych ilości. Zapewnia to maksymalną elastyczność – zarówno pod względem wyboru efektora końcowego, jak i wyboru robota. MATCH jest kompatybilny ze wszystkimi robotami dostępnymi na rynku. Znormalizowany interfejs i możliwość wymiany ręcznej lub automatycznej gwarantuje przygotowanie na stale zmieniające się wymagania i wyzwania na rynku.