Smart Communication Module
IO-LINK ONTMOET DIGITALE I/O
De Smart Communication Module (SCM) is een master-gateway die geschikt is voor alle Zimmer Group IO-Link-componenten. De SCM kan twee apparaten aansturen met zijn twee kanalen en biedt functioneel de directe omzetting van IO-Link naar digitale I/O. Hierdoor kunnen IO-Link-apparaten worden geïntegreerd in een digitale infrastructuur en kan het uitgebreide scala aan functies van het IO-Link-apparaat vrijwel volledig worden benut.
UW VOORDELEN
- Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en van digitale I/O naar IO-Link.
- Eenvoudige aansturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V digitale I/O
- Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software.
- Afhankelijk van de vereiste flexibiliteit tot 15 verschillende werkstukken voor één grijper bruikbaar. Als alternatief twee grijpers toepasbaar.
- Verkrijgbaar als onafhankelijke of robotspecifieke oplossing, inclusief aansluiting op de controller en APP voor eenvoudige instelling en programmering
VOLLEDIGE MATCH-OPLOSSING OF VOLLEDIGE CONVENTIONELE OPLOSSING
Of het nu gaat om het MATCH End-of-Arm-Ecosystem of conventioneel - de kant-en-klare communicatiemodules van de Zimmer Group
maken een complete oplossing op maat mogelijk. Dankzij de directe integratie van een digitale infrastructuur is een
veilige en storingsvrije communicatie van grijper naar machine gegarandeerd.
Complete oplossing MATCH
Complete oplossing met gestandaardiseerde
MATCH-robotinterface. Inclusief SCM,
besturingssoftware en werktuig.
Omvat:
+ Smart Communication Module
+ softwarepakket guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
+ robotspecifieke
verbindingselementen
+ MATCH-robotmodule
+ MATCH-grijper
Conventionele complete oplossing
Conventionele complete oplossing vanaf de grijper,
via SCM inclusief intuïtieve bedieningssoftware
tot aan het werktuig.
Omvat:
+ Smart Communication Module
+ softwarepakket guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
+ robotspecifieke
verbindingselementen
+ conventionele grijper
SCM + COMFORT AANSLUITINGSKLAAR
Eenvoudige aansluiting van de in de robotmodule
geplaatste SCM door middel van een aansluitklare
kabel en controller.
Omvat:
+ Smart Communication Module
+ softwarepakket guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
+ robotspecifieke
verbindingselementen
SCM + Comfort
Comfortabele besturing en bediening van de grijper dankzij de Comfort App direct via de betreffende robotbesturingseenheid.
Bevat:
+ Smart Communication Module
+ softwarepakket guideZ, expertZ
monitorZ
+ ComfortApp
SCM
De intelligente gateway tussen grijper en robotbesturing vertaalt IO-Link in digitale in- en uitgangen.
Omvat:
+ Smart Communication Module
+ Softwarepakket guideZ, expertZ
monitorZ

1 Status
Statusweergave SCM en IO-Link-apparaat
2 Ethernet / RJ45
Tijdelijke verbinding met de grijperconfiguratie
3 Digital Input
Digitale ingangen voor de aansturing van de grijperactuator
4 IO-Link / Device 1
Aansluiting grijpermodule 1
5 Digital Output
Digitale uitgangen voor de bewaking van de grijpersensoren
6 IO-Link / Device 2
Aansluiting grijpermodule 2
7 Voeding
Stroomvoorziening SCM en grijper

Technische gegevens | ||||
---|---|---|---|---|
Bestelnr. | SCM-C-00-00-A | |||
Spanning [V] | 24 V ± 10 % | |||
Stroomverbruik [A]* | SCM zonder grijper typ. 0,075 A SCM met grijper GEH6040IL zonder grijpbeweging typ. 0,215 A SCM met grijper GEP2010IL zonder grijpbeweging typ. 0,1 A | |||
Beschermingsklasse volgens IEC 60529 | IP20 | |||
Bedrijfstemperatuur [°C] | +5 ... +50 | |||
Configuratie | Ethernet met RJ45 | |||
Aansturing grijper | 2 kanalen met IO-Link Port Class B | |||
Interface naar besturing op hoger niveau | 12 digitale ingangen 2logicaP logica, 12 digitale uitgangen 24 V PNP logica |
* De belastingsstroomopname van de grijper is te vinden in de betreffende grijperdocumentatie
Toepassingsvoorbeeld
De SCM wordt geïnstalleerd in de robotschakelkast en communiceert rechtstreeks met de robotbesturing via de digitale I/O. Aan de grijperzijde worden de 5 pennen van de IO-Link rechtstreeks aangesloten op de SCM via een externe of, indien beschikbaar, interne kabel.