Robotica ABB
Productieomgevingen met de robots van ABB naar een hoger niveau tillen. Of het nu gaat om industriële of collaboratieve robotica. In de context van de automatisering worden de eisen en uitdagingen in samenhang met het gebruik van robots steeds diverser, vooral vanwege de grote verscheidenheid aan taken. Met name de collaboratieve robots, of cobots, van ABB zijn in staat om hand in hand met mensen samen te werken - en daarbij de noodzaak tot veiligheid en maximale flexibiliteit en productiviteit met elkaar in balans te brengen.
Dankzij het brede scala van eindeffectoren van Zimmer Group wordt voldaan aan de uitdagingen en eisen van de meest uiteenlopende toepassingen en wordt, in combinatie met het ecosysteem van ABB-robots, de weg vrijgemaakt voor automatisering met prestaties op industrieel niveau en innovatieve veiligheid. Met name het MATCH-ecosysteem garandeert dankzij de universele en robotspecifieke gestandaardiseerde communicatie-interface maximale compatibiliteit en flexibiliteit op het gebied van handling. Dit combineert niet alleen snelheid met maximale precisie, maar overbrugt ook de kloof tussen collaboratieve en industriële robots - zelfs in toepassingen die snelheid en hefvermogen op industrieel niveau vereisen.
Toepassingsgebieden
HET ECOSYSTEEM
Het ecosysteem van ABB-robots is gemakkelijk te installeren en kan dankzij de gestandaardiseerde MATCH-interface snel en eenvoudig worden gecombineerd met het productassortiment van Zimmer Group. Bovendien kunnen ook vacuümgrijpers van J. Schmalz GmbH met MATCH worden geïntegreerd. Dit vereenvoudigt niet alleen een optimale aanpassing aan voortdurend veranderende productievereisten en -processen, maar maakt ook een probleemloos gebruik voor toekomstige toepassingen en projecten mogelijk.
Met name de grote keuze aan eindeffectoren effent de weg naar automatisering door een grote verscheidenheid aan toepassingsgebieden te realiseren. Het gebruiksklare pakket van Zimmer Group - bestaande uit hardware- en softwarecomponenten - combineert ABB-robots en grijp- en vacuümtechnologieën tot één systeem. De gestandaardiseerde, mechanische combinatie van ABB-robots en de MATCH-robotmodules zorgt voor een vereenvoudigde machinecommunicatie, omdat met behulp van het MATCH-ecosysteem alle essentiële communicatieparameters in de robot terecht komen, wat een snelle en ongecompliceerde integratie garandeert. De combinatie van de ecosystemen van ABB en Zimmer Group opent nieuwe perspectieven wat betreft prestatievermogen, veelzijdigheid, betaalbaarheid en gebruiksgemak.
SLIMME COMMUNICATIEMODULE VOOR ABB-ROBOT
Klaar voor aansluiting voor een snelle inbedrijfstelling
Dankzij de aansluitklare communicatiemodules van Zimmer Group wordt de besturing en integratie van intelligente IO-Link en digitale IO-grijpers met zowel cobots als industriële robots van ABB zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Hiervoor vertaalt de Smart Communication Module SCM van Zimmer Group het IO-Link-communicatiesysteem naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en omgekeerd, zodat een veilige en snelle communicatie is gewaarborgd. Om deze informatie-uitwisseling eenvoudig en zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er kant-en-klare kabelsets voor ABB-robots beschikbaar.
Eenvoudige aansturing van de grijpers
Ongeacht welke Zimmer Group-grijper het is: alle IO-Link grijpercomponenten kunnen met ABB-robots worden gebruikt dankzij de aansluitklare MATCH-robotmodule. Als gateway voor de eindeffector communiceert de SCM - een kant-en-klare communicatiemodule - met de robotbesturing. Dit zorgt voor een volledige en tegelijkertijd eenvoudige besturing van de eindeffector - zonder verlies en met maximale veiligheid, waarbij de standaardinterface zorgt voor maximale compatibiliteit met ABB-robots. De voeding wordt rechtstreeks door de robot geleverd, informatie wordt veilig en storingsvrij vanaf de robotflens aan de ABB-robotbesturing overgedragen.
Intuïtieve software
Met de ComfortApp kan de grijper gemakkelijk en rechtstreeks via het bedieningspaneel van de robot worden bestuurd en bediend - eenvoudig in te stellen met alle benodigde commando's voor een soepele automatische modus. Vooraf gedefinieerde functieblokken vergemakkelijken de inbedrijfstelling en programmering, en zorgen zo voor een productieve en betrouwbare robottoepassing. De interactie tussen ABB-robots en eindeffectoren van Zimmer Group zorgt voor een hoge precisie en optimaal werk in de wereld van collaboratieve robotica en industriële robots.

Wat biedt u als gerenommeerde fabrikant op het gebied van robotica uw klanten aan?
Katja Butterweck: "ABB biedt een zeer breed portfolio op het gebied van automatisering. Van industriële robots tot cobots, mobiele robotica maar ook toonaangevende software. Hoe ziet dat er bij Zimmer Group uit?"
Kai Kohler (Zimmer Group): "Zimmer Group is de leverancier van oplossingen op het gebied van end-of-arm-tooling, componenten en complete systeemoplossingen, eindigend bij de robotflens. Op het terrein van klassieke industriële robotica, maar ook op het nieuwe cobotgebied. Hier kunnen we samen oplossingen uitwerken. En hier in de fabriek hebben we het nieuwe MATCH-systeem in gebruik. Katja, waarom heeft ABB voor dit systeem gekozen?"
Hoe speelt onze productportefeuille hier een rol? Kun je het verband uitleggen tussen robots en onze handlingoplossingen?
Katja Butterweck: "We hebben bij de Cobots drie families, de Switfi-, GoFa- en de YuMi-familie. En met name bij de cobots zien we dat ease-of-use, eenvoudige bedienbaarheid, erg belangrijk is. En als ik een toepassing wil realiseren, dan is het voor mij meestal niet voldoende om te zeggen dat ik alleen de robot nodig heb. Het werktuig moet er ook deel van uitmaken. En dus zeiden we, OK, we gaan op zoek naar een partner, en met Zimmer Group vonden we iemand die een pakket aanbiedt dat volledig past. En het mooie is, het past niet alleen bij de cobots, maar ook bij de industriële robots. En heel specifiek hebben we hier gezegd wat we geweldig vinden aan het MATCH-systeem, is het feit dat twee geweldige partners hier zijn gaan samenwerken - Schmalz en Zimmer Group - die hun kennis ter beschikking stellen en we weten dat we een hoogwaardig systeem hebben met een automatische en handmatige wisselaar, dat geweldig past bij de hier getoonde toepassing.”
Kai Kohler (Zimmer Group): "MATCH als interface is compatibel tussen Schmalz en Zimmer Group, mechanisch grijpen, vacuüm, geschikt voor cobots, geschikt voor de kleine IRB's en bovendien zelfs met software-integratie in de teach pendant. Dus voor de klant zo eenvoudig en flexibel mogelijk. Dit betekent dat als de robot vandaag toepassing A gebruikt, maar morgen toepassing B met een ander werkstuk, dan ben je met MATCH voorbereid en kun je vrij gemakkelijk een andere eindeffector gebruiken."
Waar leidt de toekomst van de robotica naar toe? Trendtonderwerpen?
Katja Butterweck: "En dat is ook de grote uitdaging die we bij de klant zien. Er zijn vele verschillende oplossingen, maar welke is de juiste? Enerzijds hebben we pakketten waar alles in zit, inclusief hardware en software. Maar wat Zimmer Group en ABB onderscheidt, is dat we de klant begeleiden vanaf het eerste idee van 'ik wil hier automatiseren' tot de werkende toepassing.”
Kai Kohler (Zimmer Group): "Precies, dat is heel belangrijk voor ons. De klant van het begin af aan helpen en ondersteunen om de beste oplossing te vinden”

PRODUCTZOEKER ROBOTICA
Vind de juiste accessoires en grijpers voor uw systeem met deze intelligente zoekfunctie! Onderbouwde keuzesuggesties geven u een overzicht van een breed scala van producten. Tegelijkertijd worden de belangrijkste gegevens voor de voorgestelde producten overzichtelijk gepresenteerd. Extra filters en specifieke toepassingsgegevens helpen u uw zoekresultaten in te perken en leiden u eenvoudig naar uw doel.

Productzoeker grijpers
Met dit online hulpmiddel kunt u met slechts enkele toepassingsparameters de perfecte grijper voor uw toepassing vinden. Sorteer uw zoekresultaten op slag, grijpkracht of aandrijfkracht en kies uit ons uitgebreide aanbod van handling-technologie.