Robotica UNIVERSAL ROBOTS
De cobots van Universal Robots staan voor maximale flexibiliteit, compactheid en gebruiksvriendelijkheid. De onvoorwaardelijke samenwerking tussen mens en robot zet ambities om in concrete resultaten. Met name het brede scala aan eindeffectoren van Zimmer Group als UR Plus-partner baant de weg naar automatisering door een grote verscheidenheid aan toepassingsgebieden te realiseren. De unieke universele, robotspecifieke, gestandaardiseerde communicatie-interface van het MATCH-ecosysteem verenigt de belangrijkste handlingtechnologieën - grijpers en vacuümsystemen.
UW VOORDELEN
- Verhoging van de algemene prestaties en de algemene productiviteit
- Verhoging van de kwaliteit door hoge precisie
- Aanpassing en optimalisering van productieprocessen
- Brede keuze aan eindeffectoren van Zimmer Group en gestandaardiseerde interface
- Vermindering van de productiekosten op de lange termijn
- Uitvoering van complexe productieprocessen
- Duurzame ontwikkeling en productie
Eenvoudig en intuïtief dankzij aansluitklare communicatiemodule
De aansluitklare communicatiemodules van Zimmer Group zorgen ervoor dat de besturing en integratie van intelligente IO-Link- en digitale IO-grijpers met collaboratieve lichtgewicht robots van Universal Robots zo eenvoudig mogelijk kan worden vormgegeven. De nieuwe guideZ for Robots-interface biedt een innovatieve oplossing voor Universal Robots die ongeëvenaard is. Het instellen en bedienen van cobots en actuatoren wordt nóg eenvoudiger.
Vrije keuze uit het uitgebreide IO-Link-grijperassortiment
Het maakt niet uit welke grijper het is, want alle IO-Link-grijpercomponenten kunnen worden gebruikt en zijn dankzij de uniforme interface uitermate compatibel voor de cobots van Universal Robots. Als gateway voor de eindeffector communiceert de geïntegreerde SCM-communicatiemodule met de robotbesturing en zorgt zo voor een volledige, eenvoudige besturing van de eindeffector - probleemloos en veilig.
IN ÉÉN OOGOPSLAG
- Eenvoudig - Inbedrijfstelling, stekkerklaar zonder externe kabel voor communicatie
- Intuïtief - Eén interface voor alles, controle en parametrisering van de grijpers rechtstreeks via de robotbedieningseenheid
- Variabel - Parameters zoals grijpkracht en positie kunnen op elk moment vanuit het programma als robotvariabelen worden gewijzigd
Intuïtieve software voor een efficiënte inrichting en bediening
Met de aan Universal Robots aangepaste Comfort App kan de grijper handig en direct via de betreffende robotbedieningseenheid (teach pendant) worden aangestuurd en in bedrijf gesteld. Eenvoudig in te stellen, inclusief de nodige commando's voor een efficiënte programmering en een soepele automatische modus. Met behulp van de intuïtieve softwaretools van Zimmer Group kunnen de intelligente grijpers worden geconfigureerd en getraind. Daarbij zorgt guideZ for Robot voor onafhankelijke parametrering en programmering via de teach pendant, zonder dat er programmeerkennis vereist is. Externe kabelgeleiding is niet nodig, aangezien de voeding en besturing van de eindeffector rechtstreeks via de robotinterface plaatsvindt.
Ook voor toepassingen die een grotere grijpkracht vereisen, bieden de cobots van Universal Robots en de componenten van Zimmer Group een oplossing. Hierbij zorgt de SCM Smart Communication Module in combinatie met de Comfort App en intuïtieve software voor een eenvoudige en vlotte programmering met behulp van een laptop. De kant-en-klare softwaremodules maken een snelle opzet van geautomatiseerde werkstappen mogelijk in een paar geleide stappen zonder diepgaande programmeerkennis. Bovendien kunnen indien nodig gedetailleerde fijnafstellingen worden uitgevoerd. De SCM van Zimmer Group vertaalt het IO-Link-communicatiesysteem naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en vice versa, waardoor de overdracht van gegevens voor een breed scala aan informatie naar de robotbesturing wordt gewaarborgd. Om de informatie-uitwisseling zo optimaal mogelijk te maken, kan de verbinding robotspecifiek worden gemaakt via de aansluitklare kabel voor Universal Robot-componenten.
De optimale combinatie van Universal Robot en intelligente eindeffectoren van Zimmer Group en J. Schmalz - ideaal om met collaboratieve lichtgewicht robots een breed scala aan toepassingen te realiseren.
RS485 (hardware) met LWR50F-01-03-A
- Kan aansluitklaar op de UR worden gebruikt
- Besturing via RS485-interface geïntegreerd in de robot - daardoor geen kabelgeleiding langs de robotarm
- Dankzij RS485 kunnen de grijpers rechtstreeks via de bedieningseenheid van de robot worden bestuurd en geparametreerd
Mevrouw Nördinger, waar ziet u de toekomst van de robotica?
Susanne Nördinger: "Vooral nu met betrekking tot UR Plus wordt alles wat groter, want we werken samen met bedrijven, met partners, zodat we ook de strategieën en de veranderingen die bij de partnerbedrijven plaatsvinden, in onze strategie moeten integreren. En dus is het spannende van een ecosysteem natuurlijk dat er ontwikkelingen en dingen zijn die niet alleen bij Universal Robot gebeuren, maar ook bij de partnerbedrijven, dat we er ook aan kunnen werken om het allemaal bij elkaar te brengen - en op zo'n manier dat het uiteindelijk het grootste voordeel heeft voor onze klant."

PRODUCTZOEKER ROBOTICA
Gebruik de intelligente zoekfunctie met de belangrijkste selectiecriteria en vind online gemakkelijk het juiste model voor u uit een groot aanbod van verschillende grijpers (incl. Hun toebehoren). De overzichtelijke presentatie van de belangrijkste gegevens ondersteunt u bij uw keuze. Met extra filters en specifieke toepassingsgegevens kunt u uw zoekopdracht verfijnen. Probeer het nu!

Productzoeker grijpers
Met dit online hulpmiddel kunt u de perfecte grijper voor uw toepassing vinden op basis van slechts enkele toepassingsparameters. Zorg voor een overzicht van onze gevarieerde portfolio en filter uw zoekresultaten op slag, grijpkracht of aandrijvingstype. Bovendien is een berekening van uw gebruikersspecifieke gegevens mogelijk.