Robotica YASKAWA
In het kader van de automatisering worden de eisen en uitdagingen van het gebruik van robots steeds diverser, vooral vanwege de uiteenlopende taken - hetzij repeterend, hetzij met verschillende processequenties. Op het gebied van industriële robots bestrijkt Yaskawa alle toepassingen in de logistieke, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Bovendien combineert Yaskawa's collaboratieve robotica belangrijke aspecten als prestaties, veelzijdigheid, betaalbaarheid en bedienbaarheid met industriële kracht. Dit maakt niet alleen automatiseringsprocessen en precisiewerk in de nabijheid van mensen mogelijk, maar zorgt tegelijkertijd voor maximale veiligheid.
Dankzij de uitgebreide selectie van eindeffectoren van Zimmer Group wordt voldaan aan de uitdagingen en vereisten van de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Het MATCH-ecosysteem is toonaangevend en zorgt dankzij universele en robotspecifieke gestandaardiseerde communicatie-interfaces voor maximale compatibiliteit en flexibiliteit op het gebied van handling.
UW VOORDELEN
- Verhoging van de algemene productiviteit
- Kwaliteitsverbetering door hoge precisie
- Aanpassing en optimalisering van productieprocessen
- Verlaging van de productiekosten op lange termijn
- Implementatie van complexe productieprocessen
Toepassingsgebieden
SLIMME COMMUNICATIEMODULES VOOR YASKAWA-ROBOTS
Ongecompliceerde inbedrijfstelling dankzij aansluitklare modules
Dankzij de aansluitklare communicatiemodules van Zimmer Group wordt de besturing en integratie van intelligente IO-Link- en digitale IO-grijpers met zowel cobots als industriële robots van YASKAWA zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Hiervoor vertaalt de Smart Communication Module SCM van Zimmer Group het IO-Link-communicatiesysteem naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en omgekeerd, zodat de gegevensuitwisseling voor maximale informatie naar de robotbesturing is gegarandeerd. Om deze informatieoverdracht zo optimaal mogelijk te maken, kan de verbinding tot stand worden gebracht met behulp van de juiste verbindingskabel voor Yaskawa-componenten.
IO-Link-grijper naar keuze
Ongeacht welke Zimmer Group-grijper het ook is: alle IO-Link-grijpercomponenten kunnen via de bijpassende adapterplaat tussen de specifieke Yaskawa-robotflens en de ISO-steekcirkel worden gebruikt. Als gateway voor de eindeffector communiceert de geïntegreerde SCM-communicatiemodule met de robotbesturing en zorgt zo voor een volledige en tegelijk eenvoudige besturing van de eindeffector - probleemloos en veilig. De uniforme interface maakt een maximale compatibiliteit met Yaskawa-robots mogelijk. De voeding wordt daarbij rechtstreeks door de robot geleverd: Zo komt de informatie van de robotflens in de YCR1000-robotbesturing.
Aansturing en configuratie zonder programmeerkennis
De combinatie van de Comfort App en de besturingseenheid van de YCR1000 maakt het mogelijk om de grijper gemakkelijk en direct via de teach pendant te besturen en in bedrijf te stellen, waardoor de voordelen van een eenvoudige opzet, inclusief noodzakelijke commando's voor efficiënte programmering en een soepele automatische modus, worden verenigd. De opgeslagen softwarefunctieblokken maken de inbedrijfstelling en programmering gemakkelijk en zorgen zo op eenvoudige wijze voor een productieve, betrouwbare robottoepassing. De interactie van de Yaskawa-robots met de eindeffectoren van Zimmer Group zorgt dus voor zeer nauwkeurige en optimaal werkende collaboratieve roboticasystemen en industriële robots.
Wat biedt Yaskawa zijn klanten als robotfabrikant?
Tasmin Schales: ""Juist in het kader van het ecosysteem hebben we verschillende mogelijkheden, zo bieden we cobots waarmee mensen direct kunnen samenwerken, maar ook industriële robots. Dus blauw zijn de Yaskawa robots."
Kai Kohler (Zimmer Group): ""En waarom gebruikt u nu juist het MATCH-ecosysteem hiervoor?"
Tasmin Schales: ”"We hebben hier gezien dat het MATCH-ecosysteem precies bij onze robots past. Omdat we precies daar de mogelijkheid hebben om met dezelfde interface en dezelfde software-interface op zowel op de cobot als de industriële robot grijpers aan te sluiten. En zo hebben we, hoe we het ook willen programmeren, altijd dezelfde interfaces aan onze kant."
Kai Kohler (Zimmer Group): "Een korte blik in de toekomst van de robotica: Hoe ziet Yaskawa de toekomst?"
Tasmin Schales: "Om even bij het ecosysteem te blijven, dan zien we daar dat we natuurlijk willen groeien en onze klanten de mogelijkheid bieden om bij ons specifieke oplossingen voor hun toepassingen te vinden. Dit gaat dan ook verder dan de grijpers. Dit betekent dat we samen met een MATCH-ecosysteem van Zimmer complete cellen kunnen uitrusten, met andere randapparatuur, van ons zelf, maar ook producten van derden.”
Kai Kohler (Zimmer Group): "En waar liggen de uitdagingen voor Yaskawa?"
Tasmin Schales: "We zien steeds meer dat we onze kennis moeten verdiepen, maar ook dat we ons voortdurend moeten richten op klantspecifieke behoeften, omdat we klanten meer ingangen in de robotica moeten bieden, vooral in de cobotsector. Dit is iets anders dan de standaard die industriële robots bieden. Maar daar moeten we nu andere wegen bewandelen om de klant een beetje bij de hand te nemen en hem in de robotica te begeleiden."
Kai Kohler (Zimmer Group): ""Heel goed, hartelijk dank voor dit interessante interview, en veel succes in de toekomst."

PRODUCTZOEKER ROBOTICA
Vind tussen 2.000 robotica-onderdelen snel en gemakkelijk de juiste oplossing voor uw toepassing. De intelligente zoekopdracht leidt u met behulp van de belangrijkste selectiecriteria gericht naar gefundeerde selectievoorstellen. Naast de voorgestelde producten vindt u ook de belangrijkste gegevens in één oogopslag. Verfijn uw zoekresultaten met extra filters en specifieke toepassingsparameters.

Productzoeker grijpers
Krijg met deze online-tool een overzicht van ons uitgebreide assortiment en vind de perfecte grijpers voor uw toepassing. Sorteer uw zoekresultaten op slag, grijpkracht of aandrijvingstype en bereken uw specifieke parameters.