Robotica KUKA
De uitdagingen en eisen die in de productie ontstaan worden steeds diverser door het gebruik van robots, vooral door een grote verscheidenheid aan taken. KUKA biedt het perfecte evenwicht tussen productiviteit en veiligheid in het kader van robotgebaseerde automatisering, zowel met krachtige industriële robots met uiteenlopende draagvermogens en reikwijdtes als met collaboratieve robotica voor samenwerking tussen mens en robot.
UW VOORDELEN
- De productiviteit wordt verhoogd
- Kwaliteitsgarantie dankzij hoge precisie
- Processen kunnen flexibel worden aangepast en geoptimaliseerd
- De productiekosten worden verlaagd
- Complexe productieprocessen kunnen worden geautomatiseerd
Flexibiliteit en compatibiliteit in de keuze van de EINDEFFECTOR
Dankzij de grote keuze aan handling-accessoires uit de grijp- en vacuümtechniek, worden de uitdagingen en eisen van de meest uiteenlopende toepassingsgebieden gedekt en samen met de KUKA-robots de weg naar automatisering - met maximale prestaties - geëffend. Vooral het MATCH-ecosysteem zorgt voor maximale compatibiliteit en flexibiliteit op het gebied van handling dankzij de universele en robotspecifieke communicatie-interface die op KUKA gestandaardiseerd is. Dit combineert een hoog tempo met maximale precisie. Naast een uitgebreid portfolio van vrij configureerbare robotaccessoires en handlingtechnologie van Zimmer Group, worden ook compacte, vooraf gedefinieerde oplossingen aangeboden.
Toepassingsgebieden
SLIMME COMMUNICATIEMODULE VOOR KUKA-ROBOTS

Flexibel en eenvoudig COMBINATIE MET AFGESTEMDE COMMUNICATIEMODULES
Dankzij de gecoördineerde communicatiemodules van Zimmer Group wordt de besturing en integratie van intelligente, mechatronische grijpers met zowel cobots als industriële robots van KUKA zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Voor dit doel vertaalt de Smart Communication Module SCM van Zimmer Group de IO-Link communicatie-interface naar digitale in- en uitgangen (digitale I/O) en vice versa, waardoor gegevensuitwisseling voor maximale informatie naar de robotbesturing gewaarborgd is.
Ongeacht welke Zimmer Group-grijper het is: alle IO-Link grijpercomponenten kunnen via de bijpassende adapterplaat tussen de specifieke KUKA-robotflens en de ISO-steekcirkel worden gebruikt. Als gateway voor de eindeffector communiceert de SCM - een geïntegreerde communicatiemodule - met de robotbesturing. Dit zorgt voor een volledige en tegelijkertijd eenvoudige besturing van de eindeffector - zonder verlies en met maximale veiligheid, waarbij de standaardinterface voor maximale compatibiliteit met KUKA-robots zorgt.
Handige bediening met de Comfort App
De combinatie van Comfort App Lite en SmartPad van KUKA maakt het mogelijk om de grijper handig en direct via de teach pendant aan te sturen en in bedrijf te stellen, waardoor de voordelen van een eenvoudige instelling inclusief essentiële commando's voor een efficiënte programmering en een soepele automatische modus worden gecombineerd. De inbedrijfstelling en programmering worden ondersteund door reeds opgeslagen functieblokken en vereenvoudigen zo een productieve en betrouwbare robottoepassing. In samenwerking bieden KUKA-robots en de grijpers van Zimmer Group de voorwaarden voor een nauwkeurige en optimale robotgebaseerde automatisering.

Wat biedt KUKA als robotfabrikant?
Johannes Landherr: "Wij leveren draagkrachtklassen van 3-1300 kilogram in de klassieke industriële robotica, mobiele robotica en zijn nu ook helemaal van de partij op het gebied van cobots. We hebben hier op de Automatica drie modellen (met 3 kg, 11 kg en 15 kg laadvermogen)."
Zimmer Group: ""Ons MATCH-ecosysteem vandaag op KUKA iisy - waarom?”
Johannes Landherr: "Precies, dus als we met onze klanten praten, merken we dat ze een robot kopen en misschien nog niet eens weten wat ze willen automatiseren. Ze proberen veel uit en zijn dan heel blij als ze van grijper kunnen wisselen. De ene keer een mechanische grijper en de andere keer een vacuümgrijper. En daar is het MATCH-systeem voor voorbestemd."
Johannes Landherr: "Ja, precies goed.”
Zimmer Group: ""Dus tussen de HRC-grijper en de Schmalz-zuignap? "
Zimmer Group: ""En wat zijn de uitdagingen in de toekomst voor KUKA?"
Johannes Landherr: "De uitdagingen bestaan eruit robots voor iedereen toegankelijk te maken, de democratisering van robots te bevorderen en een tweede gebied dat ik zie is de cognitieve robotica - dat robots flexibel met veranderende omgevingsomstandigheden kunnen omgaan en dienovereenkomstig ook correct reageren en modellen kunnen generaliseren, zodat ingrijpen van buitenaf niet altijd nodig is. Dat zijn zeker twee belangrijke punten die ik in de toekomst zie."
Zimmer Group: ""Heel goed, hartelijk dank voor het interview hier op de KUKA stand."

PRODUCTZOEKER ROBOTICA
Gebruik de intelligente zoekfunctie en vind de juiste accessoires en eindeffectoren voor uw systeem. Goede selectievoorstellen en extra filters bieden u een overzicht van ons brede productassortiment, terwijl de praktische presentatie van belangrijke gegevens u helpen uw zoekopdracht te verfijnen en de perfecte componenten voor uw vereisten te vinden.

Productzoeker grijpers
Bent u op zoek naar de perfecte grijper? Met behulp van onze productzoeker bereikt u snel uw doel. Voer gewoon uw toepassingsparameters in en sorteer de selectie op slag, grijpkracht of aandrijfkracht om een beter overzicht te krijgen. Probeer het nu!